(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QS-1/4-6-I
ワンタッチコネクタ QS 六角穴付ストレート QS-_-Iシリーズ FESTO ワンタッチコネクタ QSシリーズ

ワンタッチコネクタ QS 六角穴付ストレート QS-_-Iシリーズ QS-1/4-6-I

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
492円
税込単価
541円

内部に六角穴を設け、狭いスペースでの締付が簡単。・使用最高温度:80℃。・使用...

詳細情報を確認する

QS-1/4-6-I の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
接続ポート径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QS-1/4-6-I

6
R1/4
10

10個

492( 541円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内部に六角穴を設け、狭いスペースでの締付が簡単。
・使用最高温度:80℃。
・使用最高圧力:1.4MPa。
・適用チューブ外径:φ4、φ6、φ8、φ10、φ12。
・接続ねじ径:R1/8~R1/2。

Loading...

QS-1/4-6-Iで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチコネクタ QS 六角穴付ストレート QS-_-Iシリーズの型番QS-1/4-6-Iのページです。
型番QS-1/4-6-Iに関する仕様情報を記載しております。

ワンタッチコネクタ QS 六角穴付ストレート QS-_-Iシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QS-1/4-10-I
QS-1/4-12-I
QS-1/4-8-I
QS-1/8-6-I
QS-1/8-8-I
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?適用チューブ外径1
(φ)
接続ポート径

627円

( 690円 )
10個 -

8日目

1010R1/4

802円

( 882円 )
10個 -

8日目

1012R1/4

520円

( 572円 )
10個 -

8日目

108R1/4

447円

( 492円 )
10個 -

8日目

106R1/8

539円

( 593円 )
10個 -

8日目

108R1/8

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました