(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QS-10H-6
ワンタッチコネクタ QS レデューサ QS-_Hシリーズ FESTO ワンタッチコネクタ QSシリーズ

ワンタッチコネクタ QS レデューサ QS-_Hシリーズ QS-10H-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
976円
税込単価
1,074円

チューブ径を1段階または2段階変換。・使用最高温度:80℃。・使用最高圧力:1...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

QS-10H-6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
スリーブ径Φ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QS-10H-6

6
10
10

10個

976( 1,074円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チューブ径を1段階または2段階変換。
・使用最高温度:80℃。
・使用最高圧力:1.4MPa。
・適用チューブ外径:φ4、φ6、φ8、φ10、φ12。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

QS-10H-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチコネクタ QS レデューサ QS-_Hシリーズの型番QS-10H-6のページです。
型番QS-10H-6に関する仕様情報を記載しております。

ワンタッチコネクタ QS レデューサ QS-_Hシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QS-10H-8
QS-12H-10
QS-12H-8
QS-6H-4
QS-8H-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?適用チューブ外径1
(φ)
スリーブ径Φ

946円

( 1,041円 )
10個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10810

977円

( 1,075円 )
10個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

101012

1,224円

( 1,346円 )
10個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10812

606円

( 667円 )
10個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

1046

624円

( 686円 )
10個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

1068

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました