(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチコネクタ QS ブランチエルボ QSYLシリーズ

ワンタッチコネクタ QS ブランチエルボ QSYLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,152円
税込単価
2,367円

スタンダードなY型エルボワンタッチコネクタ。・使用最高温度:80℃。・使用最高...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
接続ポート径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QSYL-3/8-10

10
R3/8
10

1個

2,152( 2,367円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードなY型エルボワンタッチコネクタ。
・使用最高温度:80℃。
・使用最高圧力:1.4MPa。
・適用チューブ外径:φ4、φ6、φ8、φ10、φ12。
・接続ねじ径:R1/8~R1/2。

Loading...

QSYL-3/8-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチコネクタ QS ブランチエルボ QSYLシリーズの型番QSYL-3/8-10のページです。
型番QSYL-3/8-10に関する仕様情報を記載しております。

ワンタッチコネクタ QS ブランチエルボ QSYLシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました