(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QSC-10H
ワンタッチコネクタ QS プラグ QSC-_Hシリーズ FESTO ワンタッチコネクタ QSシリーズ

ワンタッチコネクタ QS プラグ QSC-_Hシリーズ QSC-10H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
311円 264円
税込単価
342円 290円

ワンタッチコネクタ内でエアの流れを確実に遮断。・使用最高温度:80℃。・使用最...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

QSC-10H の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QSC-10H

10
10

10個

311円

264

( 290円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチコネクタ内でエアの流れを確実に遮断。
・使用最高温度:80℃。
・使用最高圧力:1.4MPa。
・適用チューブ外径:φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

QSC-10Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチコネクタ QS プラグ QSC-_Hシリーズの型番QSC-10Hのページです。
型番QSC-10Hに関する仕様情報を記載しております。

ワンタッチコネクタ QS プラグ QSC-_Hシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QSC-12H
QSC-16H
QSC-4H
QSC-6H
QSC-8H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?適用チューブ外径1
(φ)

332円

( 365円 )
10個 -

8日目

1012

540円

( 594円 )
1個 -

9日目

1016

224円

( 246円 )
10個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

104

247円

( 272円 )
10個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

106

253円

( 278円 )
10個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

108

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました