(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QSL-4H
ワンタッチコネクタ QS ソケットエルボ QSL-_Hシリーズ FESTO ワンタッチコネクタ QSシリーズ

ワンタッチコネクタ QS ソケットエルボ QSL-_Hシリーズ QSL-4H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
583円
税込単価
641円

L型ワンタッチコネクタ - スリーブ。・使用最高温度:80℃。・使用最高圧力:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

QSL-4H の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ソケット・レデューサ
適用チューブ外径1(φ)
スリーブ径Φ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QSL-4H

ソケットエルボ
4
4
10

10個

583( 641円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

L型ワンタッチコネクタ - スリーブ。
・使用最高温度:80℃。
・使用最高圧力:1.4MPa。
・適用チューブ外径:φ4、φ6、φ8、φ10、φ12。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

QSL-4Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチコネクタ QS ソケットエルボ QSL-_Hシリーズの型番QSL-4Hのページです。
型番QSL-4Hに関する仕様情報を記載しております。

ワンタッチコネクタ QS ソケットエルボ QSL-_Hシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QSL-6H
QSL-6H-4
QSL-8H
QSL-8H-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ソケット・レデューサ 適用チューブ外径1
(φ)
スリーブ径Φ

612円

( 673円 )
10個 -

9日目

10ソケットエルボ66

699円

( 769円 )
10個 -

8日目

10違径ソケットエルボ46

655円

( 721円 )
10個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10ソケットエルボ88

784円

( 862円 )
10個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10違径ソケットエルボ68

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました