(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QSC-4
ワンタッチコネクタ QS キャップ QSCシリーズ FESTO ワンタッチコネクタ QSシリーズ

ワンタッチコネクタ QS キャップ QSCシリーズ QSC-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
313円
税込単価
344円

チューブ端でエアの流れを確実にブロック。・使用最高温度:80℃。・使用最高圧力...

詳細情報を確認する

QSC-4 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QSC-4

4
10

10個

313( 344円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チューブ端でエアの流れを確実にブロック。
・使用最高温度:80℃。
・使用最高圧力:1.4MPa。
・適用チューブ外径:φ4、φ6、φ8、φ10、φ12。

QSC-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチコネクタ QS キャップ QSCシリーズの型番QSC-4のページです。
型番QSC-4に関する仕様情報を記載しております。

ワンタッチコネクタ QS キャップ QSCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QSC-6
QSC-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?適用チューブ外径1
(φ)

343円

( 377円 )
10個 -

8日目

106

358円

( 394円 )
10個 -

8日目

108

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました