(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
SPANは圧縮空気および非腐食性ガスの監視に適した圧力センサ。【機能】・ティー...
種類 | 圧力センサ | 出力方式 | NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ |
---|---|---|---|
配管口の種類 | おねじ | 配管ねじの種類 | Rc(R) |
センサ・モニタ構造 | 一体形 | 流体の特性 | 非腐食性 |
流体の種類 | 空気 | 圧力の種類 | 標準 |
使用温度範囲(℃) | 0~50 | アナログ出力仕様 | 電圧 |
電源電圧の種類 | DC | 配管接続方向 | 裏 |
取付穴 | なし | 表示部 | デジタル |
操作部 | アナログ | 取得規格 | CE |
保護等級 | IP40 | 圧力測定範囲(MPa) | 0~0.1 |
RoHS ? | 10 | - | - |
タイプ | -B2 | -P10 | |
---|---|---|---|
基本仕様 | 認証 | RCM | |
CEマーク(適合宣言書参照) | EU EMC指令準拠 | ||
材質 | RoHS対応 | ||
入力信号,測定素子 | 測定変数 | 相対圧力 | |
測定方法 | ピエゾ抵抗圧力センサ | ||
測定開始圧力[MPa] | -0.1 | 0 | |
測定終了圧力[MPa] | 0.1 | 1.0 | |
耐圧[MPa] | 0.5 | 1.5 | |
作動流体 | ろ過(調質クラスISO 8573-1:2010[7:4:4])圧縮空気 | ||
不活性ガス | |||
作動流体について | 給油または無給油(給油の場合は常時給油) | ||
流体温度[℃] | 0~+50 | ||
使用周囲温度[℃] | 0~+50 | ||
出力,一般 | 精度FS[%] | ±1.5 | |
繰返し精度[%] | ±0.3 | ||
温度係数[%FS/K] | ±0.05 |
SPAN | -G18 | -R18 | -N18M | -G18F | -M5F |
---|---|---|---|---|---|
取付方法 | ねじ | ||||
フロントパネル取付 | |||||
取付ブラケット | |||||
エア接続ポート径 | M5(雌ねじ) | G1/8雌ねじ | M5雌ねじ | ||
G1/8 | R1/8 | NPT1/8-27 | - | - | |
質量[g] | 45 | 34 | |||
取付姿勢 | 任意 | ||||
材質(本体) | 強化PA |
SPANは圧縮空気および非腐食性ガスの監視に適した圧力センサ。
【機能】
・ティーチング機能または設定値を使用した圧力閾値、圧力範囲、または圧力差の監視と設定
・ディスプレイをオフに設定可能なECO機能付
・オプションでセキュリティコードを自由に選択可能(4桁コード)
・圧力信号をスムージングするための調整可能なローパスフィルタ
・アナログ出力をスケーリングして、信号応答性を改善
・オフセット補正可能
・ 圧縮空気監視用の最小・最大圧力値を自動でメモリ
・コピー機能でマスタから同一のセンサに設定値の転送が可能
【IO-Linkモデル】
・IO-Link1.1を使用して統合されたシリアル通信
・2つのスイッチ状態と圧力測定値の周期的な転送
・IO-Linkマスタを使用したセンサのリモートパラメータ設定が可能
・自動パラメータ設定による簡単なセンサ交換(ホットスワップ)
・IO-Linkを介したセンサの識別、診断、ティーチングが可能
この商品に近い類似品がありませんでした。
圧力センサ SPANシリーズの型番SPAN-P10R-R18M-PN-PN-L1のページです。
型番SPAN-P10R-R18M-PN-PN-L1に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針