(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HHC-50AS
大把持力ハンド HHCシリーズ KONDO ハンド HHC

大把持力ハンド HHCシリーズ HHC-50AS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
127,870円
税込単価
140,657円

省スペース設計の大把持力ハンドです。【特長】・楕円ピストンの採用により小型・軽...

詳細情報を確認する

型番

HHC-50AS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HHC-50AS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

■HHC-50AS (最適把持力 500N~700N)

大把持力ハンド HHCシリーズ 外形図1

■HHC-63AS (最適把持力 700N~1000N)

大把持力ハンド HHCシリーズ 外形図2

■HHC-80AS (最適把持力 900N~1600N)

大把持力ハンド HHCシリーズ 外形図3

製品仕様

内部構造図

大把持力ハンド HHCシリーズ 内部構造図
 

パーツリスト

No.名称材質No.名称材質No.名称材質
1ボディアルミ8ガスケット-15QAガスケット-
2マスタージョウアルミ9楕円シール-16QAスプリング1ピアノ線
3ピストンA炭素鋼10ロッドシール-17QAスプリング2ピアノ線
4ピストンBアルミ11ロッドシールNBR19グリースニップル-
5シリンダカバーアルミ12磁石ステンレス---
6マスタージョウカバー※ステンレス13QAピストンBアルミ---
7センターカバーステンレス14QAハウジングステンレス---

※HHC-50AS、HHC-63ASは無し

 

パッキンリスト

No.HHC-50ASHHC-63ASHHC-80AS
8アミメガスケットアミメガスケットアミメガスケット
9楕円シール楕円シール楕円シール
10MYA-16MYA-20MYA-24
11S-12S-14S-18

製品仕様

型番HHC-50ASHHC-63ASHHC-80AS
駆動源エアー 0.3~0.7MPa
潤滑無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度 (℃)5~60
動作ストローク (mm)202632
シリンダ径 (mm)φ50相当φ63相当φ80相当
ロッド径 (mm)φ16φ20φ24
内部容積[往復] (cm3/回)39.881.6170.8
繰り返し精度 (mm)±0.03
本体質量 (kg)0.731.12.27

商品特長詳細

性能データ

■把持力

供給圧力別(MPa)時においてハンドの爪の長さ L における開方向、閉方向に作用する把持力を表します。

大把持力ハンド HHCシリーズ 把持力

型番リスト

型番
開寸法 L1(mm)
閉寸法 L2(mm)
大きさ
センサ記号
センサ個数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HHC-50AS

65
45
50AS
なし
-

1個

127,870( 140,657円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

省スペース設計の大把持力ハンドです。

【特長】
・楕円ピストンの採用により小型・軽量化しました。
・ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。
・衝撃に強いT型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応しました。
・耐切削油センサにも対応可能です。

カタログ

HHC-50ASで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大把持力ハンド HHCシリーズの型番HHC-50ASのページです。
型番HHC-50ASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大把持力ハンド HHCシリーズ

大把持力ハンド HHCシリーズ

    平行ハンドリニアガイド LHAシリーズ

    平行ハンドリニアガイド LHAシリーズ

      トグルハンド HJシリーズ

      トグルハンド HJシリーズ

        小型平行チャック

        小型平行チャック

          ハンド 小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ

          ハンド 小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ

            リニアスライドハンド LSHシリーズ

            リニアスライドハンド LSHシリーズ

              平行開閉形エアチャック 3爪 ロングストローク MHSL3シリーズ

              平行開閉形エアチャック 3爪 ロングストローク MHSL3シリーズ

                薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBシリーズ

                薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBシリーズ

                  ハンド 大把持力平行ハンド HHシリーズ

                  ハンド 大把持力平行ハンド HHシリーズ

                    エアハンド(平行開閉形--幅広タイプ) HFTシリーズ

                    エアハンド(平行開閉形--幅広タイプ) HFTシリーズ

                      広角ハンド HDシリーズ

                      広角ハンド HDシリーズ

                        薄形平行ハンド HLA・HLBシリーズ

                        薄形平行ハンド HLA・HLBシリーズ

                          小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ

                          小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ

                            メーカー 近藤製作所 CKD 近藤製作所 ミスミ 近藤製作所 CKD SMC 近藤製作所 近藤製作所 AirTAC(エアタック) 近藤製作所 CKD 近藤製作所
                            通常価格 127,870円 20,121円 35,899円 10,080円 26,064円 18,372円 28,784円 31,790円 212,520円 10,943円 41,690円 17,901円 20,790円
                            通常出荷日 19日目   3日目~   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 14日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目~   19日目   12日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            把持方法 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むスイングタイプ 外径把持 / 内径把持 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ -
                            フィンガの数 2本 2本 2本 2本 2本 2本 3本 2本 2本 2本 2本 2本 2本
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            作動方式 複動形 - - - - 複動形 複動形 - - 標準複動形 - 複動形 -
                            本体形状 角形 角形 角形 角形 角形(幅広) 角形 円筒形 角形 角形 角形(幅広) 角形 薄形 角形

                            大把持力ハンド HHCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HHC-50AS-E24LS1
                            HHC-50AS-E24LS2
                            HHC-50AS-E24S1
                            HHC-50AS-E24S2
                            HHC-50AS-E25LS1
                            HHC-50AS-E25LS2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            開寸法 L1
                            (mm)
                            閉寸法 L2
                            (mm)
                            大きさ センサ記号 センサ個数

                            130,634円

                            ( 143,697円 )
                            1個 -

                            19日目

                            654550ASE24L:有接点2芯S1:1個

                            133,398円

                            ( 146,738円 )
                            1個 -

                            19日目

                            654550ASE24L:有接点2芯S2:2個

                            130,634円

                            ( 143,697円 )
                            1個 -

                            19日目

                            654550ASE24:有接点2芯S1:1個

                            133,398円

                            ( 146,738円 )
                            1個 -

                            19日目

                            654550ASE24:有接点2芯S2:2個

                            130,634円

                            ( 143,697円 )
                            1個 -

                            19日目

                            654550ASE25L:有接点2芯S1:1個

                            133,398円

                            ( 146,738円 )
                            1個 -

                            19日目

                            654550ASE25L:有接点2芯S2:2個

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました