(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型真空エジェクタ ZAシリーズ マニホールド

小型真空エジェクタ ZAシリーズ マニホールド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,007円
税込単価
5,508円

【特長】小型真空エジェクタ ZAシリーズ用のマニホールドです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。

型番

ZZA105-33 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

共通サプライ

小型真空エジェクタ ZAシリーズ マニホールド 外形図1

ZZA1□-□

注1)外形図はZZA103-00
注2)本体を取付ける際は、締付トルク0.6±0.06N・mにて締付けてください。
過大な締付トルクをかけるとボディが破損する恐れがあります。
注3)真空ポートを手前にして左側から1連目、2連目・・・n連目となります。

空気圧供給(P)ポート継手装着寸法

マニホールド時共通空気圧供給(P)ポートに各種継手装着時の寸法を以下に示します。

小型真空エジェクタ ZAシリーズ マニホールド 外形図2

注)上記は真空ポートを手前にして右側に継手を装着した場合ですが、左側に装着した場合も同様となります。

製品仕様

一般仕様

  • 最高使用圧力:0.50MPa
  • 最低使用圧力:0.20MPa
  • 使用温度範囲:5~50℃(結露しないこと)
  • 使用流体:空気
  • 耐振動注):30m/s2

注)10~500~10Hz 振幅1.5mmまたは98m/s2の小さい方にてXYZ方向2時間にて試験したとき誤作動なし。(初期値)

エジェクタ部

ノズル呼び径0.5mm0.7mm
標準供給圧力注)0.40MPa0.45MPa
最高真空圧力注)-74kPa-78kPa
最大吸込流量4L/min(ANR)8L/min(ANR)
空気消費量12L/min(ANR)28L/min(ANR)

注)最高真空圧力は、標準供給圧力を供給した場合の真空圧力です。
供給圧力が異なる場合は、別途選定する必要があります。

型式表示方法

小型真空エジェクタ ZAシリーズ マニホールド 型番表示方法

規格表

単位:mm

小型真空エジェクタ ZAシリーズ マニホールド 規格表

型番リスト

型番
連数
左側共通空気圧供給(P)ポート
右側共通空気圧供給(P)ポート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZZA105-33

5
6(ストレート)
6(ストレート)

1個

5,007( 5,508円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】小型真空エジェクタ ZAシリーズ用のマニホールドです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。

カタログ

Loading...

ZZA105-33で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型真空エジェクタ ZAシリーズ マニホールドの型番ZZA105-33のページです。
型番ZZA105-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型真空エジェクタ ZAシリーズ マニホールド

小型真空エジェクタ ZAシリーズ マニホールド

    真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ

    真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ

      小型真空エジェクタ ZAシリーズ

      小型真空エジェクタ ZAシリーズ

        エジェクタシステム対応タイプエジェクタユニットVSJシリーズ

        エジェクタシステム対応タイプエジェクタユニットVSJシリーズ

          真空エジェクタユニット MC72シリーズ

          真空エジェクタユニット MC72シリーズ

            真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ

            真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ

              エジェクタシステム対応タイプエジェクタユニットVSQシリーズ

              エジェクタシステム対応タイプエジェクタユニットVSQシリーズ

                真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ

                真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ

                  CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 13S

                  CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 13S

                    CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 10S

                    CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 10S

                      CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプ

                      CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプ

                        CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 15S

                        CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 15S

                          真空ユニット 真空ポンプシステム ZXシリーズ

                          真空ユニット 真空ポンプシステム ZXシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC CKD コンバム(旧:妙徳) CHELIC(チェリック) CKD 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) SMC
                            通常価格 5,007円 146円 8,967円 - 16,914円 3,446円 - 256円 35,311円 35,756円 37,471円 32,144円 11,619円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目~   7日目~   7日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 関連部品 - ユニット ユニット ユニット 角形タイプ ユニット - - - ユニット - -
                            関連部品種類 マニホールドベース - - - - - - - - - - - -

                            小型真空エジェクタ ZAシリーズ マニホールドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました