(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多段エジェクタ ZL1シリーズ

多段エジェクタ ZL1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
921円 ~ 46,436円
税込価格
1,013円 ~ 51,080円

【特長】・3段ディフューザ構造により吸込流量増加・デジタル真空スイッチ、真空圧...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定270件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

ZL112A(-B)バルブ(供給弁・破壊弁なし)

多段エジェクタ ZL112Aシリーズ ZL112A(N)(-B)(バルブなし)外形図

規格表

単位:mm

ポートサイズ

型式AB
ZL112A612

ZL112A(-B)の場合 底面取付アダプタAss'y付

多段エジェクタ ZL112Aシリーズ ZL112A(N)-Bの場合(底面取付アダプタAss'y付)外形図

※ 本体を取付ける際は上記推奨締付トルクにて締付けてください。
    過大なトルクにて締付けると製品が破損する恐れがあります。

ZL112AP□ ポート排気仕様

多段エジェクタ ZL112Aシリーズ ZL112AP□(ポート排気仕様)外形図

※ねじ山形状はGねじの規格(ISO228-1)に準拠しておりますが、その他の形状につきましてはISO16030およびISO1179に準拠しておりません。
また、配管するおねじ部の長さは9以下にしてください。
注)排気ポートに配管される際は、製品本体ではなく、排気ブロックを固定して配管してください。
(推奨締付トルク:20~25N・m)

ZL112A-D□□□ 真空用圧力スイッチ付仕様

多段エジェクタ ZL112Aシリーズ ZL112A-D□□□(真空用デジタル圧力スイッチ付仕様)外形図

※本体を取付ける際は上記推奨締付トルクにて締付けてください。
過大なトルクにて締付けると製品が破損する恐れがあります。

ZL112A-GN 真空圧力検出ポート付仕様

多段エジェクタ ZL112Aシリーズ ZL112A-GN(真空ポートアダプタ付仕様)外形図

注) 真空圧力検出ポートに管継手などを取付ける際は二面幅18を固定して作業を行ってください。
(推奨締付トルク:3~5N・m)

ZL112A-G 圧力ゲージ付仕様

多段エジェクタ ZL112Aシリーズ ZL112A-G(真空圧力ゲージ付仕様)外形図

※本体を取付ける際は推奨締付トルク(P.15、16)にて締付けてください。
過大なトルクにて締付けると製品が破損する恐れがあります。

ZL112A-K1 □L□□バルブ(供給弁・破壊弁付)

多段エジェクタ ZL112Aシリーズ ZL112A-K1/B1 □L□□(供給弁、破壊弁付仕様)外形図

※ 本体を取付ける際は推奨締付トルク(P.15、16)にて締付けてください。過大なトルクにて締付けると製品が破損する恐れがあります。

ZL112A-K2 □L□□バルブ(供給弁付)

多段エジェクタ ZL112Aシリーズ ZL112A-K2/B2 □L□□(供給弁付仕様)外形図

※ 本体を取付ける際は推奨締付トルク(P.15、16)にて締付けてください。過大なトルクにて締付けると製品が破損する恐れがあります。

製品仕様

エジェクタ仕様

型式ZL112A
ノズル径1.2mm
標準供給圧力バルブなし 0.33MPaバルブ付 0.35MPa
最高真空圧力注1)-84kPa
空気消費量注1)57L/min(ANR)
最大吸込流量注1)100L/min(ANR)
供給圧力範囲0.2~0.5MPa
使用温度範囲5~50℃(結露なきこと)
使用流体空気
耐振動注2)30m/s2(圧力スイッチなし)、20m/s2(圧力スイッチ付)
耐衝撃注3)150m/s2(圧力スイッチなし)、100m/s2(圧力スイッチ付)

注1) 標準供給圧力時、SMC社測定条件による値であり、大気圧(天候、標高等)や測定方法で変化する場合があります。
注2) 10~500Hz X, Y, Z各方向2時間(無通電、初期における値)
注3) X, Y, Z各方向3回(無通電、初期における値)

真空用圧力スイッチ仕様

定格圧力範囲0.0~-101.0kPa
設定圧力範囲10.0~-105.0kPa
耐圧力500kPa
設定最小単位0.1kPa
適用流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
電源電圧DC12~24V±10%(逆接続保護付)
消費電流40mA(無負荷時)
スイッチ出力-NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力
NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力(選択)
最大負荷電流80mA
最大印加電圧28V(NPN出力時)
残留電圧1V以下(負荷電流80mA時)
応答時間2.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000ms選択)
短絡保護装備
繰返し精度±0.2%F.S.±1digit
応差ヒステリシスモード可変(0~可変)
ウィンドコンパレータモード
アナログ出力電圧出力注1)出力電圧(定格圧力範囲)1~5V±2.5%F.S.
直線性±1%F.S.以下
出力インピーダンス約1kΩ
電流出力
注2)
出力電流(定格圧力範囲)4~20mA±2.5%F.S.
直線性±1%F.S.以下
負荷インピーダンス最大負荷インピーダンス
電源電圧12V時:300Ω/電源電圧24V時:600Ω
最小負荷インピーダンス 50Ω
表示方式4桁7セグメントLCD 2色表示(赤色/緑色) サンプリング周期:5回/1s
表示精度±2%F.S.±1digit(周囲温度25℃にて)
動作表示灯ON時点灯(OUT1:緑色 OUT2:赤色)
耐環境保護構造IP40
使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:-10~60℃(凍結および結露なきこと)
使用湿度範囲動作時、保存時:35~85%RH(結露なきこと)
耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筐体間
温度特性±2%F.S.(25℃基準)
リード線耐油ビニルキャブタイヤケーブル 3芯 Φ3.5 2m
4芯 導体断面積:0.15mm(AWG26)
絶縁体外径:1.0mm
規格CE RoHS対応

注1) アナログ電圧出力を選択の場合、アナログ電流出力は同時に選択できません。
注2) アナログ電流出力を選択の場合、アナログ電圧出力は同時に選択できません。

型番リスト

型番
種類
付加機能
到達真空度(kPa)
空気消費流量(l/min)
真空ポート接続口形状
真空ポートワンタッチ継手サイズ
エア供給ポート接続口形状
エア供給ポートワンタッチ継手サイズ
用途
使用温度範囲(℃)
吸込流量(l/min)
本体材質
ノズル径
関連部品種類
排気仕様
排気ポート
供給弁・破壊弁の組合せ
定格電圧
リード線取出し方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
真空圧力検出部
出力仕様
単位仕様
リード線仕様
オプション
関連部品種類詳細
定格圧力範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
角形
サイレンサ / フィルタ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
-
-
-
-
-
なし
-
-
-
なし
-
-

1個

16,432( 18,075円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
エジェクタ構成部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
底面取付アダプタAss'y
-

1個

3,629( 3,992円 )

19日目

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
エジェクタ構成部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
真空ポートアダプタAss'y
-

1個

1,524( 1,676円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
-
-
-
-
-
なし
-
-
-
底面取付アダプタAss'y
-
-

1個

19,300( 21,230円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.O.)、破壊弁(N.C.)
AC220V[AC230V]
グロメット:リード線長さ600mm
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
なし
-
-
-
なし
-
-

1個

27,977( 30,775円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.O.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメット:リード線長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ノンロックプッシュ式
圧力ゲージ
-
-
-
なし
-
-

1個

29,093( 32,002円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.O.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメット:リード線長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
ノンロックプッシュ式
真空圧力検出ポート付(Rc1/8)
-
-
-
なし
-
-

1個

28,515( 31,367円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.O.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメット:リード線長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
なし
-
-
-
なし
-
-

1個

26,999( 29,699円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.O.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメット:リード線長さ600mm
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ノンロックプッシュ式
真空圧力検出ポート付(Rc1/8)
-
-
-
なし
-
-

1個

27,279( 30,007円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.O.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメット:リード線長さ600mm
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
なし
-
-
-
なし
-
-

1個

28,785( 31,664円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.O.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
なし
-
-
-
なし
-
-

1個

28,640( 31,504円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.O.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
なし
-
-
-
なし
-
-

1個

27,279( 30,007円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.O.)、破壊弁(N.C.)
DC12V
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
圧力ゲージ
-
-
-
なし
-
-

1個

29,650( 32,615円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.O.)
DC24V
グロメット:リード線長さ600mm
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
ノンロックプッシュ式
なし
-
-
-
なし
-
-

1個

24,489( 26,938円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.O.)
DC24V
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
サージ電圧保護回路付
プッシュターンロック式(ドライバ操作型)
なし
-
-
-
なし
-
-

1個

23,341( 25,675円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.O.)
DC24V
M形プラグコネクタ:コネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
なし
-
-
-
なし
-
-

1個

24,189( 26,608円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.O.)
DC24V
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
ノンロックプッシュ式
なし
-
-
-
なし
-
-

1個

23,558( 25,914円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / LED表示付真空用圧力スイッチ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
-
-
-
-
-
真空用圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
単位切換機能付
リード線なし
なし
-
-

1個

26,790( 29,469円 )

19日目

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
エジェクタ構成部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
エジェクタAss'y
-

1個

2,758( 3,034円 )

19日目

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
エジェクタ構成部品
-
Rc1/2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ポートブロックAss'y
-

1個

3,410( 3,751円 )

19日目

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
エジェクタ構成部品
-
G1/2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ポートブロックAss'y
-

1個

5,805( 6,386円 )

19日目

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
エジェクタ構成部品
-
1/2-14NPT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ポートブロックAss'y
-

1個

5,805( 6,386円 )

19日目

関連部品
-
-
-
ワンタッチ継手
φ12
-
-
-
-
-
-
-
エジェクタ構成部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
サクションカバーAss'y
-

1個

1,598( 1,758円 )

19日目

関連部品
-
-
-
ワンタッチ継手
1/2(φ12.7)
-
-
-
-
-
-
-
エジェクタ構成部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
サクションカバーAss'y
-

1個

1,524( 1,676円 )

19日目

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
エジェクタ構成部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
フィルタエレメント
-

1個

921( 1,013円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
-
-
-
-
-
圧力ゲージ
-
-
-
なし
-
-

1個

18,139( 19,953円 )

6日目

角形
サイレンサ / フィルタ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
-
-
-
-
-
圧力ゲージ
-
-
-
底面取付アダプタAss'y
-
-

1個

21,768( 23,945円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
-
-
-
-
-
真空圧力検出ポート付(Rc1/8)
-
-
-
なし
-
-

1個

15,818( 17,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

角形
サイレンサ / フィルタ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
-
-
-
-
-
真空圧力検出ポート付(Rc1/8)
-
-
-
底面取付アダプタAss'y
-
-

1個

20,132( 22,145円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
DC5V
グロメット:リード線長さ600mm
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
なし
-
-
-
なし
-
-

1個

28,785( 31,664円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
DC5V
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
なし
-
-
-
なし
-
-

1個

27,279( 30,007円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
AC100V
グロメット:リード線長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ノンロックプッシュ式
真空用圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ1出力
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
底面取付アダプタAss'y
-
-

1個

43,522( 47,874円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
AC100V
グロメット:リード線長さ600mm
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
真空用圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ1出力
SI単位固定(kPa)
コネクタ付リード線(2m)
底面取付アダプタAss'y
-
-

1個

43,185( 47,504円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
AC100V
L形プラグコネクタ:リード線なし
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
真空用圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ2出力
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
なし
-
-

1個

40,995( 45,095円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
AC100V
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
真空用圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ2出力
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
底面取付アダプタAss'y
-
-

1個

44,093( 48,502円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
AC100V
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
なし
-
-
-
なし
-
-

1個

28,640( 31,504円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
AC100V
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
なし
-
-
-
底面取付アダプタAss'y
-
-

1個

30,767( 33,844円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
AC200V
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
なし
-
-
-
底面取付アダプタAss'y
-
-

1個

32,888( 36,177円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメット:リード線長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ノンロックプッシュ式
なし
-
-
-
底面取付アダプタAss'y
-
-

1個

30,209( 33,230円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメット:リード線長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ノンロックプッシュ式
真空用圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
SI単位固定(kPa)
コネクタ付リード線(2m)
なし
-
-

1個

39,139( 43,053円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメット:リード線長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ノンロックプッシュ式
真空用圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ1出力
SI単位固定(kPa)
リード線なし
なし
-
-

1個

38,302( 42,132円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメット:リード線長さ300mm
サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
真空圧力検出ポート付(Rc1/8)
-
-
-
なし
-
-

1個

26,999( 29,699円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメット:リード線長さ300mm
サージ電圧保護回路付
プッシュターンロック式(ドライバ操作型)
真空圧力検出ポート付(Rc1/8)
-
-
-
底面取付アダプタAss'y
-
-

1個

32,008( 35,209円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメット:リード線長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
ノンロックプッシュ式
真空用圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ1出力
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
底面取付アダプタAss'y
-
-

1個

43,045( 47,350円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメット:リード線長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
プッシュターンロック式(ドライバ操作型)
真空用圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ1出力
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
底面取付アダプタAss'y
-
-

1個

44,093( 48,502円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメット:リード線長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
なし
-
-
-
なし
-
-

1個

28,079( 30,887円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメット:リード線長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
なし
-
-
-
底面取付アダプタAss'y
-
-

1個

32,008( 35,209円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメット:リード線長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
真空用圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ2出力
単位切換機能付
リード線なし
なし
-
-

1個

40,124( 44,136円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメット:リード線長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
圧力ゲージ
-
-
-
なし
-
-

1個

30,547( 33,602円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメット:リード線長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
圧力ゲージ
-
-
-
底面取付アダプタAss'y
-
-

1個

34,175( 37,593円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメット:リード線長さ600mm
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ノンロックプッシュ式
真空用圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
SI単位固定(kPa)
コネクタ付リード線(2m)
底面取付アダプタAss'y
-
-

1個

44,093( 48,502円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメット:リード線長さ600mm
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ノンロックプッシュ式
真空用圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ1出力
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
底面取付アダプタAss'y
-
-

1個

43,951( 48,346円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメット:リード線長さ600mm
ランプ・サージ電圧保護回路なし
プッシュターンロック式(ドライバ操作型)
なし
-
-
-
底面取付アダプタAss'y
-
-

1個

32,155( 35,371円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメット:リード線長さ600mm
サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
なし
-
-
-
底面取付アダプタAss'y
-
-

1個

30,767( 33,844円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメット:リード線長さ600mm
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
ノンロックプッシュ式
真空用圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ1出力
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
底面取付アダプタAss'y
-
-

1個

44,522( 48,974円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメット:リード線長さ600mm
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
なし
-
-
-
底面取付アダプタAss'y
-
-

1個

30,907( 33,998円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメット:リード線長さ600mm
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
真空用圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ2出力
単位切換機能付
リード線なし
なし
-
-

1個

40,559( 44,615円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメット:リード線長さ600mm
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
真空用圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ1出力
単位切換機能付
リード線なし
なし
-
-

1個

39,948( 43,943円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメット:リード線長さ600mm
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
真空用圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ1出力
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
底面取付アダプタAss'y
-
-

1個

43,185( 47,504円 )

19日目

角形
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ
-84
57
ワンタッチ継手
φ12
ワンタッチ継手
φ6
単体
5~50
100
ポリブチレンテレフタレート
1.2mm
-
サイレンサ排気
-
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
DC24V
グロメット:リード線長さ600mm
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
真空用圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ1出力
SI単位固定(kPa)
コネクタ付リード線(2m)
底面取付アダプタAss'y
-
-

1個

43,185( 47,504円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3段ディフューザ構造により吸込流量増加
・デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多段エジェクタ ZL1シリーズ

多段エジェクタ ZL1シリーズ

    多段エジェクタ ZL212シリーズ

    多段エジェクタ ZL212シリーズ

      マイクロエジェクタ FMEシリーズ

      マイクロエジェクタ FMEシリーズ

        真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド・オプションパーツ

        真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド・オプションパーツ

          薄形真空ポンプシステム ZQシリーズ

          薄形真空ポンプシステム ZQシリーズ

            小型真空エジェクタ ZAシリーズ マニホールド

            小型真空エジェクタ ZAシリーズ マニホールド

              薄形真空エジェクタ ZQシリーズ

              薄形真空エジェクタ ZQシリーズ

                プロセスガス排気用バキュームジェネレータ VGシリーズ

                プロセスガス排気用バキュームジェネレータ VGシリーズ

                  小型真空ユニット ZBシリーズ マニホールド・オプションパーツ

                  小型真空ユニット ZBシリーズ マニホールド・オプションパーツ

                    真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ

                    真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ

                      真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ マニホールド

                      真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ マニホールド

                        真空エジェクタ フィルタ一体型 CVFコンバム 保守部品フィルタ

                        真空エジェクタ フィルタ一体型 CVFコンバム 保守部品フィルタ

                          真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ

                          真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ

                            メーカー SMC SMC コガネイ SMC SMC SMC SMC CKD SMC CHELIC(チェリック) SMC コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ
                            通常価格 921円 15,875円 10,571円 368円 5,489円 5,007円 258円 60,796円 998円 3,446円 353円 596円 256円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            多段エジェクタ ZL1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました