注)10連以上(VFA5000は5連以上)の場合には両側の1(P)ポートから加圧し、両側のRポートより排気してください。
■40形/VV5FA3-40-□□2-02□:共通排気タイプ
n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 83.5 | 111 | 138.5 | 166 | 193.5 | 221 | 248.5 | 276 | 303.5 | 331 | 358.5 | 386 | 413.5 | 441 | 468.5 | 496 | 523.5 | 551 | 578.5 |
L2 | 71.5 | 99 | 126.5 | 154 | 181.5 | 209 | 236.5 | 264 | 291.5 | 319 | 346.5 | 374 | 401.5 | 429 | 456.5 | 484 | 511.5 | 539 | 566.5 |
■40形/VV5FA5-40-□□2-02□:共通排気タイプ
n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 93 | 126 | 159 | 192 | 225 | 258 | 291 | 324 | 357 |
L2 | 80 | 113 | 146 | 179 | 212 | 245 | 278 | 311 | 344 |
Loading...
5ポートエアオペレートバルブ ベース配管形 VFAシリーズのマニホールドです。
この商品に近い類似品がありませんでした。
VV5FA3-40-022-02で型番確定
5ポートエアオペレートバルブ ベース配管形 VFA3000・5000シリーズ マニホールドの型番VV5FA3-40-022-02のページです。
型番VV5FA3-40-022-02に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VV5FA3-40-022-02F |
VV5FA3-40-022-02N |
VV5FA3-40-032-02 |
VV5FA3-40-032-02F |
VV5FA3-40-042-02 |
VV5FA3-40-052-02 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 接続種類 | 連数 | 適用バルブ | ポート管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,148円 ( 4,563円 ) | 1個 | - | 19日目 | G | 2 | VFA3000 | 1/4(P、R)/1/4(A、B) | |
3,988円 ( 4,387円 ) | 1個 | - | 19日目 | NPT | 2 | VFA3000 | 1/4(P、R)/1/4(A、B) | |
5,007円 ( 5,508円 ) | 1個 | - | 19日目 | [Rc(R)] Rc | 3 | VFA3000 | 1/4(P、R)/1/4(A、B) | |
5,007円 ( 5,508円 ) | 1個 | - | 19日目 | G | 3 | VFA3000 | 1/4(P、R)/1/4(A、B) | |
6,386円 ( 7,025円 ) | 1個 | - | 19日目 | [Rc(R)] Rc | 4 | VFA3000 | 1/4(P、R)/1/4(A、B) | |
7,764円 ( 8,540円 ) | 1個 | - | 19日目 | [Rc(R)] Rc | 5 | VFA3000 | 1/4(P、R)/1/4(A、B) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
評価 4.9
通常価格(税別): 6,990円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能