(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VXED2140-03-5G1
省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズ SMCバルブVXEDシリーズ

省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズ VXED2140-03-5G1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,607円
税込単価
8,368円

省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

VXED2140-03-5G1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VXED2140-03-5G1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

VXED2130

省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズ VXED2130外形図

VXED2140/VXED2150/VXED2260

省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズ VXED2140/VXED2150/VXED2260外形図

VXED2270/VXED2380/VXED2390

省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズ VXED2270/VXED2380/VXED2390外形図

製品仕様

製品仕様

バルブ仕様弁構造パイロット形2ポートダイヤフラムタイプ
弁形式N.C.
耐圧8A~25A:5.0MPa、32A~50A:2.0MPa
ボディ材質C37、SUS、CAC408
シール材質NBR、FKM、EPDM
保護構造耐塵、防噴流(IP65)
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
コイル仕様定格電圧DC24V、DC12V
許容電圧変動定格電圧の±10%
許容漏洩電圧定格電圧の2%以下
コイル絶縁の種類B種
サージ保護サージ電圧保護回路内蔵

規格表

VXED2130

省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズ VXED2130規格表

VXED2140/VXED2150/VXED2260

省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズ VXED2140/VXED2150/VXED2260規格表

VXED2270/VXED2380/VXED2390

省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズ VXED2270/VXED2380/VXED2390規格表

型番リスト

型番
使用流体
接続種類
配管ねじの呼び
使用環境
管フランジの呼び
オリフィス径(φ)
電圧
シール材質
ボディ材質
ブラケット
リード線取出し
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VXED2140-03-5G1

空気 / 水
[Rc(R)] Rc
3/8
防塵 / 防噴流
-
15
DC24V
NBR
C37
なし
グロメット

1個

7,607( 8,368円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズです。
【特長】
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3)
・コイル温度上昇低下
・取付寸法および基本仕様は従来シリーズと同等
・VX2、VXD、VXZのソレノイドコイルAss'yを省電力形コイルに変換が可能です

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

VXED2140-03-5G1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズの型番VXED2140-03-5G1のページです。
型番VXED2140-03-5G1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズ

省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズ

    省電力形・差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXEZ22・23シリーズ

    省電力形・差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXEZ22・23シリーズ

      Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXK21・22・23シリーズ

      Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXK21・22・23シリーズ

        直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ マニホールド

        直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ マニホールド

          省電力形・直動形2ポートソレノイドバルブ VXE21・22・23シリーズ

          省電力形・直動形2ポートソレノイドバルブ VXE21・22・23シリーズ

            直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21・VXA22シリーズ マニホールド

            直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21・VXA22シリーズ マニホールド

              流体制御用直動形3ポートバルブ

              流体制御用直動形3ポートバルブ

                差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ 蒸気用 VXSシリーズ

                差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ 蒸気用 VXSシリーズ

                  2位置3ポート直動形電磁弁 WV131シリーズ

                  2位置3ポート直動形電磁弁 WV131シリーズ

                    直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ

                    直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ

                      流体制御用直動形2ポートバルブ

                      流体制御用直動形2ポートバルブ

                        直動形3ポートソレノイドバルブ VX31・32・33シリーズ

                        直動形3ポートソレノイドバルブ VX31・32・33シリーズ

                          5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000・4000シリーズ

                          5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000・4000シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC クロダ SMC クロダニューマティクス SMC クロダ SMC SMC
                            通常価格 7,607円 9,089円 91円 1,458円 30円 1,989円 23,130円 7,521円 11,775円 1,911円 13,524円 4,079円 9,694円
                            通常出荷日 9日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   9日目   1日目   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 電磁式 - - 関連部品 - 関連部品 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 エアオペレート式
                            切換の種類 ノーマルクローズ - - - - - ノーマルクローズ ノーマルクローズ ノーマルクローズ - ノーマルクローズ - -
                            駆動の種類 パイロット式 - - - - - 直動式 パイロット式 直動形 直動式 直動式 直動式 -
                            使用温度範囲(℃) -10::60 - - - - - - -20::60 - -20::60 - - -10::60
                            弁形式 N.C. - - - - - - - - - - - -

                            省電力形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED21・22・23シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VXED2130-04-5DL1
                            VXED2140-04-5G1
                            VXED2150-06-5DL1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用流体 接続種類 配管ねじの呼び 使用環境 管フランジの呼び オリフィス径
                            (φ)
                            電圧 シール材質 ボディ材質 ブラケット リード線取出し

                            7,977円

                            ( 8,775円 )
                            1個 -

                            9日目

                            水 / 空気[Rc(R)] Rc1/2防塵 / 防噴流-10DC24VNBRC37なしDIN形ターミナル・ランプ付

                            7,607円

                            ( 8,368円 )
                            1個 -

                            9日目

                            水 / 空気[Rc(R)] Rc1/2防塵 / 防噴流-15DC24VNBRC37なしグロメット

                            11,261円

                            ( 12,387円 )
                            1個 -

                            9日目

                            水 / 空気[Rc(R)] Rc3/4防塵 / 防噴流-20DC24VNBRC37なしDIN形ターミナル・ランプ付

                            流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました