(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IDF60-20
冷凍式エアドライヤ IDF60・70・80・90シリーズ SMC レイトウシキエアドライヤ IDF

冷凍式エアドライヤ IDF60・70・80・90シリーズ IDF60-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
236,534円
税込単価
260,187円

冷凍式エアドライヤ IDF60・70・80・90シリーズです。【特長】・高温環...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

IDF60-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

IDF60-20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

IDF60,70,80,90

冷凍式エアドライヤ IDF60・70・80・90シリーズ IDF60,70,80,90外形図

基礎ボルトセット

配管アダプタ

冷凍式エアドライヤ IDF60・70・80・90シリーズ 基礎ボルトセット外形図
冷凍式エアドライヤ IDF60・70・80・90シリーズ 配管アダプタ外形図

IDF-BP339

IDF-BP340

IDF-BP341

冷凍式エアドライヤ IDF60・70・80・90シリーズ IDF-BP339外形図
冷凍式エアドライヤ IDF60・70・80・90シリーズ IDF-BP340外形図
冷凍式エアドライヤ IDF60・70・80・90シリーズ IDF-BP341外形図

製品仕様

製品仕様

仕様型式
IDF60IDF70IDF80IDF90
使用範囲注1)使用流体圧縮空気
入口空気温度 ℃5~65
入口空気圧力 MPa0.15~1.0注9)
周囲温度(湿度) ℃2~45(相対湿度85%以下)
定格注4)処理空気量
m3/min
標準状態
(ANR)注2)
50Hz5.37.510.913.5
60Hz6.18.612.815.5
空気圧縮機
吸込状態注3)
50Hz5.68.011.614.3
60Hz6.59.113.616.4
入口空気圧力 MPa0.7
入口空気温度 ℃3540
周囲温度 ℃32
出口空気圧力露点 ℃10
電源電圧(周波数)単相AC200V(50Hz)、単相AC200/220V(60Hz)
許容電圧変動±10%注5)
最大処理空気量補正係数にて算出した空気量
電気特性消費電力注6) 50/60Hz W770/9101260/15901770/21702270/2960
消費電流注6) 50/60Hz A4.2/4.66.7/7.99.7/10.911.8/14.8
適用漏電ブレーカ容量注7) A10152030
冷却方式空冷冷凍式
使用冷媒R410A(HFC) GWP:2088注8)
冷媒封入量 g390±10530±10630±10780±10
オートドレンフロートタイプ
(ノーマルオープン最低作動圧力:0.1MPa)
配管接続口径R1R1 1/2R2
質量 kg496895110
付属品ドレンチューブ(φ12:3.5m)、
ドレンチューブホルダ、取扱説明書

注1) 使用範囲は、定格の処理空気量での使用を保証するものではありません。
注2) 標準状態(ANR)[20℃、大気圧、相対湿度65%]時の処理空気量を示します。
注3) 空気圧縮機吸込状態[32℃大気圧、相対湿度75%]に換算した時の処理空気量を示します。
注4) 使用条件が定格と異なる場合は、型式の選定方法によって型式を選定するか、お客様の使用条件で処理できる流量を、処理空気量の補正(本ページ)によって、算出してください。
注5) 継続した電圧変動状態では使用しないでください。
注6) 定格時の特性値で保証値ではありません。サーマルリレーの設定値等に使用しないでください。
注7) オプションR以外の製品は漏電ブレーカを装備していません。漏電ブレーカを別途購入してください。感度電流は30mAをご使用ください。
注8) IPCC4 AR4の値です。フロン排出抑制法の値は、R410A GWP:2090となります。
注9) オプションLまたはオプションVを選択していただくことで、1.6MPaまで使用可能となります。

規格表

冷凍式エアドライヤ IDF60・70・80・90シリーズ 規格表

基礎ボルトセット

配管アダプタ

冷凍式エアドライヤ IDF60・70・80・90シリーズ 基礎ボルトセット規格表
冷凍式エアドライヤ IDF60・70・80・90シリーズ 配管アダプタ規格表

型番リスト

型番
種類
方式
処理空気量【区分】(l/min)
処理空気量(l/min)
出口空気大気圧露点(℃)
供給側 接続種類
入口空気温度(℃)
入口空気圧力(MPa)
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
形状
制御側 接続種類
基準サイズ
電源電圧
仕様
オートドレン
圧縮空気冷却用
銅管防錆処理
漏電ブレーカ
運転、異常信号取出用端子台
関連部品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IDF60-20

ドライヤ
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
5000超
5300 ~ 6100
10
[Rc(R)] R
35
0.7
1
1
標準
[Rc(R)] R
60
単相AC200V(50Hz)AC200/220V(60Hz)
-
なし
なし
なし
なし
なし
-

1個

236,534( 260,187円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

冷凍式エアドライヤ IDF60・70・80・90シリーズです。
【特長】
・高温環境に対応
・処理空気流量アップ
・新型ステンレス製熱交換器を採用、冷凍機の負荷を軽減
・メンテナンス性の向上
・オートドレンバルブ耐異物性向上、長寿命化
・空気圧機器を水分から守る

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

IDF60-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷凍式エアドライヤ IDF60・70・80・90シリーズの型番IDF60-20のページです。
型番IDF60-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷凍式エアドライヤ IDF60・70・80・90シリーズ

冷凍式エアドライヤ IDF60・70・80・90シリーズ

    冷凍式エアドライヤ IDFA60・70・80・90シリーズ EU・アジア・オセアニア向仕様

    冷凍式エアドライヤ IDFA60・70・80・90シリーズ EU・アジア・オセアニア向仕様

      冷凍式エアドライヤ IDFC60・70・80・90シリーズ 東南アジア向仕様

      冷凍式エアドライヤ IDFC60・70・80・90シリーズ 東南アジア向仕様

        冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)標準入気 IDF□Eシリーズ

        冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)標準入気 IDF□Eシリーズ

          冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ

          冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ

            冷凍式エアードライヤー RAX小型シリーズ

            冷凍式エアードライヤー RAX小型シリーズ

              冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気 IDFB□Eシリーズ

              冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気 IDFB□Eシリーズ

                冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDFB□Eシリーズ

                冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDFB□Eシリーズ

                  小型ドライヤ ファイバードライ 金属製ドライヤ単体タイプ

                  小型ドライヤ ファイバードライ 金属製ドライヤ単体タイプ

                    冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDF□Dシリーズ

                    冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDF□Dシリーズ

                      冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ

                      冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ

                        小型ドライヤ ファイバードライ 樹脂製・金属製ドライヤ単体タイプ

                        小型ドライヤ ファイバードライ 樹脂製・金属製ドライヤ単体タイプ

                          使用冷媒R407C(HFC)IDFA100F・125F・150F EU・アジア・オセアニア向仕様

                          使用冷媒R407C(HFC)IDFA100F・125F・150F EU・アジア・オセアニア向仕様

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC オリオン機械 SMC SMC 日本ピスコ SMC SMC 日本ピスコ SMC
                            通常価格 588円 237,544円 212,564円 101,499円 384,199円 121,729円 119,619円 829,827円 54,889円 1,445,681円 146,199円 43,889円 963,258円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   5日目~   18日目   18日目   7日目   18日目~   3日目~   7日目~   3日目~  

                            冷凍式エアドライヤ IDF60・70・80・90シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IDF-AP604
                            IDF-AP606
                            IDF-AP607
                            IDF60-20-A
                            IDF60-20-ACL
                            IDF60-20-ACLRT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 方式 処理空気量【区分】
                            (l/min)
                            処理空気量
                            (l/min)
                            出口空気大気圧露点
                            (℃)
                            供給側 接続種類 入口空気温度
                            (℃)
                            入口空気圧力
                            (MPa)
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 形状 制御側 接続種類 基準サイズ 電源電圧 仕様 オートドレン 圧縮空気冷却用 銅管防錆処理 漏電ブレーカ 運転、異常信号取出用端子台 関連部品

                            10,899円

                            ( 11,989円 )
                            1個 -

                            18日目

                            --------------ねじの種類と口径:NPT1、Rc1-----配管アダプタ

                            12,899円

                            ( 14,189円 )
                            1個 -

                            18日目

                            --------------ねじの種類と口径:NPT1 1/2、Rc1 1/2-----配管アダプタ

                            28,899円

                            ( 31,789円 )
                            1個 -

                            18日目

                            --------------ねじの種類と口径:NPT2、Rc2-----配管アダプタ

                            233,724円

                            ( 257,096円 )
                            1個 -

                            18日目

                            ドライヤ[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)5000超5300 ~ 610010[Rc(R)] R350.711標準[Rc(R)] R60単相AC200V(50Hz)AC200/220V(60Hz)-なしありなしなしなし-

                            281,105円

                            ( 309,216円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ドライヤ[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)5000超5300 ~ 610010[Rc(R)] R350.711標準[Rc(R)] R60単相AC200V(50Hz)AC200/220V(60Hz)-ヘビーデューティオートドレン付ありありなしなし-

                            358,426円

                            ( 394,269円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ドライヤ[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)5000超5300 ~ 610010[Rc(R)] R350.711標準[Rc(R)] R60単相AC200V(50Hz)AC200/220V(60Hz)-ヘビーデューティオートドレン付ありありありあり-

                            ドライヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました