VT317形のマニホールドは、Bマウント方式で共通排気形と単独排気形の2種類が...
取付金具なし/VV317-02-□1-02
取付金具付/VV317-02-□1-02-A
取付金具なし/VV317-02-□3-02
マニホールド形式 | Bマウント |
---|---|
最大バルブ連数 | 注1)20連 |
適用電磁弁形式 | 注3)VO317□-□□□(-Q) |
排気ポート | 接続部(方向)/接続口径 | |||
---|---|---|---|---|
記号 | 形式 | P | A | R |
1 | 注2)共通 | ベース(横)/1/4(3/8) | ベース(横)/1/4 | ベース(横)/1/4(3/8) |
3 | 単独 | ベース(横)/1/4 | ベース(横)/1/4 | ベース(横)/1/4 |
注1)3連以上の場合にはPポート両側から加圧してください。また、共通排気形の場合はRポートも両側より排気してください。
注2)共通排気形の場合は、取付金具を取付けることにより、PRポートを3/8とすることができます。
注3)VVT320シリーズのマニホールドにも取付けられます。
取付金具なし/VV317-02-□1-02、VV317-02-□3-02
L | 連数 | 計算式 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
L1 | 121 | 167 | 213 | 256 | 305 | 351 | 397 | 443 | 489 | L1=46×n+29 |
L2 | 106 | 152 | 198 | 244 | 290 | 336 | 382 | 428 | 474 | L2=46×n+14 |
取付金具付/VV317-02-□1-02-A
L | 連数 | 計算式 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
L1 | 181 | 227 | 273 | 319 | 365 | 411 | 457 | 503 | 549 | L1=46×n+89 |
L2 | 151 | 197 | 243 | 289 | 335 | 381 | 427 | 473 | 519 | L2=46×n+59 |
バルブ型番 | 流量特性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1→2(P→A) | 2→3(A→R) | |||||
C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | |
VO317 | 2.0 | 0.11 | 0.47 | 2.2 | 0.12 | 0.49 |
VO317V(真空仕様形) | ||||||
VO317E(長期通電形) |
バルブ型番 | 流量特性 | 質量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3→2(R→A) | 2→1(A→P) | ||||||
C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | グロメット | |
VO317 | 2.0 | 0.14 | 0.45 | 2.1 | 0.14 | 0.48 | 0.32kg |
VO317V(真空仕様形) | |||||||
VO317E(長期通電形) |
Loading...
VT317形のマニホールドは、Bマウント方式で共通排気形と単独排気形の2種類があります。
この商品に近い類似品がありませんでした。
VV317-02-023-02で型番確定
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT317シリーズ マニホールドの型番VV317-02-023-02のページです。
型番VV317-02-023-02に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VV317-02-021-02F |
VV317-02-021-02F-A |
VV317-02-021-02N |
VV317-02-023-02F |
VV317-02-023-02N |
VV317-02-031-02 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適用シリーズ | ねじ規格 | オプション | バルブ連数 | 通路仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,289円 ( 3,618円 ) | 1個 | - | 19日目 | - | G | 取付金具なし | 2 | 共通(P、R) | |
5,991円 ( 6,590円 ) | 1個 | - | 19日目 | - | G | 取付金具付 | 2 | 共通(P、R) | |
3,289円 ( 3,618円 ) | 1個 | - | 19日目 | - | NPT | 取付金具なし | 2 | 共通(P、R) | |
3,697円 ( 4,067円 ) | 1個 | - | 19日目 | - | G | 取付金具なし | 2 | 共通(P)、単独(R) | |
3,697円 ( 4,067円 ) | 1個 | - | 19日目 | - | NPT | 取付金具なし | 2 | 共通(P)、単独(R) | |
4,674円 ( 5,141円 ) | 1個 | - | 9日目 | SMC VT317シリーズ | Rc | 取付金具なし | 3 | 共通(P、R) |