(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VV5F3-40-022-02
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 VF3000・5000シリーズ マニホールド SMC エアバルブブヒン VV5Fシリーズ

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 VF3000・5000シリーズ マニホールド VV5F3-40-022-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,499円
税込単価
3,849円

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 VFシリーズのマニホールド...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

VV5F3-40-022-02 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 VF3000・5000シリーズ マニホールド 仕様

注)10連以上(VF5000は5連以上)の場合には両側の1(P)ポートから加圧し、両側のRポートより排気してください。

型式表示方法

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 VF3000・5000シリーズ マニホールド 型番表示方法

型番リスト

型番
適用シリーズ
適用バルブ
連数
ポート管接続口径
ねじ規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VV5F3-40-022-02

SMC VFシリーズ
VF3000
2
Φ1/4(P、R管接続口径)/Φ1/4(A、B管接続口径)
Rc

1個

3,499( 3,849円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 VFシリーズのマニホールドです。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

VV5F3-40-022-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 VF3000・5000シリーズ マニホールドの型番VV5F3-40-022-02のページです。
型番VV5F3-40-022-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 VF3000・5000シリーズ マニホールド

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 VF3000・5000シリーズ マニホールド

    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 VF1000・3000・5000 マニホールド

    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 VF1000・3000・5000 マニホールド

      5ポートソレノイドバルブ パイロット形 VFR5000 マニホールド

      5ポートソレノイドバルブ パイロット形 VFR5000 マニホールド

        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 プラグイン/ノンプラグインVFS3000 マニホールド

        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 プラグイン/ノンプラグインVFS3000 マニホールド

          5ポートソレノイドバルブ パイロット形 プラグイン・ノンプラグインVFR4000 マニホールド

          5ポートソレノイドバルブ パイロット形 プラグイン・ノンプラグインVFR4000 マニホールド

            5ポートソレノイドバルブ パイロット形 VFS5000 マニホールド

            5ポートソレノイドバルブ パイロット形 VFS5000 マニホールド

              5ポートソレノイドバルブ パイロット形 プラグイン・ノンプラグインVFR2000 マニホールド

              5ポートソレノイドバルブ パイロット形 プラグイン・ノンプラグインVFR2000 マニホールド

                5ポートソレノイドバルブ パイロット形 プラグイン・ノンプラグインVFR3000 マニホールド

                5ポートソレノイドバルブ パイロット形 プラグイン・ノンプラグインVFR3000 マニホールド

                  5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC1000シリーズ マニホールド

                  5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC1000シリーズ マニホールド

                    5ポートソレノイドバルブ パイロット形 VFS4000 マニホールド

                    5ポートソレノイドバルブ パイロット形 VFS4000 マニホールド

                      5ポートソレノイドバルブ パイロット形 VFS2000 マニホールド

                      5ポートソレノイドバルブ パイロット形 VFS2000 マニホールド

                        5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズ マニホールド

                        5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズ マニホールド

                          5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC4000シリーズ マニホールド

                          5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC4000シリーズ マニホールド

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 3,271円 1,529円 16,361円 6,161円 12,239円 16,361円 4,334円 8,924円 40,204円 12,239円 3,059円 17,594円 32,979円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   9日目~   19日目   19日目   9日目~   9日目~   9日目   9日目~   9日目~   6日目   6日目  
                            種類 マニホールド用ベース マニホールド用ベース - - - - - - - - - - -

                            5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 VF3000・5000シリーズ マニホールドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VV5F3-40-022-02F
                            VV5F3-40-022-02N
                            VV5F3-40-022-02T
                            VV5F3-40-032-02
                            VV5F3-40-032-02F
                            VV5F3-40-042-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用シリーズ 適用バルブ 連数 ポート管接続口径 ねじ規格

                            3,289円

                            ( 3,618円 )
                            1個 -

                            19日目

                            -VF30002Φ1/4(P、R管接続口径)/Φ1/4(A、B管接続口径)G

                            4,148円

                            ( 4,563円 )
                            1個 -

                            19日目

                            -VF30002Φ1/4(P、R管接続口径)/Φ1/4(A、B管接続口径)NPT

                            3,271円

                            ( 3,598円 )
                            1個 -

                            19日目

                            -VF30002Φ1/4(P、R管接続口径)/Φ1/4(A、B管接続口径)NPTF

                            5,289円

                            ( 5,818円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            SMC VFシリーズVF30003Φ1/4(P、R管接続口径)/Φ1/4(A、B管接続口径)Rc

                            4,589円

                            ( 5,048円 )
                            1個 -

                            19日目

                            -VF30003Φ1/4(P、R管接続口径)/Φ1/4(A、B管接続口径)G

                            5,989円

                            ( 6,588円 )
                            1個 -

                            6日目

                            SMC VFシリーズVF30004Φ1/4(P、R管接続口径)/Φ1/4(A、B管接続口径)Rc

                            電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました