直接配管形 プラグリードユニット VQZシリーズのマニホールド、コネクタキット...
シリーズ | ベース型式 | 配管仕様 | 適用電磁弁 | 適用連数 | マニホールド ベース 質量g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配管方向 | 接続口径 | ||||||
1(P), 3・5(R) | 4(A), 2(B) | ||||||
VQZ1000 | VV5QZ12-□□□ | 上 | Rc 1/8 | C3 (φ3.2用) C4(φ4用) C6(φ6用) M5(M5ねじ) | VQZ1□20 VQZ1□21 | 2~20連 | 2連:64 1連増:18 |
VQZ2000 | VV5QZ22-□□□ | 上 | Rc 1/8 | C4(φ4用) C6(φ6用) M5(M5ねじ) | VQZ2□20 VQZ2□21 | 2~20連 | 2連:86 1連増:26 |
VQZ3000 | VV5QZ32-□□□ | 上 | Rc 1/4 | C6(φ6用) C8(φ8用) C10(φ10用) Rc1/4 | VQZ3□20 VQZ3□21 | 2~20連 | 2連:181 1連増:53 |
寸法表
n:連数(最大20連)
寸法表
n:連数(最大20連)
寸法表
n:連数(最大20連)
Loading...
直接配管形 プラグリードユニット VQZシリーズのマニホールド、コネクタキットです。
この商品に近い類似品がありませんでした。
VV5QZ22-03Cで型番確定
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 VQZ1000・2000・3000 コネクタキットの型番VV5QZ22-03Cのページです。
型番VV5QZ22-03Cに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VV5QZ12-04C-00T |
VV5QZ12-04C-D0 |
VV5QZ22-02C |
VV5QZ22-05C |
VV5QZ32-02C |
VV5QZ32-03C |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適用シリーズ | 適用バルブ | 取付方法 | 連数 | ねじ規格 | CE対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,592円 ( 2,851円 ) | 1個 | - | 6日目 | SMC VQZ1000/2000/3000シリーズ | VQZ1000 | 直接取付 | 4 | NPTF | 非対応 | |
3,909円 ( 4,300円 ) | 1個 | - | 9日目 | - | VQZ1000 | DINレール取付形(DINレールなし) | 4 | Rc | 非対応 | |
1,789円 ( 1,968円 ) | 1個 | - | 6日目 | SMC VQZ1000/2000/3000シリーズ | VQZ2000 | 直接取付 | 2 | Rc | 非対応 | |
3,489円 ( 3,838円 ) | 1個 | - | 6日目 | SMC VQZ1000/2000/3000シリーズ | VQZ2000 | 直接取付 | 5 | Rc | 非対応 | |
2,191円 ( 2,410円 ) | 1個 | - | 6日目 | SMC VQZ1000/2000/3000シリーズ | VQZ3000 | 直接取付 | 2 | Rc | 非対応 | |
2,823円 ( 3,105円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | SMC VQZ1000/2000/3000シリーズ | VQZ3000 | 直接取付 | 3 | Rc | 非対応 |