(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VV711-02R-02D
ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-6シリーズ マニホールド SMC VV シリーズ

ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-6シリーズ マニホールド VV711-02R-02D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,989円
税込単価
6,588円

ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-6シリーズのマニホールド、VV71シリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

VV711-02R-02D の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

DINコネクタタイプ

VV71□-□-□□□

ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-6シリーズ マニホールド DINコネクタタイプVV71□-□-□□□外形図

プリワイヤコネクタタイプ

VV71□-□-□□□

ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-6シリーズ マニホールド プリワイヤコネクタタイプVV71□-□-□□□外形図

製品仕様

製品仕様

マ二ホールド
ブロックサイズ
適用電磁弁配管仕様連数質量
kg
2(B), 4(A)ポート1(P), 3(R2)
5(R1)ポー卜口径
配管方向口径
ISOサイズ1VQ7-6
ISOサイズ1
シリーズ
右、左1/4
3/8
C(φ6用)
C8(φ8用)
C10(φ10用)
1/4
3/8
C12(φ12用)
最大10連注)0.43n+0.49
(n:連数)
1/4
3/8

注) 制御ユニット付の場合は取付に2または1連を使用します。

規格表

DINコネクタタイプ

L:寸法表

ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-6シリーズ マニホールド DINコネクタタイプVV71□-□-□□□規格表

n:連数

プリワイヤコネクタタイプ

L:寸法表

ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-6シリーズ マニホールド プリワイヤコネクタタイプVV71□-□-□□□規格表

n:連数

型番リスト

型番
適用シリーズ
連数
定格電圧
CE対応
制御ユニット表示記号
2(B)、4(A)ポート配管接続
1(P)、3(R2)、5(R1)ポート配管接続
サイレンサボックス
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VV711-02R-02D

SMC VQ7-6/7-8シリーズ
1
なし
非対応
なし
Rc1/4(R側)
Rc1/4(D側)
なし

1個

5,989( 6,588円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-6シリーズのマニホールド、VV71シリーズです。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

VV711-02R-02Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-6シリーズ マニホールドの型番VV711-02R-02Dのページです。
型番VV711-02R-02Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-6シリーズ マニホールド

ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-6シリーズ マニホールド

    ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-8シリーズ マニホールド

    ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-8シリーズ マニホールド

      5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 ベース配管形 個別配線タイプ

      5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 ベース配管形 個別配線タイプ

        5ポートソレノイドバルブ EX120対応 SY3000・5000・7000 マニホールド

        5ポートソレノイドバルブ EX120対応 SY3000・5000・7000 マニホールド

          5ポートソレノイドバルブ SV1000・2000・3000・4000シリーズ マニホールド

          5ポートソレノイドバルブ SV1000・2000・3000・4000シリーズ マニホールド

            5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズ マニホールド

            5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズ マニホールド

              5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ SQ2000シリーズ マニホールド

              5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ SQ2000シリーズ マニホールド

                5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ S0700シリーズ マニホールド・オプションパーツ

                5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ S0700シリーズ マニホールド・オプションパーツ

                  5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC1000シリーズ マニホールド

                  5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC1000シリーズ マニホールド

                    5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ 直接配管形マニホールド 分割形ベース 個別配線タイプ

                    5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ 直接配管形マニホールド 分割形ベース 個別配線タイプ

                      5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーン 10-SQ2000 マニホールド

                      5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーン 10-SQ2000 マニホールド

                        5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 EX121対応 ベース配管形DINレール取付形

                        5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 EX121対応 ベース配管形DINレール取付形

                          5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC4000シリーズ マニホールド

                          5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC4000シリーズ マニホールド

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 5,989円 7,989円 3,017円 9,047円 9,477円 17,594円 5,311円 368円 40,204円 6,544円 10,284円 13,217円 32,979円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   19日目   6日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   6日目~   19日目   19日目   6日目  
                            種類 マニホールド用ベース マニホールド用ベース - マニホールド用ベース - - マニホールド用ベース - - - マニホールド用ベース マニホールド用ベース -

                            ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-6シリーズ マニホールドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VV711-02L-02B
                            VV711-03R-03B
                            VV711-03R-03DSB
                            VV712-02R-02B
                            VV712-02R-02D
                            VV712-02R-03B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用シリーズ 連数 定格電圧 CE対応 制御ユニット表示記号 2(B)、4(A)ポート配管接続 1(P)、3(R2)、5(R1)ポート配管接続 サイレンサボックス

                            5,989円

                            ( 6,588円 )
                            1個 -

                            19日目

                            -1なし非対応なしRc1/4(L側)Rc1/4(両側)なし

                            5,989円

                            ( 6,588円 )
                            1個 -

                            19日目

                            SMC VQ7-6/7-8シリーズ1なし非対応なしRc3/8(R側)Rc3/8(両側)なし

                            8,989円

                            ( 9,888円 )
                            1個 -

                            19日目

                            -1なし非対応なしRc3/8(R側)Rc3/8(D側)

                            8,889円

                            ( 9,778円 )
                            1個 -

                            6日目

                            SMC VQ7-6/7-8シリーズ2なし非対応なしRc1/4(R側)Rc1/4(両側)なし

                            8,889円

                            ( 9,778円 )
                            1個 -

                            6日目

                            SMC VQ7-6/7-8シリーズ2なし非対応なしRc1/4(R側)Rc1/4(D側)なし

                            8,889円

                            ( 9,778円 )
                            1個 -

                            6日目

                            SMC VQ7-6/7-8シリーズ2なし非対応なしRc1/4(R側)Rc3/8(両側)なし

                            電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました