(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VQZ2151-1L1-C
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 絞り弁内蔵コンパクトボディタイプ VQZ2000用 SMCエアバルブVQZシリーズ

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 絞り弁内蔵コンパクトボディタイプ VQZ2000用 VQZ2151-1L1-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,311円
税込単価
5,842円

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 絞り弁内蔵コンパクトボディタイプ VQ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

VQZ2151-1L1-C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VQZ2151-1L1-C の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

VQZ2□5(0/1)□□-□G□1-01-C-口

グロメット(G)

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 絞り弁内蔵コンパクトボディタイプ VQZ2000用 外形図1
L形プラグコネクタ(L)
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 絞り弁内蔵コンパクトボディタイプ VQZ2000用 外形図2
M形プラグコネクタ(M)
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 絞り弁内蔵コンパクトボディタイプ VQZ2000用 外形図3
  • ※ 指示なき寸法はグロメット(G)と同じ
  • ※ [ ]はACの場合

製品仕様

  • バルブ本体に排気絞り弁を内蔵し、シリンダのスピード調整が簡単に出来ます。(弾性体シールタイプ)
  • ニードルは抜け止め機構付です。

型式表示方法

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 絞り弁内蔵コンパクトボディタイプ VQZ2000用 仕様

仕様

位置
ソレノイド数
型番流量特性応答時間 ms 注1)注2)質量 g
1→4/2(P→A/B)4/2→5/3(A/B→EA/EB)標準:0.35W高圧:0.9WAC
C〔dm3/(s・bar)〕bCvC〔dm3/(s・bar)〕bCv
2位置シングルメタルシール(絞り無し)VQZ2150-□-C0.740.190.170.630.190.1616以下15以下29以下40
弾性体シール(絞り無し)VQZ2151-□-C1.20.170.261.00.200.2420以下20以下36以下
弾性体シール(絞り付き)VQZ2151S-□-C1.20.130.270.400.250.1020以下20以下36以下44
ダブルメタルシール(絞り無し)VQZ2250-□-C0.740.190.170.630.190.1610以下13以下13以下54
弾性体シール(絞り無し)VQZ2251-□-C1.20.170.261.00.200.2415以下20以下20以下
弾性体シール(絞り付き)VQZ2251S-□-C1.20.130.270.400.250.1015以下20以下20以下58
3位置クローズドセンタメタルシール(絞り無し)VQZ2350-□-C0.470.230.110.410.280.1025以下26以下40以下54
弾性体シール(絞り無し)VQZ2351-□-C0.530.420.150.620.310.1630以下33以下47以下
弾性体シール(絞り付き)VQZ2351S-□-C0.590.330.150.350.280.0930以下33以下47以下58
エキゾーストセンタメタルシール(絞り無し)VQZ2450-□-C0.500.290.120.650.130.1525以下26以下40以下54
弾性体シール(絞り無し)VQZ2451-□-C0.530.420.151.10.160.2430以下33以下47以下
弾性体シール(絞り付き)VQZ2451S-□-C0.530.340.130.420.350.1030以下33以下47以下58

注1)JIS B 8375-1981によるランプ・サージ電圧保護回路付(クリーンエア使用時の値)圧力およびエア質によって応答時間の数値は変わります。ダブルタイプはON時の値。
注2)サブプレートなしの質量。

注意・禁止事項

  • 絞り弁内蔵は弾性体シールタイプに可能です。
  • ボティをコンパクト化しているため標準の VQZ2000とは互換性はありません。
  • 絞りを調整する場合は、0.3N・m以下のトルクで行ってください。

型番リスト

型番
用途
設置方法
切換の種類
ソレノイドの数
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
定格圧力(MPa)
CV値
シールの種類
リード線取出し方法
CE対応
絞り弁仕様
手動操作の種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VQZ2151-1L1-C

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
0.15~0.70
0.26
ソフトシール
L形プラグコネクタ リード線付
非対応
なし
ノンロック ブッシュ付(要工具形)

1個

5,311( 5,842円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 絞り弁内蔵コンパクトボディタイプ VQZ2000用バルブです。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

VQZ2151-1L1-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 絞り弁内蔵コンパクトボディタイプ VQZ2000用の型番VQZ2151-1L1-Cのページです。
型番VQZ2151-1L1-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 絞り弁内蔵コンパクトボディタイプ VQZ2000用

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 絞り弁内蔵コンパクトボディタイプ VQZ2000用

    5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ

      5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

      5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

        5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

        5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

          5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ

          5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ

              電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)

              電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)

                電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体

                電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体

                  5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 SY3000・5000シリーズ 45S□型

                  5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 SY3000・5000シリーズ 45S□型

                    小型直動 3ポートソレノイドバルブ S070シリーズ

                    小型直動 3ポートソレノイドバルブ S070シリーズ

                      5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ

                      5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ

                        5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ

                        5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ

                          NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ VFN2000Nシリーズ

                          NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ VFN2000Nシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC ミスミ ミスミ SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 5,184円 5,099円 858円 254円 5,524円 5,184円 6,260円 - 5,864円 1,827円 6,989円 7,224円 9,434円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   6日目~  
                            ポート数 5ポート弁 5ポート弁 - - - 5ポート弁 5ポート弁 - 5ポート弁 - 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁
                            種類 電磁弁 電磁弁 - - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            仕様 無給油 - - - - - 無給油 - 無給油 - - オゾン対応 / 無給油 標準
                            駆動の種類 パイロット式スプール パイロット式スプール - - パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式ポペット構造 - パイロット式スプール - パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール
                            配管 サブベース配管 ダイレクト配管 サブベース配管 - ダイレクト配管 サブベース配管 - - サブベース配管 - ダイレクト配管 - ダイレクト配管

                            5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 絞り弁内蔵コンパクトボディタイプ VQZ2000用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VQZ2151-5MO1-C
                            VQZ2151S-2L1-C
                            VQZ2151S-5L1-C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 設置方法 切換の種類 ソレノイドの数 電圧 電源切時の状態 配管口の種類 配管ねじの呼び 定格圧力
                            (MPa)
                            CV値 シールの種類 リード線取出し方法 CE対応 絞り弁仕様 手動操作の種類

                            5,184円

                            ( 5,702円 )
                            1個 -

                            6日目

                            マニホールド搭載用単体マニホールドベース2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(スプリングリターン)--0.15~0.700.26ソフトシールM形プラグコネクタ コネクタなし非対応なしノンロック ブッシュ付(要工具形)

                            5,864円

                            ( 6,450円 )
                            1個 -

                            9日目

                            マニホールド搭載用単体マニホールドベース2位置エキゾースト[シングル] シングルAC200V自己復帰(スプリングリターン)--0.15~0.700.27ソフトシールL形プラグコネクタ リード線付非対応ノンロック ブッシュ付(要工具形)

                            5,864円

                            ( 6,450円 )
                            1個 -

                            6日目

                            マニホールド搭載用単体マニホールドベース2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(スプリングリターン)--0.15~0.700.27ソフトシールL形プラグコネクタ リード線付非対応ノンロック ブッシュ付(要工具形)

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました