(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VQC1101-51
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC1000シリーズ SMC エアバルブ VQCシリーズ

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC1000シリーズ VQC1101-51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,162円
税込単価
6,778円

【特長】・保護構造IP67対応可能・コネクタ接続マニホールドの採用により増連や...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

VQC1101-51 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様





弁構造メタルシール弾性体シール
使用流体空気
最高使用圧力0.7MPa(高圧タイプ1.0MPa)0.7MPa
最低使用圧力シングル0.1MPa0.15MPa
ダブル0.1MPa
3ポジション0.1MPa0.2MPa
4ポジション-0.15MPa
周囲温度および使用流体温度-10~50℃注1)
給油不要
手動操作プッシュ式/ロック式(要工具形)準標準
耐衝撃/耐振動150/30m/s2注2)
保護構造防塵(IP67対応可能)



コイル定格電圧DC24V
許容電圧変動定格電圧の±10%
コイル絶縁の種類B種相当
消費電力(電流値)DC24VDC0.4W(17mA),DC0.95W(40mA)注3)
DC12VDC0.4W(34mA),DC0.95W(80mA)注3)

注1)低温の場合はドライエアを使用し結露なきこと。
注2)耐衝撃……落下式衝撃試験機で、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。
      耐振動……45~2,000Hz、1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。
注3)高速応答、高圧タイプ(0.95W)仕様の値。

型番リスト

型番
ポート数
切換の種類
ソレノイドの数
電圧
電源切時の状態
適応シリンダ径(φ)
定格圧力(MPa)
CV値
シールの種類
パイロット給気
マニュアル
ランプ・サージ電圧保護回路
ファンクション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VQC1101-51

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
80以下
0.15~0.70
0.21
ソフトシール
内部
ノンロックプッシュ式(要工具形)
あり
標準タイプ(0.4W)

1個

6,162( 6,778円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護構造IP67対応可能
・コネクタ接続マニホールドの採用により増連や仕様変更にも柔軟に対応可能
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付方向をフリーとした省スペース設計
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減
・豊富な集中配線方式
・4位置デュアル3ポート弁
・マニホールド型式:VV5QC11

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

VQC1101-51で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC1000シリーズの型番VQC1101-51のページです。
型番VQC1101-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC1000シリーズ

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC1000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ SQ2000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ SQ2000シリーズ

      5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ2000シリーズ

      5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ2000シリーズ

        5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ1000シリーズ

        5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ1000シリーズ

          4ポートソレノイドバルブ SJ2000・3000シリーズ

          4ポートソレノイドバルブ SJ2000・3000シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SQ2000シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SQ2000シリーズ

              5ポートソレノイドバルブ プラグイン SY5000・7000シリーズ 残圧排気弁付バルブ

              5ポートソレノイドバルブ プラグイン SY5000・7000シリーズ 残圧排気弁付バルブ

                5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ S0700シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ S0700シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SQ1000シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SQ1000シリーズ

                    7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)

                    7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)

                      電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート3位置

                      電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート3位置

                        電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート3位置

                        電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート3位置

                          5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ

                          5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC AirTAC(エアタック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) SMC
                            通常価格 6,162円 5,057円 8,054円 9,505円 4,504円 5,311円 138円 4,389円 4,589円 1,907円 14,790円 9,923円 7,224円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   19日目   9日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目~   11日目~   19日目  
                            用途 マニホールド搭載用単体 マニホールド搭載用単体 マニホールド搭載用単体 マニホールド搭載用単体 マニホールド搭載用単体 マニホールド搭載用単体 - マニホールド搭載用単体 マニホールド搭載用単体 マニホールド搭載用単体 単体使用 単体使用 -
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            設置方法 マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース - マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース ダイレクト ダイレクト -
                            仕様 無給油 無給油 無給油 - 無給油 / 低電流 無給油 - 無給油 無給油 標準 標準 標準 オゾン対応 / 無給油
                            駆動の種類 パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール - パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール - - パイロット式スプール

                            5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC1000シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VQC1100N-51
                            VQC1100N-5B1
                            VQC1100R-5C1
                            VQC1101B-51
                            VQC1101N-51
                            VQC1101N-5B1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ポート数 切換の種類 ソレノイドの数 電圧 電源切時の状態 適応シリンダ径
                            (φ)
                            定格圧力
                            (MPa)
                            CV値 シールの種類 パイロット給気 マニュアル ランプ・サージ電圧保護回路 ファンクション

                            6,714円

                            ( 7,385円 )
                            1個 -

                            6日目

                            5ポート弁2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(スプリングリターン)-0.1~0.70.16標準内部ノンロックプッシュ式(要工具形)ありマイナスコモン

                            7,139円

                            ( 7,853円 )
                            1個 -

                            6日目

                            5ポート弁2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(スプリングリターン)-0.1~0.70.16標準内部ロックプッシュターン式(要工具形)ありマイナスコモン

                            7,394円

                            ( 8,133円 )
                            1個 -

                            30日目

                            5ポート弁2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(スプリングリターン)-0.1~0.70.16標準外部ロックターン式(手動形)あり外部パイロット

                            6,247円

                            ( 6,872円 )
                            1個 -

                            30日目

                            5ポート弁2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(スプリングリターン)80以下0.15~0.700.21ソフトシール内部ノンロックプッシュ式(要工具形)あり高速応答タイプ(0.95W)

                            6,461円

                            ( 7,107円 )
                            1個 -

                            6日目

                            5ポート弁2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(スプリングリターン)80以下0.15~0.700.21ソフトシール内部ノンロックプッシュ式(要工具形)ありマイナスコモン

                            6,587円

                            ( 7,246円 )
                            1個 -

                            6日目

                            5ポート弁2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(スプリングリターン)80以下0.15~0.700.21ソフトシール内部ロックプッシュターン式(要工具形)ありマイナスコモン

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました