(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DS102/DS112コントローラ用I/O、リンクケーブル

DS102/DS112コントローラ用I/O、リンクケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,984円 ~ 6,570円
税込価格
2,182円 ~ 7,227円

駿河精機製自動ステージ(D102/DS112)用I/Oケーブル、リンクケーブル...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

リンクケーブル DS100-LINK□-0.5

  駿河精機製2軸コントローラDS102/DS112を複数台リンクさせるためのケーブルです。
  2台リンクする場合はDS100-LINK2-0.5を、3台リンクする場合はDS100-LINK3-0.5を選択ください。

DS100-LINK3-0.5
制御入出力ケーブル DS100-CNT-2

DS100-CNT-2


 
汎用入出力ケーブル DS100-IO-2

DS100-IO-2

型番リスト

型番
長さ(m)
ケーブルタイプ
用途
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
制御入出力ケーブル
制御入出力用(片側バラ線)
10

1個

5,400( 5,940円 )

9日目

2
汎用入出力ケーブル
汎用入出力用(片側バラ線)
10

1個

6,570( 7,227円 )

4日目

0.5
リンクケーブル
2台リンク用
10

1個

1,984( 2,182円 )

3日目

0.5
リンクケーブル
3台リンク用
10

1個

2,268( 2,495円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

駿河精機製自動ステージ(D102/DS112)用I/Oケーブル、リンクケーブルです。【特長】・制御入出力ケーブル(DS100-CNT-2)
DS102/DS112コントローラを上位コントローラでI/O制御する場合に使用します。片側はバラ線になります。
・汎用入出力ケーブル(DS100-IO-2)DS102/DS112コントローラに外部機器を接続し、制御する場合に使用します。片側はバラ線になります。
・リンクケーブル(DS100-LINK)DS102/112コントローラを複数台リンクさせ、4軸または6軸制御する場合に使用します。
コントローラを2台リンクする場合はDS100-LINK2-0.5を、3台リンクする場合はDS100-LINK3-0.5をお選びください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DS102/DS112コントローラ用I/O、リンクケーブル

DS102/DS112コントローラ用I/O、リンクケーブル

    外部制御用ケーブル

    外部制御用ケーブル

      24V対応 センサアンプ基板(K-PCBA24)

      24V対応 センサアンプ基板(K-PCBA24)

        ステージ・ステッピングモータコントローラ(制御機器間)接続ケーブル

        ステージ・ステッピングモータコントローラ(制御機器間)接続ケーブル

          【自動】自動ステージ用ハンディーターミナル

          【自動】自動ステージ用ハンディーターミナル

            【自動】コントローラ(MSCTL)専用ケーブル

            【自動】コントローラ(MSCTL)専用ケーブル

              ハンディーターミナル DT100

              ハンディーターミナル DT100

                接続ケーブル・ドライバ側切り離し接続ケーブル

                接続ケーブル・ドライバ側切り離し接続ケーブル

                  DS102/112制御ソフトウェア(DSCONTROL-WIN)

                  DS102/112制御ソフトウェア(DSCONTROL-WIN)

                    ステージ側切り離しケーブル 3m

                    ステージ側切り離しケーブル 3m

                      【自動】自動ステージ用ケーブル

                      【自動】自動ステージ用ケーブル

                        USBケーブル(1.8m) ACB-USB-2

                        USBケーブル(1.8m) ACB-USB-2

                          ステッピングモータドライバ

                          ステッピングモータドライバ

                            メーカー 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 ミスミ ミスミ 駿河精機 中央精機 駿河精機 中央精機 ミスミ 中央精機 駿河精機
                            通常価格 1,984円 1,417円 5,000円 5,400円 31,800円 1,500円 30,000円 9,975円 5,000円 8,897円 6,480円 2,897円 12,000円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   4日目   4日目   4日目   9日目   5日目   9日目   4日目  
                            種類 ケーブル ケーブル 制御機器関連部品 ケーブル コントローラ・ドライバ ケーブル コントローラ・ドライバ ケーブル ソフトウェア ケーブル ケーブル ケーブル コントローラ・ドライバ

                            DS102/DS112コントローラ用I/O、リンクケーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動ステージ用制御機器・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました