(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モータレス 回転ステージ ウォームタイプ(KRW)

モータレス 回転ステージ ウォームタイプ(KRW)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
通常価格(税別)
125,865円 ~ 184,300円  特別価格 
税込価格
138,452円 ~ 202,730円  特別価格 

「360°連続回転×高精度位置決め」を実現したモータレスの回転ステージです。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    回転ステージ
  • テーブル材質:
    アルミニウム
  • 移動ガイド:
    深溝玉軸受け
  • 送り方式:
    ウォームギア
  • ステージ面高さ H(mm):
    35
  • 回転ステージ移動量(フルストローク)(deg):
    360
  • テーブル表面処理:
    黒アルマイト
  • 透過穴:
    あり
  • 耐荷重(範囲)(N):
    5~30
  • 耐荷重(N):
    29.4
  • 平行度(μm):
    50
  • センサ:
    原点
  • 繰返し位置決め精度(±deg):
    0.01
  • ロストモーション(deg):
    0.05
  • グリース仕様:
    標準グリース
  • 位置決め精度(deg):
    0.05
  • 偏芯量(μm):
    5
  • 面振れ量(μm):
    30

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • モータ取付工数を削減したい場合はモータ付ステージを選定ください。

型番

未確定144件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
モータ・モータ特性
テーブルサイズ長さ(mm)
テーブルサイズ幅(mm)
テーブルサイズ径(φ)
ステージ面形状
最高速度(deg/sec)
適用モータ
コネクタ仕様
分解能
バックラッシ(deg)
モーメント剛性(″/N・cm)
自重(kg)
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[モータレス] モータレス ステッピング28mm角
40
40
-
S:角形
30
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル/六角レンチ(モータ取付用)
10

1個

140,500( 154,550円 )

6日目

[モータレス] モータレス ステッピング28mm角
40
40
-
S:角形
30
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル/六角レンチ(モータ取付用)
10

1個

140,900( 154,990円 )

6日目

[モータレス] モータレス ステッピング28mm角
40
40
-
S:角形
30
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル/六角レンチ(モータ取付用)
10

1個

142,300( 156,530円 )

6日目

[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角
40
40
-
S:角形
30
S38:38mm角サーボモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.29
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

146,500( 161,150円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角
40
40
-
S:角形
30
S38:38mm角サーボモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.29
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

146,900( 161,590円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角
40
40
-
S:角形
30
S38:38mm角サーボモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.29
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

148,300( 163,130円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角
40
40
-
S:角形
30
S40:40mm角サーボモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.29
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

146,500( 161,150円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角
40
40
-
S:角形
30
S40:40mm角サーボモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.29
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

146,900( 161,590円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角
40
40
-
S:角形
30
S40:40mm角サーボモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.29
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

148,300( 163,130円 )

19日目

[モータレス] モータレス ステッピング28mm角
40
40
-
S:角形
30
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル/六角レンチ(モータ取付用)
10

1個

140,500( 154,550円 )

6日目

[モータレス] モータレス ステッピング28mm角
40
40
-
S:角形
30
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル/六角レンチ(モータ取付用)
10

1個

140,900( 154,990円 )

6日目

[モータレス] モータレス ステッピング28mm角
40
40
-
S:角形
30
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル/六角レンチ(モータ取付用)
10

1個

142,300( 156,530円 )

6日目

[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角
40
40
-
S:角形
30
S38:38mm角サーボモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.29
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

146,500( 161,150円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角
40
40
-
S:角形
30
S38:38mm角サーボモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.29
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

146,900( 161,590円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角
40
40
-
S:角形
30
S38:38mm角サーボモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.29
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

148,300( 163,130円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角
40
40
-
S:角形
30
S40:40mm角サーボモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.29
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

146,500( 161,150円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角
40
40
-
S:角形
30
S40:40mm角サーボモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.29
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

146,900( 161,590円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角
40
40
-
S:角形
30
S40:40mm角サーボモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.29
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

148,300( 163,130円 )

19日目

[モータレス] モータレス ステッピング28mm角
-
-
39
無記号:丸形
30
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル/六角レンチ(モータ取付用)
10

1個

140,500( 154,550円 )

6日目

[モータレス] モータレス ステッピング28mm角
-
-
39
無記号:丸形
30
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル/六角レンチ(モータ取付用)
10

1個

140,900( 154,990円 )

6日目

[モータレス] モータレス ステッピング28mm角
-
-
39
無記号:丸形
30
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル/六角レンチ(モータ取付用)
10

1個

142,300( 156,530円 )

6日目

[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角
-
-
39
無記号:丸形
30
S38:38mm角サーボモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.29
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

146,500( 161,150円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角
-
-
39
無記号:丸形
30
S38:38mm角サーボモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.29
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

146,900( 161,590円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角
-
-
39
無記号:丸形
30
S38:38mm角サーボモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.29
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

148,300( 163,130円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角
-
-
39
無記号:丸形
30
S40:40mm角サーボモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.29
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

146,500( 161,150円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角
-
-
39
無記号:丸形
30
S40:40mm角サーボモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.29
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

146,900( 161,590円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角
-
-
39
無記号:丸形
30
S40:40mm角サーボモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.29
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

148,300( 163,130円 )

19日目

[モータレス] モータレス ステッピング28mm角
-
-
39
無記号:丸形
30
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル/六角レンチ(モータ取付用)
10

1個

140,500( 154,550円 )

6日目

[モータレス] モータレス ステッピング28mm角
-
-
39
無記号:丸形
30
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル/六角レンチ(モータ取付用)
10

1個

140,900( 154,990円 )

6日目

[モータレス] モータレス ステッピング28mm角
-
-
39
無記号:丸形
30
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル/六角レンチ(モータ取付用)
10

1個

142,300( 156,530円 )

6日目

[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角
-
-
39
無記号:丸形
30
S38:38mm角サーボモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.29
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

146,500( 161,150円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角
-
-
39
無記号:丸形
30
S38:38mm角サーボモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.29
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

146,900( 161,590円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角
-
-
39
無記号:丸形
30
S38:38mm角サーボモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.29
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

148,300( 163,130円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角
-
-
39
無記号:丸形
30
S40:40mm角サーボモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.29
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

146,500( 161,150円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角
-
-
39
無記号:丸形
30
S40:40mm角サーボモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.29
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

146,900( 161,590円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角
-
-
39
無記号:丸形
30
S40:40mm角サーボモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.006°
0.1
0.74
0.29
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

148,300( 163,130円 )

19日目

[モータレス] モータレス ステッピング28mm角
40
40
-
S:角形
30
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
T:ピッグテール
Full 0.006°
0.1
0.74
0.31
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル/六角レンチ(モータ取付用)
10

1個

140,500( 154,550円 )

6日目

[モータレス] モータレス ステッピング28mm角
40
40
-
S:角形
30
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
T:ピッグテール
Full 0.006°
0.1
0.74
0.31
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル/六角レンチ(モータ取付用)
10

1個

140,900( 154,990円 )

6日目

[モータレス] モータレス ステッピング28mm角
40
40
-
S:角形
30
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
T:ピッグテール
Full 0.006°
0.1
0.74
0.31
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル/六角レンチ(モータ取付用)
10

1個

142,300( 156,530円 )

6日目

[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角
40
40
-
S:角形
30
S38:38mm角サーボモータ仕様
T:ピッグテール
Full 0.006°
0.1
0.74
0.32
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

146,500( 161,150円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角
40
40
-
S:角形
30
S38:38mm角サーボモータ仕様
T:ピッグテール
Full 0.006°
0.1
0.74
0.32
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

146,900( 161,590円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角
40
40
-
S:角形
30
S38:38mm角サーボモータ仕様
T:ピッグテール
Full 0.006°
0.1
0.74
0.32
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

148,300( 163,130円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角
40
40
-
S:角形
30
S40:40mm角サーボモータ仕様
T:ピッグテール
Full 0.006°
0.1
0.74
0.32
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

146,500( 161,150円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角
40
40
-
S:角形
30
S40:40mm角サーボモータ仕様
T:ピッグテール
Full 0.006°
0.1
0.74
0.32
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

146,900( 161,590円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角
40
40
-
S:角形
30
S40:40mm角サーボモータ仕様
T:ピッグテール
Full 0.006°
0.1
0.74
0.32
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

148,300( 163,130円 )

19日目

[モータレス] モータレス ステッピング28mm角
40
40
-
S:角形
30
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
T:ピッグテール
Full 0.006°
0.1
0.74
0.31
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル/六角レンチ(モータ取付用)
10

1個

140,500( 154,550円 )

6日目

[モータレス] モータレス ステッピング28mm角
40
40
-
S:角形
30
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
T:ピッグテール
Full 0.006°
0.1
0.74
0.31
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル/六角レンチ(モータ取付用)
10

1個

140,900( 154,990円 )

6日目

[モータレス] モータレス ステッピング28mm角
40
40
-
S:角形
30
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
T:ピッグテール
Full 0.006°
0.1
0.74
0.31
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル/六角レンチ(モータ取付用)
10

1個

142,300( 156,530円 )

6日目

[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角
40
40
-
S:角形
30
S38:38mm角サーボモータ仕様
T:ピッグテール
Full 0.006°
0.1
0.74
0.32
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

146,500( 161,150円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角
40
40
-
S:角形
30
S38:38mm角サーボモータ仕様
T:ピッグテール
Full 0.006°
0.1
0.74
0.32
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

146,900( 161,590円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角
40
40
-
S:角形
30
S38:38mm角サーボモータ仕様
T:ピッグテール
Full 0.006°
0.1
0.74
0.32
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

148,300( 163,130円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角
40
40
-
S:角形
30
S40:40mm角サーボモータ仕様
T:ピッグテール
Full 0.006°
0.1
0.74
0.32
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

146,500( 161,150円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角
40
40
-
S:角形
30
S40:40mm角サーボモータ仕様
T:ピッグテール
Full 0.006°
0.1
0.74
0.32
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

146,900( 161,590円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角
40
40
-
S:角形
30
S40:40mm角サーボモータ仕様
T:ピッグテール
Full 0.006°
0.1
0.74
0.32
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

148,300( 163,130円 )

19日目

[モータレス] モータレス ステッピング28mm角
-
-
39
無記号:丸形
30
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
T:ピッグテール
Full 0.006°
0.1
0.74
0.31
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル/六角レンチ(モータ取付用)
10

1個

125,865( 138,452円 )

6日目

[モータレス] モータレス ステッピング28mm角
-
-
39
無記号:丸形
30
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
T:ピッグテール
Full 0.006°
0.1
0.74
0.31
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル/六角レンチ(モータ取付用)
10

1個

140,900( 154,990円 )

6日目

[モータレス] モータレス ステッピング28mm角
-
-
39
無記号:丸形
30
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
T:ピッグテール
Full 0.006°
0.1
0.74
0.31
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 2本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル/六角レンチ(モータ取付用)
10

1個

142,300( 156,530円 )

6日目

[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角
-
-
39
無記号:丸形
30
S38:38mm角サーボモータ仕様
T:ピッグテール
Full 0.006°
0.1
0.74
0.32
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

131,240( 144,364円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角
-
-
39
無記号:丸形
30
S38:38mm角サーボモータ仕様
T:ピッグテール
Full 0.006°
0.1
0.74
0.32
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

146,900( 161,590円 )

19日目

[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角
-
-
39
無記号:丸形
30
S38:38mm角サーボモータ仕様
T:ピッグテール
Full 0.006°
0.1
0.74
0.32
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM3-30 3本)/センサケーブル
10

1個

148,300( 163,130円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「360°連続回転×高精度位置決め」を実現したモータレスの回転ステージです。【特長】・移動機構にウォームギヤを採用
・テーブルサイズΦ59(KRW06)にはΦ30mm透過穴があり、ケーブルの取り回しや偏光素子などを回転させる用途でも使用可能
・本ステージのスペック値は、検査用モータ(5相ステッピングモータ PK523HPB)を取り付けた際の保証値です
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • モータ取付工数を削減したい場合はモータ付ステージを選定ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モータレス 回転ステージ ウォームタイプ(KRW)

モータレス 回転ステージ ウォームタイプ(KRW)

    【高精度】自動回転ウォームギヤ式

    【高精度】自動回転ウォームギヤ式

      【自動】回転 ボールねじ式

      【自動】回転 ボールねじ式

        回転ステージ(UX)

        回転ステージ(UX)

          回転ステージ(KRE)

          回転ステージ(KRE)

            回転ステージ(自動ステージ)

            回転ステージ(自動ステージ)

              回転ステージ(KS402)

              回転ステージ(KS402)

                ダイレクトドライブ回転ステージ (KS451)

                ダイレクトドライブ回転ステージ (KS451)

                  【自動】回転 ダイレクトドライブ

                  【自動】回転 ダイレクトドライブ

                    【自動】回転 ウォームギヤ式 -ステージ面サイズφ75~φ100-

                    【自動】回転 ウォームギヤ式 -ステージ面サイズφ75~φ100-

                      回転ステージ ウォームギヤ(KRW)

                      回転ステージ ウォームギヤ(KRW)

                        ベース板

                        ベース板

                          サポートユニット支持側 角形 BF形

                          サポートユニット支持側 角形 BF形

                            メーカー 駿河精機 ミスミ ミスミ 駿河精機 駿河精機 中央精機 駿河精機 駿河精機 ミスミ ミスミ 駿河精機 中央精機 THK
                            通常価格 125,865円 114,000円 142,400円 170,170円 78,504円 96,899円 282,860円 102,340円 65,900円 244,800円 118,680円 2,866円 4,553円
                            通常出荷日 6日目~   5日目   5日目   13日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   5日目   5日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 回転ステージ 自動回転ステージ 自動回転ステージ 回転ステージ 回転ステージ 回転ステージ 回転ステージ 回転ステージ 自動回転ステージ 自動回転ステージ 回転ステージ - -
                            テーブル材質 アルミニウム アルミ アルミ アルミニウム アルミニウム - アルミニウム アルミニウム - アルミ アルミニウム - -
                            移動ガイド 深溝玉軸受け 深溝玉軸受け - 深溝玉軸受け 深溝玉軸受け - - 深溝玉軸受け - - 深溝玉軸受け - -
                            送り方式 ウォームギア ウォームギア ボールねじ ウォームギア ウォームギア ウォームギア ウォームギア ダイレクトドライブモータ - ウォームギア ウォームギア - -
                            ステージ面高さ H(mm) 35 - - - 30 - - 35 - - 35 - -

                            モータレス 回転ステージ ウォームタイプ(KRW)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動回転カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました