(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KGW04040MV-LS40
モータレス 1軸ゴニオステージ ウォームタイプ(KGW) ジドウステ-ジ ゴニオ KGW04040

モータレス 1軸ゴニオステージ ウォームタイプ(KGW) KGW04040MV-LS40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
通常単価(税別)
203,500円
税込単価
223,850円

テーブル面の中央垂線上に回転中心を持つ円弧駆動のモータレスのゴニオステージです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • モータの組立手順書ならびに適合モータについては、カタログタブの商品特長2を参照ください。
  • モータ取付工数を削減したい場合はモータ付ステージを選定ください。

KGW04040MV-LS40 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
モータ・モータ特性
テーブル材質
テーブルサイズ長さ(mm)
テーブルサイズ幅(mm)
ステージ面高さ H(mm)
移動量(α角度)フルストローク(deg)
テーブル表面処理
耐荷重(範囲)(N)
耐荷重(N)
ゴニオステージ回転中心高さ(mm)
モーメント剛性(ピッチング)-単軸の場合-("/N・cm)
モーメント剛性(ヨーイング)-単軸の場合-("/N・cm)
モーメント剛性(ローリング)-単軸の場合-("/N・cm)
センサカバー位置
最高速度(deg/sec)
繰返し位置決め精度(±deg)
ケーブルオプション
適用モータ
コネクタ仕様
分解能
自重(kg)
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KGW04040MV-LS40

[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角
アルミ、りん青銅
40
40
20±0.2
±8
黒アルマイト、黒塗装
5~30
29.4
40±0.2
1.3
1.16
0.27
L:L位置
15
0.005
無記号:センサケーブル2m片端バラ
S40:40mm角サーボモータ仕様
M:パネルマウント
Full 0.003°
0.31
モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M4-12 2本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル
10

1個

203,500( 223,850円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テーブル面の中央垂線上に回転中心を持つ円弧駆動のモータレスのゴニオステージです。【特長】・移動ガイドにクロスローラ、機構にウォームギヤを採用した高精度仕様です。
・用途に合わせ、回転中心高さをお選びください。
・本ステージのスペック値は、検査用モータ(5相ステッピングモータ PK523HPB)を取り付けた際の保証値です。
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整。
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め。

(i)ご注意

  • モータの組立手順書ならびに適合モータについては、カタログタブの商品特長2を参照ください。
  • モータ取付工数を削減したい場合はモータ付ステージを選定ください。

KGW04040MV-LS40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータレス 1軸ゴニオステージ ウォームタイプ(KGW)の型番KGW04040MV-LS40のページです。
型番KGW04040MV-LS40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モータレス 1軸ゴニオステージ ウォームタイプ(KGW)

モータレス 1軸ゴニオステージ ウォームタイプ(KGW)

    1軸ゴニオステージ ウォームタイプ(KGW/KG)

    1軸ゴニオステージ ウォームタイプ(KGW/KG)

      2軸ゴニオステージ ウォームタイプ(KAW/KA)

      2軸ゴニオステージ ウォームタイプ(KAW/KA)

        ゴニオステージ(UX)

        ゴニオステージ(UX)

          二軸傾斜ステージ(自動ステージ)

          二軸傾斜ステージ(自動ステージ)

            傾斜ステージ(自動ステージ)

            傾斜ステージ(自動ステージ)

              【自動】ゴニオ ボールねじ式 -ステージ面□60□70-

              【自動】ゴニオ ボールねじ式 -ステージ面□60□70-

                【自動】ゴニオ ウォームギヤ式 -ステージ面□40・□60-

                【自動】ゴニオ ウォームギヤ式 -ステージ面□40・□60-

                  【自動】ゴニオ ウォームギヤ式 -ステージ面□50・□70-

                  【自動】ゴニオ ウォームギヤ式 -ステージ面□50・□70-

                    セットカラー スリットコンパクトタイプ スタンダード

                    セットカラー スリットコンパクトタイプ スタンダード

                      小形コントロールユニット ガードバリア

                      小形コントロールユニット ガードバリア

                        セットカラー 止めねじ固定 スタンダード/コンパクト/幅広 タイプ

                        セットカラー 止めねじ固定 スタンダード/コンパクト/幅広 タイプ

                          φ16 小形コントロールユニット 大形レンズユニット

                          φ16 小形コントロールユニット 大形レンズユニット

                            メーカー 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 中央精機 中央精機 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ IDEC ミスミ IDEC
                            通常価格 173,344円 163,710円 327,430円 235,073円 505,366円 252,683円 146,900円 122,000円 128,200円 290円 860円 60円 540円
                            通常出荷日 6日目   4日目~   4日目~   12日目~   6日目~   4日目~   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ゴニオステージ ゴニオステージ ゴニオステージ ゴニオステージ 傾斜ステージ 傾斜ステージ ゴニオステージ ゴニオステージ ゴニオステージ - - - -
                            移動ガイド クロスローラガイド クロスローラガイド クロスローラガイド クロスローラガイド - - クロスローラ クロスローラ クロスローラ - - - -
                            送り方式 ウォームギア ウォームギア ウォームギア ウォームギア - - ボールねじ ウォームギア ウォームギア - - - -
                            センサ リミット+原点 リミット+原点 リミット+原点 リミット+原点 - - リミットセンサー、原点センサー リミットセンサー、原点センサー リミットセンサー、原点センサー - - - -
                            ゴニオ軸数 1 1軸 2軸 1 - - - - - - - - -

                            モータレス 1軸ゴニオステージ ウォームタイプ(KGW)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KGW04040MV-LS38
                            KGW04040MV-LS38-3
                            KGW04040MV-LS38-5
                            KGW04040MV-LS40-3
                            KGW04040MV-LS40-5
                            KGW04040MV-RP28
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?モータ・モータ特性 テーブル材質 テーブルサイズ長さ
                            (mm)
                            テーブルサイズ幅
                            (mm)
                            ステージ面高さ H
                            (mm)
                            移動量(α角度)フルストローク
                            (deg)
                            テーブル表面処理 耐荷重(範囲)
                            (N)
                            耐荷重
                            (N)
                            ゴニオステージ回転中心高さ
                            (mm)
                            モーメント剛性(ピッチング)-単軸の場合-
                            ("/N・cm)
                            モーメント剛性(ヨーイング)-単軸の場合-
                            ("/N・cm)
                            モーメント剛性(ローリング)-単軸の場合-
                            ("/N・cm)
                            センサカバー位置 最高速度
                            (deg/sec)
                            繰返し位置決め精度
                            (±deg)
                            ケーブルオプション 適用モータ コネクタ仕様 分解能 自重
                            (kg)
                            付属品

                            203,500円

                            ( 223,850円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角アルミ、りん青銅404020±0.2±8黒アルマイト、黒塗装5~3029.440±0.21.31.160.27L:L位置150.005無記号:センサケーブル2m片端バラS38:38mm角サーボモータ仕様M:パネルマウントFull 0.003°0.31モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M3-12 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル

                            203,900円

                            ( 224,290円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角アルミ、りん青銅404020±0.2±8黒アルマイト、黒塗装5~3029.440±0.21.31.160.27L:L位置150.0053:センサケーブル3m片端バラS38:38mm角サーボモータ仕様M:パネルマウントFull 0.003°0.31モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M3-12 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル

                            205,300円

                            ( 225,830円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角アルミ、りん青銅404020±0.2±8黒アルマイト、黒塗装5~3029.440±0.21.31.160.27L:L位置150.0055:センサケーブル5m片端バラS38:38mm角サーボモータ仕様M:パネルマウントFull 0.003°0.31モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M3-12 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル

                            203,900円

                            ( 224,290円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角アルミ、りん青銅404020±0.2±8黒アルマイト、黒塗装5~3029.440±0.21.31.160.27L:L位置150.0053:センサケーブル3m片端バラS40:40mm角サーボモータ仕様M:パネルマウントFull 0.003°0.31モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M4-12 2本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル

                            205,300円

                            ( 225,830円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角アルミ、りん青銅404020±0.2±8黒アルマイト、黒塗装5~3029.440±0.21.31.160.27L:L位置150.0055:センサケーブル5m片端バラS40:40mm角サーボモータ仕様M:パネルマウントFull 0.003°0.31モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M4-12 2本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル

                            193,500円

                            ( 212,850円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10[モータレス] モータレス ステッピング28mm角アルミ、りん青銅404020±0.2±8黒アルマイト、黒塗装5~3029.440±0.21.31.160.27R:勝手違い150.005無記号:センサケーブル2m片端バラP28:28mm角ステッピングモータ仕様M:パネルマウントFull 0.003°0.27モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M2.5-6 2本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル

                            自動ゴニオカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました