(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モータローラ PSQ型

モータローラ PSQ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,725円 ~ 25,191円
税込価格
24,998円 ~ 27,710円

Φ38 スタンダードタイプ、ローラ幅240-490mmまで指定可能。【特長】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください。

型番

未確定48件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

モータローラ PSQ型 外形図

単位:mm
FW=フレーム内幅
リード線の標準長さは50mmです。

製品仕様

ローラ径:φ38mm
肉厚:t1.2mm
軸径:φ12mm
電源:AC200V(三相)/AC100V(単相)

製品仕様

機種PSQ(φ38  スタンダード)
RW呼称ローラ幅(mm)240305390490
FWフレーム内幅(mm)250315400500
A寸法(mm)248313398498
質量(kg/本)1.01.11.21.3
ワンタッチ取付機構※1
使用環境と特定機能(各種仕様)標準
速度記号5、8、10、15、20、30、※周速表は下表「特性仕様」をご参照ください。
電源電源の種類Z5:200V三相×50/60Hz  X1:100V単相×50/60Hz  
※電源電圧は、基準電圧の±10%以内でご使用ください。
電圧×周波数
ゴムライニング(各種仕様)標準 (ライニングなし)

※1  各種仕様によってはワンタッチ取付機構がないものもあります。
注)インバータ変速は搬送トルクの低下や不安定動作のため、対応できません。

製品仕様

型番電源速度
記号
周速度(m/min)接線力(N)トルク(N・m)
定格起動定格起動
50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz
PSQ-□-5-Z5200V三相54.2/5.022.1/15.372.6/59.50.42/0.291.38/1.13
PSQ-□-8-Z586.3/7.614.7/10.047.9/39.50.28/0.190.91/0.75
PSQ-□-10-Z5109.5/11.59.5/6.831.6/25.80.18/0.130.6/0.49
PSQ-□-15-Z51513.3/16.07.9/5.826.3/21.60.15/0.110.5/0.41
PSQ-□-20-Z52020.4/24.55.3/3.717.4/14.20.1/0.070.33/0.27
PSQ-□-30-Z53031.7/38.13.2/2.111.1/8.90.06/0.040.21/0.17
PSQ-□-5-X1100V単相
(コンデンサ
外部接続)
54.2/5.012.1/10.526.3/30.00.23/0.20.5/0.57
PSQ-□-8-X186.3/7.67.9/6.817.4/20.00.15/0.130.33/0.38
PSQ-□-10-X1109.5/11.55.3/4.711.6/13.20.1/0.090.22/0.25
PSQ-□-15-X11513.3/16.04.7/4.210.5/11.60.09/0.080.2/0.22
PSQ-□-20-X12020.4/24.53.2/2.66.8/7.90.06/0.050.13/0.15
PSQ-□-30-X13031.7/38.12.1/1.64.2/4.70.04/0.030.08/0.09
型番電流(A)入力(W)出力(W)
定格起動
50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz
PSQ-□-5-Z50.06/0.050.08/0.0712.5/10.52.3/1.9
PSQ-□-8-Z5
PSQ-□-10-Z5
PSQ-□-15-Z5
PSQ-□-20-Z5
PSQ-□-30-Z5
PSQ-□-5-X10.12/0.110.13/0.1310.0/10.01.6/1.7
PSQ-□-8-X1
PSQ-□-10-X1
PSQ-□-15-X1
PSQ-□-20-X1
PSQ-□-30-X1
1N≒0.1kgf  1N・m≒10kgf・cm
  • 周速度の表示値は定格電流時のものです。周速度は搬送物の材質や質量により変動します。

製品仕様

-標準
ワンタッチ取付機構ありFW(mm)MIN.232
A寸法(mm)MIN.230
 

型番リスト

型番
荷重(目安)(N)
電源
幅 W(mm)
速度記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
441.3
単相100V
240
5

1個

22,725( 24,998円 )

10日目

441.3
三相200V
240
5

1個

22,725( 24,998円 )

10日目

441.3
単相100V
240
8

1個

22,725( 24,998円 )

10日目

441.3
三相200V
240
8

1個

22,725( 24,998円 )

10日目

441.3
単相100V
240
10

1個

22,725( 24,998円 )

10日目

441.3
三相200V
240
10

1個

22,725( 24,998円 )

10日目

441.3
単相100V
240
15

1個

22,725( 24,998円 )

10日目

441.3
三相200V
240
15

1個

22,725( 24,998円 )

10日目

441.3
単相100V
240
20

1個

22,725( 24,998円 )

10日目

441.3
三相200V
240
20

1個

22,725( 24,998円 )

10日目

441.3
単相100V
240
30

1個

22,725( 24,998円 )

10日目

441.3
三相200V
240
30

1個

22,725( 24,998円 )

10日目

441.3
単相100V
305
5

1個

23,000( 25,300円 )

10日目

441.3
三相200V
305
5

1個

23,000( 25,300円 )

10日目

441.3
単相100V
305
8

1個

23,000( 25,300円 )

10日目

441.3
三相200V
305
8

1個

23,000( 25,300円 )

10日目

441.3
単相100V
305
10

1個

23,000( 25,300円 )

10日目

441.3
三相200V
305
10

1個

23,000( 25,300円 )

10日目

441.3
単相100V
305
15

1個

23,000( 25,300円 )

10日目

441.3
三相200V
305
15

1個

23,000( 25,300円 )

10日目

441.3
単相100V
305
20

1個

23,000( 25,300円 )

10日目

441.3
三相200V
305
20

1個

23,000( 25,300円 )

10日目

441.3
単相100V
305
30

1個

23,000( 25,300円 )

10日目

441.3
三相200V
305
30

1個

23,000( 25,300円 )

10日目

392.3
単相100V
390
5

1個

23,370( 25,707円 )

10日目

392.3
三相200V
390
5

1個

23,370( 25,707円 )

10日目

392.3
単相100V
390
8

1個

23,370( 25,707円 )

10日目

392.3
三相200V
390
8

1個

23,370( 25,707円 )

10日目

392.3
単相100V
390
10

1個

23,370( 25,707円 )

10日目

392.3
三相200V
390
10

1個

23,370( 25,707円 )

10日目

392.3
単相100V
390
15

1個

23,370( 25,707円 )

10日目

392.3
三相200V
390
15

1個

23,370( 25,707円 )

10日目

392.3
単相100V
390
20

1個

23,370( 25,707円 )

10日目

392.3
三相200V
390
20

1個

23,370( 25,707円 )

10日目

392.3
単相100V
390
30

1個

23,370( 25,707円 )

10日目

392.3
三相200V
390
30

1個

23,370( 25,707円 )

10日目

343.2
単相100V
490
5

1個

24,016( 26,418円 )

10日目

343.2
三相200V
490
5

1個

24,016( 26,418円 )

10日目

343.2
単相100V
490
8

1個

25,191( 27,710円 )

10日目

343.2
三相200V
490
8

1個

24,016( 26,418円 )

10日目

343.2
単相100V
490
10

1個

24,016( 26,418円 )

10日目

343.2
三相200V
490
10

1個

24,016( 26,418円 )

10日目

343.2
単相100V
490
15

1個

24,016( 26,418円 )

10日目

343.2
三相200V
490
15

1個

24,016( 26,418円 )

10日目

343.2
単相100V
490
20

1個

24,016( 26,418円 )

10日目

343.2
三相200V
490
20

1個

24,016( 26,418円 )

10日目

343.2
単相100V
490
30

1個

24,016( 26,418円 )

10日目

343.2
三相200V
490
30

1個

24,016( 26,418円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ38 スタンダードタイプ、ローラ幅240-490mmまで指定可能。
【特長】
・QR型フリーローラと同径(Φ38)で、互換性のある汎用タイプのモータローラです
・ローラ幅、速度など幅広い仕様を取り揃え、連続運転、間欠運転など様々な使用条件に対応します

(i)ご注意

  • 選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モータローラ PSQ型

モータローラ PSQ型

    モータローラ PSS型

    モータローラ PSS型

      モータローラ PSP型

      モータローラ PSP型

        モータローラ PSL型

        モータローラ PSL型

          モータローラ PSM型

          モータローラ PSM型

            ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー

            ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー

              MDR DCブラシレス標準モータ φ50

              MDR DCブラシレス標準モータ φ50

                チェーン駆動用ローラー

                チェーン駆動用ローラー

                  MDR DCブラシレスモータープーリ φ32

                  MDR DCブラシレスモータープーリ φ32

                    スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ38×幅90-690(QR型)

                    スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ38×幅90-690(QR型)

                      MDR DCブラシレス標準モータ φ57

                      MDR DCブラシレス標準モータ φ57

                        モータローラ PNP型

                        モータローラ PNP型

                          リターンローラ R型

                          リターンローラ R型

                            メーカー オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 ミスミ 伊東電機 太陽工業 伊東電機 オークラ輸送機 伊東電機 オークラ輸送機 ジェイアールシー
                            通常価格 22,725円 20,943円 21,785円 25,878円 23,463円 - 18,899円 3,730円 16,899円 1,163円 17,511円 37,893円 7,334円
                            通常出荷日 10日目   7日目~   7日目~   10日目   8日目~   2日目   当日出荷可能 12日目~   7日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   12日目   7日目~  
                            種類 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ
                            長ローラ種類 モータ付 モータ付 モータ付 モータ付 モータ付 モータローラ モータ付 スプロケット付 モータ付 ストレート モータ付 テーパ ストレート
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 - - 標準 標準 標準 - 標準 標準
                            使用温度範囲(℃) 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 - - - 0::40 - 0::40 -
                            ローラ材質 スチール スチール スチール スチール スチール - - スチール SUS304 スチール - スチール スチール

                            モータローラ PSQ型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました