(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モータローラ PAP型

モータローラ PAP型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
21,785円 ~ 24,401円
税込価格
23,964円 ~ 26,841円

φ42.7 アキュムタイプ ローラ幅305-690mmまで指定可能。【特長】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください。

型番

未確定25件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

モータローラ PAP型 外形図

単位:mm
FW=フレーム内幅
リード線の標準長さは50mmです。

製品仕様

ローラ径:φ42.7mm
肉厚:t1.5mm
軸径:φ12mm
電源:AC200V(三相)

製品仕様

機種PAP(φ42.7  アキュム)
RW呼称ローラ幅(mm)305390490620690
FWフレーム内幅(mm)315400500630700
A寸法(mm)313398498628698
質量(kg/本)1.31.41.61.71.9
ワンタッチ取付機構
使用環境と特定機能(各種仕様)標準
速度記号6、8、12、18、26   ※周速表は下表「特性仕様」をご参照ください。
電源電源の種類Z5:200V三相×50/60Hz  
※電源電圧は、基準電圧の±10%以内でご使用ください。
電圧×周波数
ゴムライニング(各種仕様)標準 (ライニングなし)

注)(1)拘束しても焼損しにくいモータで、連続運転・間欠運転にも使用でき、タクトタイムに制限はありません。但し、起動トルク・接線力はスタンダードタイプに比べ小さくなります。
     (2)インバータ変速は搬送トルクの低下や不安定動作のため、対応できません。

製品仕様

型番電源速度
記号
周速度(m/min)接線力(N)トルク(N・m)
定格起動定格起動
50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz
PAP-□-6-Z5200V三相64.7/5.615.5/9.845.0/35.10.33/0.210.96/0.75
PAP-□-8-Z587.1/8.510.3/6.630.0/23.40.22/0.140.64/0.5
PAP-□-12-Z51210.7/12.96.6/4.219.7/15.50.14/0.090.42/0.33
PAP-□-18-Z51815.0/18.05.6/3.716.4/12.60.12/0.080.35/0.27
PAP-□-26-Z52623.0/27.53.7/2.310.8/8.40.08/0.050.23/0.18
型番電流(A)入力(W)出力(W)
定格起動
50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz
PAP-□-6-Z50.04/0.030.05/0.057.7/6.41.7/1.4
PAP-□-8-Z5
PAP-□-12-Z5
PAP-□-18-Z5
PAP-□-26-Z5
1N≒0.1kgf  1N・m≒10kgf・cm
  • 周速度の表示値は定格電流時のものです。周速度は搬送物の材質や質量により変動します。

製品仕様

-標準
ワンタッチ
取付機構あり
FW(mm)MIN.242
A寸法(mm)MIN.240
 

型番リスト

型番
荷重(目安)(N)
幅 W(mm)
速度記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
637.4
305
6

1個

21,785( 23,964円 )

10日目

637.4
305
8

1個

21,785( 23,964円 )

10日目

637.4
305
12

1個

21,785( 23,964円 )

10日目

637.4
305
18

1個

21,785( 23,964円 )

10日目

637.4
305
26

1個

21,785( 23,964円 )

10日目

539.4
390
6

1個

22,539( 24,793円 )

10日目

539.4
390
8

1個

22,539( 24,793円 )

10日目

539.4
390
12

1個

22,539( 24,793円 )

10日目

539.4
390
18

1個

22,539( 24,793円 )

10日目

539.4
390
26

1個

22,539( 24,793円 )

10日目

441.3
490
6

1個

23,186( 25,505円 )

10日目

441.3
490
8

1個

23,186( 25,505円 )

10日目

441.3
490
12

1個

23,186( 25,505円 )

10日目

441.3
490
18

1個

23,186( 25,505円 )

10日目

441.3
490
26

1個

23,186( 25,505円 )

10日目

343.2
620
6

1個

23,739( 26,113円 )

10日目

343.2
620
8

1個

23,739( 26,113円 )

10日目

343.2
620
12

1個

23,739( 26,113円 )

10日目

343.2
620
18

1個

23,739( 26,113円 )

10日目

343.2
620
26

1個

23,739( 26,113円 )

10日目

294.2
690
6

1個

24,401( 26,841円 )

10日目

294.2
690
8

1個

24,401( 26,841円 )

10日目

294.2
690
12

1個

24,401( 26,841円 )

10日目

294.2
690
18

1個

24,401( 26,841円 )

10日目

294.2
690
26

1個

24,401( 26,841円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

φ42.7 アキュムタイプ ローラ幅305-690mmまで指定可能。
【特長】
・ハイインピーダンス、低電流型のモータを内蔵し、ロック(拘束)電流をPSPの無負荷電流と同程度におさえているため、通電したまま長時間拘束するアキュムラインに最適です。
・端子台および廻り止め金具まで含みます。

(i)ご注意

  • 選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モータローラ PAP型

モータローラ PAP型

    モータローラ PSP型

    モータローラ PSP型

      モータローラ PSQ型

      モータローラ PSQ型

        モータローラ PSL型

        モータローラ PSL型

          モータローラ PSM型

          モータローラ PSM型

            モータローラ PSS型

            モータローラ PSS型

              モータローラ PAS型

              モータローラ PAS型

                モータローラ PHS型

                モータローラ PHS型

                  モータローラ PSS-E型

                  モータローラ PSS-E型

                    モータローラ PHM型

                    モータローラ PHM型

                      チェーン駆動用ローラー

                      チェーン駆動用ローラー

                        モータローラ PNP型

                        モータローラ PNP型

                          軸付ローラー(ステンレス製)

                          軸付ローラー(ステンレス製)

                            メーカー オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 太陽工業 オークラ輸送機 トラスコ中山
                            通常価格 21,785円 21,785円 22,725円 25,878円 23,463円 20,943円 22,155円 24,770円 23,093円 26,170円 3,730円 37,893円 4,461円
                            通常出荷日 10日目   7日目~   10日目   10日目   8日目~   7日目~   10日目~   15日目   8日目~   15日目   7日目~   12日目   6日目~  
                            種類 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ
                            長ローラ種類 モータ付 モータ付 モータ付 モータ付 モータ付 モータ付 モータ付 ストレート モータ付 ストレート スプロケット付 テーパ ストレート
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 -
                            使用温度範囲(℃) 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 - 0::40 -
                            ローラ材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス(SUS304)

                            モータローラ PAP型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました