(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モータローラ PNS型

モータローラ PNS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
35,370円 ~ 48,601円
税込価格
38,907円 ~ 53,461円

φ57 ×R900用テーパローラタイプ ローラ幅305-790mmまで指定可能...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください。
  • ローラ外径は内側径を掲載しております。

型番

未確定84件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

モータローラ PNS型 外形図01

FW=フレーム内幅

リード線の標準長さは50mmです。

製品仕様

  • ローラ径:内側径φ57mm
  • 肉厚:t1.6mm
  • 軸径:φ12mm
  • 電源:AC200V(三相)、AC100V(単相)
D1、D2寸法
RW 呼称ローラ幅305390490620690790
D1 大径(mm)75808590.497.497.4
D2 中央部径(mm)666972767881

型番と一般仕様

モータローラ PNS型 製品仕様001

注)インバータ変速は周波数(30~90Hz)の範囲で対応可能です。但し、出力トルクが低下します。
※色文字は準標準です。

特性仕様(周速度・接線力)

モータローラ PNS型 製品仕様02
  • 周速度の表示値は定格電流時のもので、ローラ幅の中央部速度を表します。周速度は搬送物の材質や質量により変動します。
1N≒0.1kgf
1N・m=10kgf・cm

使用例

モータローラ PNS型 使用例01

型番リスト

型番
荷重(目安)(N)
電源
幅 W(mm)
速度記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
980.7
単相100V
305
4

1個

35,370( 38,907円 )

12日目

980.7
三相200V
305
4

1個

35,370( 38,907円 )

12日目

980.7
単相100V
305
8

1個

35,370( 38,907円 )

12日目

980.7
三相200V
305
8

1個

35,370( 38,907円 )

12日目

980.7
単相100V
305
10

1個

35,370( 38,907円 )

12日目

980.7
三相200V
305
10

1個

35,370( 38,907円 )

12日目

980.7
単相100V
305
15

1個

35,370( 38,907円 )

12日目

980.7
三相200V
305
15

1個

35,370( 38,907円 )

12日目

980.7
単相100V
305
20

1個

35,370( 38,907円 )

12日目

980.7
三相200V
305
20

1個

35,370( 38,907円 )

12日目

980.7
単相100V
305
30

1個

35,370( 38,907円 )

12日目

980.7
三相200V
305
30

1個

35,370( 38,907円 )

12日目

980.7
単相100V
305
40

1個

35,370( 38,907円 )

12日目

980.7
三相200V
305
40

1個

35,370( 38,907円 )

12日目

980.7
単相100V
390
4

1個

37,047( 40,752円 )

12日目

980.7
三相200V
390
4

1個

37,047( 40,752円 )

12日目

980.7
単相100V
390
8

1個

37,047( 40,752円 )

12日目

980.7
三相200V
390
8

1個

37,047( 40,752円 )

12日目

980.7
単相100V
390
10

1個

37,047( 40,752円 )

12日目

980.7
三相200V
390
10

1個

37,047( 40,752円 )

12日目

980.7
単相100V
390
15

1個

37,047( 40,752円 )

12日目

980.7
三相200V
390
15

1個

37,047( 40,752円 )

12日目

980.7
単相100V
390
20

1個

37,047( 40,752円 )

12日目

980.7
三相200V
390
20

1個

37,047( 40,752円 )

12日目

980.7
単相100V
390
30

1個

37,047( 40,752円 )

12日目

980.7
三相200V
390
30

1個

37,047( 40,752円 )

12日目

980.7
単相100V
390
40

1個

37,047( 40,752円 )

12日目

980.7
三相200V
390
40

1個

37,047( 40,752円 )

12日目

784.5
単相100V
490
4

1個

38,724( 42,596円 )

12日目

784.5
三相200V
490
4

1個

38,724( 42,596円 )

12日目

784.5
単相100V
490
8

1個

38,724( 42,596円 )

12日目

784.5
三相200V
490
8

1個

38,724( 42,596円 )

12日目

784.5
単相100V
490
10

1個

38,724( 42,596円 )

12日目

784.5
三相200V
490
10

1個

38,724( 42,596円 )

12日目

784.5
単相100V
490
15

1個

38,724( 42,596円 )

12日目

784.5
三相200V
490
15

1個

38,724( 42,596円 )

12日目

784.5
単相100V
490
20

1個

38,724( 42,596円 )

12日目

784.5
三相200V
490
20

1個

38,724( 42,596円 )

12日目

784.5
単相100V
490
30

1個

38,724( 42,596円 )

12日目

784.5
三相200V
490
30

1個

38,724( 42,596円 )

12日目

784.5
単相100V
490
40

1個

38,724( 42,596円 )

12日目

784.5
三相200V
490
40

1個

38,724( 42,596円 )

12日目

784.5
単相100V
620
4

1個

40,124( 44,136円 )

12日目

784.5
三相200V
620
4

1個

40,124( 44,136円 )

12日目

784.5
単相100V
620
8

1個

40,124( 44,136円 )

12日目

784.5
三相200V
620
8

1個

40,124( 44,136円 )

12日目

784.5
単相100V
620
10

1個

40,124( 44,136円 )

12日目

784.5
三相200V
620
10

1個

40,124( 44,136円 )

12日目

784.5
単相100V
620
15

1個

40,124( 44,136円 )

12日目

784.5
三相200V
620
15

1個

40,124( 44,136円 )

12日目

784.5
単相100V
620
20

1個

40,124( 44,136円 )

12日目

784.5
三相200V
620
20

1個

40,124( 44,136円 )

12日目

784.5
単相100V
620
30

1個

40,124( 44,136円 )

12日目

784.5
三相200V
620
30

1個

40,124( 44,136円 )

12日目

784.5
単相100V
620
40

1個

40,124( 44,136円 )

12日目

784.5
三相200V
620
40

1個

40,124( 44,136円 )

12日目

588.4
単相100V
690
4

1個

44,971( 49,468円 )

12日目

588.4
三相200V
690
4

1個

44,971( 49,468円 )

12日目

588.4
単相100V
690
8

1個

44,971( 49,468円 )

12日目

588.4
三相200V
690
8

1個

44,971( 49,468円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

φ57 ×R900用テーパローラタイプ ローラ幅305-790mmまで指定可能。
【特長】
・中荷重の搬送物をスムーズにカーブさせるためのテーパローラタイプです。
・カーブ半径はR900です。

(i)ご注意

  • 選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください。
  • ローラ外径は内側径を掲載しております。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モータローラ PNS型

モータローラ PNS型

    モータローラ PCP型

    モータローラ PCP型

      モータローラ PHM型

      モータローラ PHM型

        モータローラ PSS型

        モータローラ PSS型

          モータローラ PAS型

          モータローラ PAS型

            モータローラ PHS型

            モータローラ PHS型

              モータローラ PSS-E型

              モータローラ PSS-E型

                モータローラ PNP型

                モータローラ PNP型

                  MDR DCブラシレス標準モータ φ48.6

                  MDR DCブラシレス標準モータ φ48.6

                    MDR DCブラシレス標準モータ φ57

                    MDR DCブラシレス標準モータ φ57

                      MDR DCブラシレス標準モータ φ50

                      MDR DCブラシレス標準モータ φ50

                        MDR DCブラシレス標準モータ φ60.5

                        MDR DCブラシレス標準モータ φ60.5

                          軸付ローラー(ステンレス製)

                          軸付ローラー(ステンレス製)

                            メーカー オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 伊東電機 伊東電機 伊東電機 伊東電機 トラスコ中山
                            通常価格 35,370円 37,893円 26,170円 20,943円 22,155円 24,770円 23,093円 37,893円 15,919円 17,511円 18,899円 19,103円 4,461円
                            通常出荷日 12日目   16日目~   15日目   7日目~   10日目~   15日目   8日目~   12日目   12日目~   15日目   12日目~   15日目   6日目~  
                            種類 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ
                            長ローラ種類 テーパ テーパ ストレート モータ付 モータ付 ストレート モータ付 テーパ モータ付 モータ付 モータ付 モータ付 ストレート
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 - - - - -
                            ローラ材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - - - STKM12 ステンレス(SUS304)

                            モータローラ PNS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました