(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VEF2121-1
電空比例弁 VEF・VEPシリーズ SMCアツリョクセギョキキVEFシリーズ

電空比例弁 VEF・VEPシリーズ VEF2121-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,899円
税込単価
29,589円

【電空比例弁:流量形(VEF)】電流の大きさによって流量を無段階に制御します。...

詳細情報を確認する

  • レギュレータ/増圧弁:
    レギュレータ
  • 使用流体:
    空気
  • レギュレータ種類:
    電空
  • 形状:
    標準
  • 圧力計:
    なし
  • 使用環境:
    標準
  • ブリード機構:
    なし
  • 使用圧力範囲(MPa):
    ::1
  • リード線取り出し方法:
    DIN形ターミナル

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

VEF2121-1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

流量形:VEF2121、VEF3121/圧力形:VEP3121

電空比例弁 VEF・VEPシリーズ 流量形:VEF2121、VEF3121/圧力形:VEP3121外形図

流量形:VEF2131

電空比例弁 VEF・VEPシリーズ 流量形:VEF2131 外形図

流量形:VEF2141、VEF3141/圧力形:VEP3141

電空比例弁 VEF・VEPシリーズ 流量形:VEF2141、VEF3141/圧力形:VEP3141外形図

製品仕様

製品仕様

項目型式
流量形圧力形
VEF2121
VEF3121
VEF2131VEF2141
VEF3141
VEP3121VEP3141
接続口径Rc1/4、3/81/4、3/8、1/23/8 、1/2、3/41/4、3/83/8 、1/2、3/4
使用流体空気
最高使用圧力1.0MPa
周囲温度および使用流体温度0~50℃(ただし、結露なきこと)
応答時間0.03s以下0.05s以下0.03s以下0.05s以下
ヒステリシス3%F.S.
繰返し性3%F.S.
感度0.5%F.S.
リニアリティ-3%F.S.以下
潤滑無給油使用可能(給油の場合:タービン油1種 ISO VG32)
質量(kg)0.91.01.40.91.4

注) 本製品では、無潤滑仕様はできせん。

比例ソレノイド仕様

比例ソレノイド識別記号1(適合パワーアンプ:VEA25□)
適用パワーアンプVEA25□
最大電流1A
コイル抵抗13Ω(周囲温度20℃)
定格消費電力13W(周囲温度20℃、最大電流時)
コイル絶縁の種類H種相当(180℃)
最高温度140℃(周囲温度50℃、最大電流時)
リード線取出方法DIN形ターミナル

型番リスト

型番
供給側 接続種類
供給側 呼びサイズ
制御側 接続種類
制御側 呼びサイズ
リリーフ機構
ボディサイズ
設定圧力
最大有効断面積(mm2)
ポート数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VEF2121-1

サブプレートなし
-
サブプレートなし
-
[なし] なし
2
-
13
2

1個

26,899( 29,589円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【電空比例弁:流量形(VEF)】
電流の大きさによって流量を無段階に制御します。(電気式の絞り弁機能を持つ2・3ポート弁)ポート数、最大有効断面積など使用目的に適した機種が選定できます
【電空比例弁:圧力形(VEP)】
電流の大きさによって圧力を無段階に制御します。また、構造上、排気側の全開有効断面積も同一ですから、排気能力が大きく、リリーフ弁としても使用できます(電気式の減圧弁機能を持つ3ポート弁)

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

VEF2121-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電空比例弁 VEF・VEPシリーズの型番VEF2121-1のページです。
型番VEF2121-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電空比例弁 VEF・VEPシリーズ

電空比例弁 VEF・VEPシリーズ

    電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ

    電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ

      5ポート電空比例弁 VER2000・4000

      5ポート電空比例弁 VER2000・4000

        パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ

        パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ

          パワーバルブ 精密レギュレータ VEX1□3シリーズ

          パワーバルブ 精密レギュレータ VEX1□3シリーズ

            レギュレータ IR1200-A/2200-A/3200-Aシリーズ

            レギュレータ IR1200-A/2200-A/3200-Aシリーズ

              ミニチュア減圧弁 ARJ310シリーズ

              ミニチュア減圧弁 ARJ310シリーズ

                レギュレータ (セパレートタイプ) 2215シリーズ

                レギュレータ (セパレートタイプ) 2215シリーズ

                  【在庫品】セパレートタイプリバースレギュレータ

                  【在庫品】セパレートタイプリバースレギュレータ

                    レギュレータ ユニオン

                    レギュレータ ユニオン

                      裏配管・横配管レギュレータRN・RDNシリーズ

                      裏配管・横配管レギュレータRN・RDNシリーズ

                        リリーフ弁 B6061 シリーズ

                        リリーフ弁 B6061 シリーズ

                          精密クリーンレギュレータ SRPシリーズ

                          精密クリーンレギュレータ SRPシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD CKD ミスミ コガネイ CKD SMC
                            通常価格 26,331円 10,899円 31,899円 5,694円 758円 5,779円 2,294円 - 2,743円 2,160円 2,599円 4,103円 16,899円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            レギュレータ/増圧弁 レギュレータ レギュレータ - レギュレータ - レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ リリーフ弁 レギュレータ
                            使用流体 空気 空気 - 空気 - 空気 空気 空気 空気 圧縮空気 空気 空気 空気 / 窒素
                            レギュレータ種類 電空 電空 - 標準 - - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 精密制御
                            形状 標準 標準 - 標準 - 標準 - 標準 標準 ユニオン ワンタッチ継手形ストレート 標準 標準
                            圧力計 なし - - - - - - - - - - - なし

                            電空比例弁 VEF・VEPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VEF2121-1-02
                            VEF2121-1-02F
                            VEF2121-1-02N
                            VEF2121-1-03
                            VEF2121-1-03F
                            VEF2121-1-03N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 接続種類 供給側 呼びサイズ 制御側 接続種類 制御側 呼びサイズ リリーフ機構 ボディサイズ 設定圧力 最大有効断面積
                            (mm2)
                            ポート数

                            26,899円

                            ( 29,589円 )
                            1個 -

                            19日目

                            Rc1/4Rc1/4[なし] なし2-132

                            26,349円

                            ( 28,984円 )
                            1個 -

                            19日目

                            G1/4G1/4[なし] なし2-132

                            26,899円

                            ( 29,589円 )
                            1個 -

                            19日目

                            [NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[なし] なし2-132

                            26,899円

                            ( 29,589円 )
                            1個 -

                            19日目

                            Rc3/8Rc3/8[なし] なし2-132

                            26,899円

                            ( 29,589円 )
                            1個 -

                            19日目

                            G3/8G3/8[なし] なし2-132

                            26,899円

                            ( 29,589円 )
                            1個 -

                            19日目

                            [NPT] NPT3/8[NPT] NPT3/8[なし] なし2-132

                            レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました