5ポートソレノイドバルブ プラグイン コネクタ接続ベース 端子台ボックス対応(...
Loading...
5ポートソレノイドバルブ プラグイン コネクタ接続ベース 端子台ボックス対応(スプリング式)SY3000・5000・7000シリーズのマニホールドです。
【カタログはこちらをご参照ください】
P.237-1 10型横配管形・11型裏配管形
P.237-6 12型上配管形
この商品に近い類似品がありませんでした。
SS5Y3-12TC-03Uで型番確定
5ポートソレノイドバルブ 端子台ボックススプリング式SY3000・5000・7000 マニホールドの型番SS5Y3-12TC-03Uのページです。
型番SS5Y3-12TC-03Uに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SS5Y3-10TC-03DS-C6A4 |
SS5Y3-10TC-04B-N3D |
SS5Y3-10TC-04BS-C6AA |
SS5Y3-12TC-04B |
SS5Y3-12TC-08D |
SS5Y3-12TC-09D |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適用シリーズ | 適用バルブ | 取付方法 | ポート管接続口径 | 仕様 | P、Eポート取出位置 | DINレール長さ指定 | オプション | バルブ連数 | 配管型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,663円 ( 26,029円 ) | 1個 | - | 19日目 | - | SY3000 | DINレール取付(DINレール付) | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 | D側(2~10連) | 4連用長さ | 銘板プレート(連数印字あり)付 | 3 | 横配管形 | |
23,727円 ( 26,100円 ) | 1個 | - | 19日目 | - | SY3000 | DINレール取付(DINレール付) | Φ5/32"ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ5/16"ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | 標準長さ | 銘板プレートなし | 4 | 横配管形 | |
22,783円 ( 25,061円 ) | 1個 | - | 19日目 | - | SY3000 | 直接取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 | 両側(2~24連) | - | 銘板プレート(連数印字あり)付 | 4 | 横配管形 | |
22,420円 ( 24,662円 ) | 1個 | - | 19日目 | - | SY3000 | 直接取付 | Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | - | - | 4 | 上配管形 | |
27,716円 ( 30,488円 ) | 1個 | - | 19日目 | - | SY3000 | 直接取付 | Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | D側(2~10連) | - | - | 8 | 上配管形 | |
29,240円 ( 32,164円 ) | 1個 | - | 19日目 | - | SY3000 | 直接取付 | Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | D側(2~10連) | - | - | 9 | 上配管形 |