5ポートソレノイドバルブ プラグイン コネクタ接続ベース 端子台ボックス対応 ...
注1)本図は"SS5Y3-10T-05D-C6"の場合を示します。
注1)本図は"SS5Y5-10T-05D-C8"の場合を示します。
注1)本図は"SS5Y7-10T-05D-C10"の場合を示します。
Loading...
5ポートソレノイドバルブ プラグイン コネクタ接続ベース 端子台ボックス対応 SY3000・5000・7000シリーズのマニホールドです。
【カタログはこちらをご参照ください】
P.238 10型横配管形・11型裏配管形
P.244 12型上配管形
【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止
この商品に近い類似品がありませんでした。
SS5Y3-10T-02B-B4で型番確定
5ポートソレノイドバルブ 端子台ボックス対応 SY3000・5000・7000 マニホールドの型番SS5Y3-10T-02B-B4のページです。
型番SS5Y3-10T-02B-B4に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
10-SS5Y3-10T-07U-C4D |
10-SS5Y3-10T-08U-C6D |
10-SS5Y3-10T-09B-C4 |
SS5Y3-10T-02B-C2 |
SS5Y3-10T-02B-C6B |
SS5Y3-10T-02B-C6B0 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適用シリーズ | 適用バルブ | 取付方法 | ポート管接続口径 | 仕様 | P、Eポート取出位置 | DINレール長さ指定 | オプション | バルブ連数 | 配管型式 | 環境・用途仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,104円 ( 33,114円 ) | 1個 | - | 19日目 | - | 10-SY3000 | DINレール取付 | Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | U側(2~10連) | 標準長さ | 銘板プレートなし | 7 | 横配管形 | クリーン仕様 | |
33,014円 ( 36,315円 ) | 1個 | - | 19日目 | - | 10-SY3000 | DINレール取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | U側(2~10連) | 標準長さ | 銘板プレートなし | 8 | 横配管形 | クリーン仕様 | |
32,360円 ( 35,596円 ) | 1個 | - | 19日目 | - | 10-SY3000 | 直接取付 | Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~20連) | - | 銘板プレートなし | 9 | 横配管形 | クリーン仕様 | |
16,277円 ( 17,905円 ) | 1個 | - | 19日目 | SMC SYシリーズ | SY3000 | 直接取付 | Φ2ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~20連) | - | 銘板プレートなし | 2 | 横配管形 | 標準 | |
18,402円 ( 20,242円 ) | 1個 | - | 19日目 | SMC SYシリーズ | SY3000 | DINレール取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~20連) | 標準長さ | 銘板プレート(連数印字なし)付 | 2 | 横配管形 | 標準 | |
18,020円 ( 19,822円 ) | 1個 | - | 19日目 | SMC SYシリーズ | SY3000 | DINレール取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~20連) | DIN金具付(DINレールなし) | 銘板プレート(連数印字なし)付 | 2 | 横配管形 | 標準 |