(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SS5Y3-10S4V-05U-C4
5ポートソレノイドバルブ EX126対応 SY3000・5000・7000 マニホールド SMC キカイシキキリカエバルブ

5ポートソレノイドバルブ EX126対応 SY3000・5000・7000 マニホールド SS5Y3-10S4V-05U-C4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
45,755円
税込単価
50,331円

5ポートソレノイドバルブ プラグイン コネクタ接続ベース EX126シリーズ対...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

SS5Y3-10S4V-05U-C4 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SY3000:SS5Y3-10S4V-連数U・D・B-C2・C3・C4・C6・N1・N3・N7(D)

5ポートソレノイドバルブ プラグイン コネクタ接続ベース EX126シリーズ対応 SY3000・5000・7000シリーズ マニホールド SY3000:SS5Y3-10S4V-連数U・D・B-C2・C3・C4・C6・N1・N3・N7(D)外形図

注1)本図は"SS5Y3-10S4V-05D-C6"の場合を示します。

SY5000:SS5Y5-10S4V-連数U・D・B-C4・C6・C8・N3・N7・N9(D)

5ポートソレノイドバルブ プラグイン コネクタ接続ベース EX126シリーズ対応 SY3000・5000・7000シリーズ マニホールド SY5000:SS5Y5-10S4V-連数U・D・B-C4・C6・C8・N3・N7・N9(D)外形図

注1)本図は"SS5Y5-10S4V-05D-C8"の場合を示します。

SY7000:SS5Y7-10S4□-連数U・D・B-C6・C8・C10・C12・N7・N9・N11(D)

5ポートソレノイドバルブ プラグイン コネクタ接続ベース EX126シリーズ対応 SY3000・5000・7000シリーズ マニホールド SY7000:SS5Y7-10S4□-連数U・D・B-C6・C8・C10・C12・N7・N9・N11(D)外形図

注1)本図は"SS5Y7-10S4V-05D-C10"の場合を示します。

規格表

SY3000:SS5Y3-10S4V-連数U・D・B-C2・C3・C4・C6・N1・N3・N7(D)

5ポートソレノイドバルブ プラグイン コネクタ接続ベース EX126シリーズ対応 SY3000・5000・7000シリーズ マニホールド SY3000:SS5Y3-10S4V-連数U・D・B-C2・C3・C4・C6・N1・N3・N7(D)規格表

SY5000:SS5Y5-10S4V-連数U・D・B-C4・C6・C8・N3・N7・N9(D)

5ポートソレノイドバルブ プラグイン コネクタ接続ベース EX126シリーズ対応 SY3000・5000・7000シリーズ マニホールド SY5000:SS5Y5-10S4V-連数U・D・B-C4・C6・C8・N3・N7・N9(D)規格表

SY5000:SS5Y5-10S4V-連数U・D・B-C4・C6・C8・N3・N7・N9(D)

5ポートソレノイドバルブ プラグイン コネクタ接続ベース EX126シリーズ対応 SY3000・5000・7000シリーズ マニホールド SY5000:SS5Y5-10S4V-連数U・D・B-C4・C6・C8・N3・N7・N9(D)規格表

型番リスト

型番
適用シリーズ
適用バルブ
通信プロトコル
出力形式
取付方法
ポート管接続口径
仕様
P、Eポート取出位置
DINレール長さ指定
オプション
バルブ連数
コモン仕様
配管型式
環境・用途仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS5Y3-10S4V-05U-C4

SMC SYシリーズ
SY3000
CC-Link
NPN
直接取付
Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート)
内部パイロット仕様
U側(2~10連)
-
銘板プレートなし
5
プラスコモン
横配管形
標準

1個

45,755( 50,331円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5ポートソレノイドバルブ プラグイン コネクタ接続ベース EX126シリーズ対応 SY3000・5000・7000シリーズのマニホールドです。
【特長】
・流量UPでバルブのサイズダウン可能!
・省エネ省スペースに貢献します
【カタログはこちらをご参照ください】
P.312 10型横配管形・11型裏配管形
P.318 12型上配管形
【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

SS5Y3-10S4V-05U-C4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ EX126対応 SY3000・5000・7000 マニホールドの型番SS5Y3-10S4V-05U-C4のページです。
型番SS5Y3-10S4V-05U-C4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5ポートソレノイドバルブ EX126対応 SY3000・5000・7000 マニホールド

5ポートソレノイドバルブ EX126対応 SY3000・5000・7000 マニホールド

    5ポートソレノイドバルブ マルチコネクタ対応 SY3000・5000・7000 マニホールド

    5ポートソレノイドバルブ マルチコネクタ対応 SY3000・5000・7000 マニホールド

      5ポートソレノイドバルブ EX600対応 SY3000・5000・7000 マニホールド

      5ポートソレノイドバルブ EX600対応 SY3000・5000・7000 マニホールド

        5ポートソレノイドバルブ 端子台ボックス対応 SY3000・5000・7000 マニホールド

        5ポートソレノイドバルブ 端子台ボックス対応 SY3000・5000・7000 マニホールド

          5ポートソレノイドバルブ リード線対応 SY3000・5000・7000 マニホールド

          5ポートソレノイドバルブ リード線対応 SY3000・5000・7000 マニホールド

            5ポートソレノイドバルブ 端子台ボックススプリング式SY3000・5000・7000 マニホールド

            5ポートソレノイドバルブ 端子台ボックススプリング式SY3000・5000・7000 マニホールド

              5ポートソレノイドバルブ プラグイン 金属ベース SY3000・5000・7000 マニホールド

              5ポートソレノイドバルブ プラグイン 金属ベース SY3000・5000・7000 マニホールド

                EX500ゲートウェイ分散システム(64点)対応 SY3000・5000・7000マニホールド

                EX500ゲートウェイ分散システム(64点)対応 SY3000・5000・7000マニホールド

                  EX500ゲートウェイ分散システム2(128点)対応 SY3000・5000・7000 マニホールド

                  EX500ゲートウェイ分散システム2(128点)対応 SY3000・5000・7000 マニホールド

                    5ポートソレノイドバルブ 金属ベース EX510対応 SY3000・5000・7000 マニホールド

                    5ポートソレノイドバルブ 金属ベース EX510対応 SY3000・5000・7000 マニホールド

                      5ポートソレノイドバルブ EX120対応 SY3000・5000・7000 マニホールド

                      5ポートソレノイドバルブ EX120対応 SY3000・5000・7000 マニホールド

                        5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 マニホールド

                        5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 マニホールド

                          5ポートソレノイドバルブ EX250対応 SY3000・5000・7000 マニホールド

                          5ポートソレノイドバルブ EX250対応 SY3000・5000・7000 マニホールド

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 14,030円 19,379円 12,056円 16,277円 11,261円 18,555円 4,717円 24,139円 9,562円 13,131円 9,047円 7,351円 41,899円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   9日目~   19日目   19日目   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 マニホールド用ベース マニホールド用ベース マニホールド用ベース マニホールド用ベース マニホールド用ベース マニホールド用ベース マニホールド用ベース マニホールド用ベース マニホールド用ベース マニホールド用ベース マニホールド用ベース マニホールド用ベース マニホールド用ベース

                            5ポートソレノイドバルブ EX126対応 SY3000・5000・7000 マニホールドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10-SS5Y5-10S4V-07U-C6D
                            SS5Y3-10S40-02U-C6
                            SS5Y3-10S40-09B-C6
                            SS5Y3-10S4V-05U-C6D6
                            SS5Y3-10S4V-05UR-C6
                            SS5Y3-10S4V-05US-C4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用シリーズ 適用バルブ 通信プロトコル 出力形式 取付方法 ポート管接続口径 仕様 P、Eポート取出位置 DINレール長さ指定 オプション バルブ連数 コモン仕様 配管型式 環境・用途仕様

                            57,519円

                            ( 63,271円 )
                            1個 -

                            19日目

                            -10-SY5000CC-LinkNPNDINレール取付Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ10ワンタッチ管継手(P、Eポート)内部パイロット仕様U側(2~10連)標準長さ銘板プレートなし7プラスコモン横配管形クリーン仕様

                            14,030円

                            ( 15,433円 )
                            1個 -

                            19日目

                            SMC SYシリーズSY3000なし-直接取付Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート)内部パイロット仕様U側(2~10連)-銘板プレートなし2-横配管形標準

                            27,789円

                            ( 30,568円 )
                            1個 -

                            19日目

                            SMC SYシリーズSY3000なし-直接取付Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート)内部パイロット仕様両側(2~16連)-銘板プレートなし9-横配管形標準

                            44,539円

                            ( 48,993円 )
                            1個 -

                            19日目

                            SMC SYシリーズSY3000CC-LinkNPNDINレール取付(DINレール付)Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート)内部パイロット仕様U側(2~10連)6連用長さ銘板プレートなし5プラスコモン横配管形標準

                            47,658円

                            ( 52,424円 )
                            1個 -

                            19日目

                            SMC SYシリーズSY3000CC-LinkNPN直接取付Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート)外部パイロット仕様U側(2~10連)-銘板プレートなし5プラスコモン横配管形標準

                            45,966円

                            ( 50,563円 )
                            1個 -

                            19日目

                            SMC SYシリーズSY3000CC-LinkNPN直接取付Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート)内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵U側(2~10連)-銘板プレートなし5プラスコモン横配管形標準

                            電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました