5ポートソレノイドバルブ SY5000 プラグイン混合取付マニホールド用タイロ...
型番 |
種類 |
適用シリーズ |
適用バルブ |
種別 |
通信プロトコル |
出力形式 |
入出力点数 |
コネクタ |
取付方法 |
連数 |
ポート管接続口径 |
仕様 |
P、Eポート取出位置 |
保護構造 |
I/Oユニット連数 |
バルブ連数 |
リード線長さ(m) |
コネクタ取出方向 |
リード線芯数 |
極数 |
エンドプレート仕様 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
SS5Y5-M12SDA-15B |
マニホールド用ベース
|
-
|
SY5000
|
EX260対応 シリアル伝送タイプ
|
EtherCAT
|
NPN
|
32(出力)
|
M12
|
直接取付
|
-
|
Φ10
|
内部パイロット仕様
|
両側(2~24連)
|
-
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 67,830円(
74,613円
) | 19日目 |
Loading...
5ポートソレノイドバルブ SY5000 プラグイン混合取付マニホールド用タイロッドです。
この商品に近い類似品がありませんでした。
SS5Y5-M12SDA-15Bで型番確定
5ポートソレノイドバルブ SY5000 プラグイン混合取付マニホールドの型番SS5Y5-M12SDA-15Bのページです。
型番SS5Y5-M12SDA-15Bに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SS5Y5-M12F1-03U |
SS5Y5-M12F1-05D-D |
SS5Y5-M12F1-05U-D |
SS5Y5-M12SDA-16B |
SS5Y5-M12SDB-05D |
SS5Y5-M12SDB-05D-D0 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 種類 | 適用シリーズ | 適用バルブ | 種別 | 通信プロトコル | 出力形式 | 入出力点数 | コネクタ | 取付方法 | 連数 | ポート管接続口径 | 仕様 | P、Eポート取出位置 | 保護構造 | I/Oユニット連数 | バルブ連数 | リード線長さ (m) | コネクタ取出方向 | リード線芯数 | 極数 | エンドプレート仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,151円 ( 15,566円 ) | 1個 | - | 19日目 | マニホールド用ベース | - | SY5000 | Dサブコネクタ | - | - | - | - | 直接取付 | - | Φ10 | 内部パイロット仕様 | U側(2~10連) | IP40仕様 | - | 3 | - | コネクタ上向き | - | 25 | - | |
21,768円 ( 23,945円 ) | 1個 | - | 19日目 | マニホールド用ベース | - | SY5000 | Dサブコネクタ | - | - | - | - | DINレール取付(DINレール付) | - | Φ10 | 内部パイロット仕様 | D側(2~10連) | IP40仕様 | - | 5 | - | コネクタ上向き | - | 25 | - | |
19,677円 ( 21,645円 ) | 1個 | - | 19日目 | マニホールド用ベース | - | SY5000 | Dサブコネクタ | - | - | - | - | DINレール取付(DINレール付) | - | Φ10 | 内部パイロット仕様 | U側(2~10連) | IP40仕様 | - | 5 | - | コネクタ上向き | - | 25 | - | |
69,615円 ( 76,577円 ) | 1個 | - | 19日目 | マニホールド用ベース | - | SY5000 | EX260対応 シリアル伝送タイプ | EtherCAT | NPN | 32(出力) | M12 | 直接取付 | - | Φ10 | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | - | - | 16 | - | - | - | - | - | |
50,524円 ( 55,576円 ) | 1個 | - | 19日目 | マニホールド用ベース | - | SY5000 | EX260対応 シリアル伝送タイプ | EtherCAT | NPN | 16(出力) | M12 | 直接取付 | - | Φ10 | 内部パイロット仕様 | D側(2~10連) | - | - | 5 | - | - | - | - | - | |
51,974円 ( 57,171円 ) | 1個 | - | 19日目 | マニホールド用ベース | - | SY5000 | EX260対応 シリアル伝送タイプ | EtherCAT | NPN | 16(出力) | M12 | DINレール取付(DINレールなし) | - | Φ10 | 内部パイロット仕様 | D側(2~10連) | - | - | 5 | - | - | - | - | - |