(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SS5Y9-43P-05U-02
5ポートソレノイドバルブ SY9000 ベース配管形マニホールド 分割形ベースフラットケーブルタイプ SMC エアバルブブヒン SS5Yシリーズ

5ポートソレノイドバルブ SY9000 ベース配管形マニホールド 分割形ベースフラットケーブルタイプ SS5Y9-43P-05U-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,784円
税込単価
20,662円

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ ベース配管形マニホールド 43...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

SS5Y9-43P-05U-02 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SS5Y9-43P-05U-02の仕様・寸法情報

種類マニホールド用ベース適用バルブSY9000
取付方法直接取付ポート管接続口径1/4
仕様標準・内部パイロット仕様ねじ規格Rc
P、Eポート取出位置U側(4~10連)バルブ連数5
CE対応対応なし - -

商品情報

外形図

注)[ ]はACの場合。
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ ベース配管形マニホールド 分割形ベース フラットケーブルタイプ 外形図1

SS5Y9-43P-[連数]D□-02/03/C8/C10/C12(-D)

 
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ ベース配管形マニホールド 分割形ベース フラットケーブルタイプ 外形図2

SS5Y9-43P-[連数]U□-02/03/C8/C10/C12(-D)

 
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ ベース配管形マニホールド 分割形ベース フラットケーブルタイプ 外形図3

SS5Y9-43P-[連数]B□-02/03/C8/C10/C12/N11□(-D)

製品仕様

型式表示方法

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ ベース配管形マニホールド 分割形ベース フラットケーブルタイプ 製品仕様関連画像1

マニホールド仕様

型番SS5Y9-43P
適用バルブSY9□40
マニホールド形式分割形タイプ
P(SUP)・R(EXH)方式共通SUP・EXH
バルブ連数4~12連注1)
A・Bポート配管仕様場所ベース
方向
管接続口径P、EA、EBポートC12(φ12ワンタッチ管継手)
A、Bポート1/4
3/8
C8(φ8ワンタッチ管継手)
C10(φ10ワンタッチ管継手)
C12(φ12ワンタッチ管継手)
マニホールドベース質量
W(g)n:連数
W=114n+343
適用フラットケーブルコネクタフラットケーブルコネクタ、ソケット:26極MILタイプ、ストレインリリーフ付、MIL-C-83503準拠品
内部配線+COM、-COM共用(Zタイプは+COMのみの対応)
定格電圧注3)DC12、24V AC100、110V

注1)10連以上の場合は、両側のPポートに加圧し、両側のEA、EBポートより排気してください。
注2)配線ユニット部の耐電仕様はJIS C0704の1種相当となります。
注3)CE対応品はDC仕様のみです。

寸法

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ ベース配管形マニホールド 分割形ベース フラットケーブルタイプ 製品仕様関連画像2

SS5Y9-43P-[連数]D□-02/03/C8/C10/C12(-D)
SS5Y9-43P-[連数]U□-02/03/C8/C10/C12(-D)

 
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ ベース配管形マニホールド 分割形ベース フラットケーブルタイプ 製品仕様関連画像4

SS5Y9-43P-[連数]B□-02/03/C8/C10/C12/N11□(-D)

流量特性表

管接続口径流量特性
1、5、3
(P、EA、EB)
4、2
(A、B)
1→4/2(P→A/B)4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]bCvC[dm3/(s・bar)]bCv
C12C126.40.291.67.30.291.8

注)マニホールドベース(5連)取付け時の値。2位置タイプ単独作動の場合。

型番リスト

型番
取付方法
ポート管接続口径
仕様
ねじ規格
P、Eポート取出位置
バルブ連数
CE対応
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS5Y9-43P-05U-02

直接取付
1/4
標準・内部パイロット仕様
Rc
U側(4~10連)
5
対応なし

1個

18,784( 20,662円 )

19日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ ベース配管形マニホールド 43P型です。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ SY9000 ベース配管形マニホールド 分割形ベースフラットケーブルタイプの型番SS5Y9-43P-05U-02のページです。
型番SS5Y9-43P-05U-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5ポートソレノイドバルブ SY9000 ベース配管形マニホールド 分割形ベースフラットケーブルタイプ

5ポートソレノイドバルブ SY9000 ベース配管形マニホールド 分割形ベースフラットケーブルタイプ

    5ポートソレノイドバルブ SY9000 直接配管形マニホールド 分割形ベース フラットケーブルタイプ

    5ポートソレノイドバルブ SY9000 直接配管形マニホールド 分割形ベース フラットケーブルタイプ

      5ポートソレノイドバルブ SY9000 ベース配管形マニホールド 分割形ベース 個別配線タイプ

      5ポートソレノイドバルブ SY9000 ベース配管形マニホールド 分割形ベース 個別配線タイプ

        5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 ベース配管形 フラットケーブルタイプ

        5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 ベース配管形 フラットケーブルタイプ

          5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ 直接配管形マニホールド 分割形ベース 個別配線タイプ

          5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ 直接配管形マニホールド 分割形ベース 個別配線タイプ

            5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 EX510対応 ベース配管形プラグインタイプ

            5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 EX510対応 ベース配管形プラグインタイプ

              5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズ マニホールド

              5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズ マニホールド

                5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 ベース配管形DINレール取付形 プラグインタイプ

                5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 ベース配管形DINレール取付形 プラグインタイプ

                  5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC4000シリーズ マニホールド

                  5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC4000シリーズ マニホールド

                    5ポートソレノイドバルブ パイロット形 プラグイン/ノンプラグインVFS3000 マニホールド

                    5ポートソレノイドバルブ パイロット形 プラグイン/ノンプラグインVFS3000 マニホールド

                      5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 ベース配管形DINレール取付形 個別配線タイプ

                      5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 ベース配管形DINレール取付形 個別配線タイプ

                        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 VFS2000 マニホールド

                        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 VFS2000 マニホールド

                          5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 ベースDINレール取付形 コネクタボックスタイプ

                          5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 ベースDINレール取付形 コネクタボックスタイプ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 15,044円 11,304円 9,434円 7,351円 6,544円 23,544円 17,594円 9,989円 32,979円 6,161円 5,989円 3,059円 20,657円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   6日目~   19日目   6日目   19日目   6日目   9日目~   4日目~   9日目~   19日目  
                            種類 マニホールド用ベース - マニホールド用ベース - - マニホールド用ベース - - - - マニホールド用ベース - マニホールド用ベース
                            適用バルブ SY9000 SY9000 SY9000 - SY9000 - - - - - - - -

                            5ポートソレノイドバルブ SY9000 ベース配管形マニホールド 分割形ベースフラットケーブルタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SS5Y9-43P-04B-C10
                            SS5Y9-43P-04B-C10-D
                            SS5Y9-43P-04B-C10-Q
                            SS5Y9-43P-05U-03
                            SS5Y9-43P-05U-03F
                            SS5Y9-43P-05U-C10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付方法 ポート管接続口径 仕様 ねじ規格 P、Eポート取出位置 バルブ連数 CE対応

                            15,171円

                            ( 16,688円 )
                            1個 -

                            19日目

                            直接取付Φ10ワンタッチ管継手標準・内部パイロット仕様Rc両側(4~12連)4対応なし

                            16,871円

                            ( 18,558円 )
                            1個 -

                            19日目

                            DINレール取付(DINレール付)Φ10ワンタッチ管継手標準・内部パイロット仕様Rc両側(4~12連)4対応なし

                            15,428円

                            ( 16,971円 )
                            1個 -

                            19日目

                            直接取付Φ10ワンタッチ管継手標準・内部パイロット仕様Rc両側(4~12連)4CE対応品

                            18,784円

                            ( 20,662円 )
                            1個 -

                            19日目

                            直接取付3/8標準・内部パイロット仕様RcU側(4~10連)5対応なし

                            20,164円

                            ( 22,180円 )
                            1個 -

                            19日目

                            直接取付3/8標準・内部パイロット仕様GU側(4~10連)5対応なし

                            17,084円

                            ( 18,792円 )
                            1個 -

                            19日目

                            直接取付Φ10ワンタッチ管継手標準・内部パイロット仕様RcU側(4~10連)5対応なし
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付方法 ポート管接続口径 仕様 ねじ規格 P、Eポート取出位置 バルブ連数 CE対応

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト