(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SS5Y3-45-02B-N3
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 ベース配管形DINレール取付形 個別配線タイプ SMC キカイシキキリカエバルブ

5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 ベース配管形DINレール取付形 個別配線タイプ SS5Y3-45-02B-N3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,012円
税込単価
7,713円

5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000シリーズ ベース配管形マニホー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

SS5Y3-45-02B-N3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SS5Y3-45-02B-N3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SY3000シリーズ

SS5Y3-45-連数D-C4・C6・N3・N7

5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000シリーズ ベース配管形マニホールド 分割形ベース DINレール取付形 個別配線タイプ SY3000シリーズSS5Y3-45-連数D-C4・C6・N3・N7外形図

SS5Y3-45-連数U-C4・C6・N3・N7

5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000シリーズ ベース配管形マニホールド 分割形ベース DINレール取付形 個別配線タイプ SY3000シリーズSS5Y3-45-連数U-C4・C6・N3・N7外形図

SS5Y3-45-連数B-C4・C6・N3・N7

5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000シリーズ ベース配管形マニホールド 分割形ベース DINレール取付形 個別配線タイプ SY3000シリーズSS5Y3-45-連数B-C4・C6・N3・N7外形図

SY5000シリーズ

SS5Y5-45-連数D-C4・C6・C8・N3・N7・N9

5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000シリーズ ベース配管形マニホールド 分割形ベース DINレール取付形 個別配線タイプ SY5000シリーズSS5Y5-45-連数D-C4・C6・C8・N3・N7・N9外形図

SS5Y5-45-連数U-C4・C6・C8・N3・N7・N9

5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000シリーズ ベース配管形マニホールド 分割形ベース DINレール取付形 個別配線タイプ SY5000シリーズSS5Y5-45-連数U-C4・C6・C8・N3・N7・N9外形図

SS5Y5-45-連数B-C4・C6・C8・N3・N7・N9

5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000シリーズ ベース配管形マニホールド 分割形ベース DINレール取付形 個別配線タイプ SY5000シリーズSS5Y5-45-連数B-C4・C6・C8・N3・N7・N9外形図

製品仕様

製品仕様

型番SS5Y3-45(-Q)SS5Y5-45(-Q)
適用バルブSY3□40SY5□40
マニホールド形式分割形DINレールタイプ
P(SUP)、R(EXH)方式共通SUP・EXH
バルブ連数2~20連注)
A、Bポート
配管仕樣
場所ベース
方向
管接続口径P、RポートC8(φ8ワンタッチ管継手)C10(φ10ワンタッチ管継手)
A、BポートC4(φ4ワンタッチ管継手)
C6(φ6ワンタッチ管継手)
C4(φ4ワンタッチ管継手)
C6(φ6ワンタッチ管継手)
C8(φ8ワンタッチ管継手)
マニホールドベース質量W(g)
n:連数
2~10連の場合:W=22n+118
11~20連の場合:W=22n+140
2~10連の場合:W=47n+156
11~20連の場合:W=47n+190

注)11連以上の場合は、両側のPポートに加圧し、両側のRポートより排気してください。

規格表

SY3000シリーズ/SS5Y3-45-連数D・U

5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000シリーズ ベース配管形マニホールド 分割形ベース DINレール取付形 個別配線タイプ SY3000シリーズ/SS5Y3-45-連数D・U規格表

SY3000シリーズ/SS5Y3-45-連数B

5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000シリーズ ベース配管形マニホールド 分割形ベース DINレール取付形 個別配線タイプ SY3000シリーズ/SS5Y3-45-連数B規格表

SY5000シリーズ/SS5Y5-45-連数D・U

5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000シリーズ ベース配管形マニホールド 分割形ベース DINレール取付形 個別配線タイプ SY5000シリーズ/SS5Y5-45-連数D・U規格表

SY5000シリーズ/SS5Y5-45-連数B

5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000シリーズ ベース配管形マニホールド 分割形ベース DINレール取付形 個別配線タイプ SY5000シリーズ/SS5Y5-45-連数B規格表

型番リスト

型番
適用シリーズ
適用バルブ
取付方法
ポート管接続口径
仕様
バルブ連数
給排気ブロック取付位置
CE対応
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS5Y3-45-02B-N3

-
SY3000
DINレール取付(DINレールなし)
Φ5/32"ワンタッチ管継手
-
2
両側(2~20連)
対応なし

1個

7,012( 7,713円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000シリーズ ベース配管形マニホールド 45型です。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

SS5Y3-45-02B-N3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 ベース配管形DINレール取付形 個別配線タイプの型番SS5Y3-45-02B-N3のページです。
型番SS5Y3-45-02B-N3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 ベース配管形DINレール取付形 個別配線タイプ

5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 ベース配管形DINレール取付形 個別配線タイプ

    5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 ベースDINレール取付形 コネクタボックスタイプ

    5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 ベースDINレール取付形 コネクタボックスタイプ

      5ポートソレノイドバルブ SY9000 ベース配管形マニホールド 分割形ベース 個別配線タイプ

      5ポートソレノイドバルブ SY9000 ベース配管形マニホールド 分割形ベース 個別配線タイプ

        5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 ベース配管形 個別配線タイプ

        5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 ベース配管形 個別配線タイプ

          5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 EX121対応 ベース配管形DINレール取付形

          5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 EX121対応 ベース配管形DINレール取付形

            5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ 直接配管形マニホールド 分割形ベース 個別配線タイプ

            5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ 直接配管形マニホールド 分割形ベース 個別配線タイプ

              5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 直接配管形 個別配線タイプ

              5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 直接配管形 個別配線タイプ

                5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 EX122対応 ベース配管形DINレール取付形

                5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 EX122対応 ベース配管形DINレール取付形

                  5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 ベース配管形DINレール取付形 プラグインタイプ

                  5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 ベース配管形DINレール取付形 プラグインタイプ

                    5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズ マニホールド

                    5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズ マニホールド

                      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC4000シリーズ マニホールド

                      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC4000シリーズ マニホールド

                        5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 ベース配管形 フラットケーブルタイプ

                        5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 ベース配管形 フラットケーブルタイプ

                          5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 EX510対応 ベース配管形プラグインタイプ

                          5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 EX510対応 ベース配管形プラグインタイプ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 5,989円 20,657円 9,434円 3,017円 13,217円 6,544円 2,889円 13,727円 9,989円 17,594円 32,979円 7,351円 23,544円
                            通常出荷日 4日目~   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   6日目   6日目   19日目   19日目  
                            種類 マニホールド用ベース マニホールド用ベース マニホールド用ベース - マニホールド用ベース - マニホールド用ベース マニホールド用ベース - - - - マニホールド用ベース

                            5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 ベース配管形DINレール取付形 個別配線タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SS5Y3-45-02B-C4-3
                            SS5Y3-45-02B-C4-4
                            SS5Y3-45-02B-C4-Q
                            SS5Y3-45-02B-N7
                            SS5Y3-45-02D-C4
                            SS5Y3-45-02D-C4-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用シリーズ 適用バルブ 取付方法 ポート管接続口径 仕様 バルブ連数 給排気ブロック取付位置 CE対応

                            7,614円

                            ( 8,375円 )
                            1個 -

                            19日目

                            -SY3000DINレール取付(3連用DINレール付)Φ4ワンタッチ管継手-2両側(2~20連)対応なし

                            7,181円

                            ( 7,899円 )
                            1個 -

                            19日目

                            -SY3000DINレール取付(4連用DINレール付)Φ4ワンタッチ管継手-2両側(2~20連)対応なし

                            7,023円

                            ( 7,725円 )
                            1個 -

                            19日目

                            -SY3000DINレール取付(DINレールなし)Φ4ワンタッチ管継手-2両側(2~20連)CE対応品

                            7,012円

                            ( 7,713円 )
                            1個 -

                            19日目

                            -SY3000DINレール取付(DINレールなし)Φ1/4"ワンタッチ管継手-2両側(2~20連)対応なし

                            6,280円

                            ( 6,908円 )
                            1個 -

                            9日目

                            -SY3000DINレール取付(DINレールなし)Φ4ワンタッチ管継手-2D側(2~10連)対応なし

                            6,889円

                            ( 7,578円 )
                            1個 -

                            19日目

                            -SY3000DINレール取付(10連用DINレール付)Φ4ワンタッチ管継手-2D側(2~10連)対応なし

                            電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました