(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SY114A-5GD
3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ 大流量タイプ SMC エアバルブ SY11シリーズ

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ 大流量タイプ SY114A-5GD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,507円
税込単価
2,758円

【特長】・低消費電力0.75W(電流値:31mA 24VDC)・ボディ幅10m...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

SY114A-5GD の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

直接配管形

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ 大流量タイプ 直接配管形外形図

ベース配管形(サブプレート付)

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ 大流量タイプ ベース配管形(サブプレート付)外形図

製品仕様

使用流体空気
周囲温度および使用流体温度 ℃-10~50(ただし凍結なきこと。Best Pneumatics No.(1)を参照ください。)
応答時間 ms注1)10以下
最大作動頻度 Hz20
手動操作ノンロックプッシュ式、ロック式ドライバ操作形
プッシュターンロック式ドライバ操作形
プッシュターンロック式手操作{SY1 1・2 4,SY1 1・2 4Aのみ}
給油不要
取付け姿勢自由
耐衝撃/耐振動 m/s2注2)150/30
保護構造防塵

注1)JIS B8374-1981の動的性能試験による。(コイル温度20℃、定格電圧時、サージ電圧保護回路なしの場合)
注2)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
      耐振動:45~2,000Hz 1掃引、可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)

製品仕様

シリーズSY1 13・24 A
リード線取出し方法グロメット(G)・(H)、L形プラグコネクタ(L)、
M形プラグコネクタ(M)
コイル定格電圧 VDC24、12、6、5、3
許容電圧変動-10~+10%
消費電力 WDC0.75(ランプ付:0.8)
サージ電圧保護回路ダイオード
インジケータランプLED

型番リスト

型番
用途
設置方法
切換の種類
仕様
電圧
配管口の種類
配管ねじの呼び
配管
手動スイッチ
リード線取出し方法
マニュアル
ランプ・サージ電圧保護回路
ブラケット
CE対応
配管仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SY114A-5GD

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
低真空圧対応 / 無給油 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用 / 低電流
DC24V
-
-
サブベース配管
ロック
グロメット リード線長さ300mm
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
-
非対応
-

1個

2,507( 2,758円 )

30日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低消費電力0.75W(電流値:31mA 24VDC)
・ボディ幅10mm
・高信頼性
・真空使用可能
・銅系・フッ素系不可対策済
・明るい色調と美しいデザイン

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

SY114A-5GDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ 大流量タイプの型番SY114A-5GDのページです。
型番SY114A-5GDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ 大流量タイプ

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ 大流量タイプ

    3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ

    3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ

      3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーン 大流量タイプ

      3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーン 大流量タイプ

        3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SY100シリーズ

        3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SY100シリーズ

          3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ500シリーズ

          3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ500シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ5000シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ5000シリーズ

              5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ7000シリーズ

              5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ7000シリーズ

                高速弁 K2シリーズ

                高速弁 K2シリーズ

                  3ポートソレノイドバルブ VQ100シリーズ

                  3ポートソレノイドバルブ VQ100シリーズ

                    4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ

                    4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ

                      3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール V100シリーズ

                      3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール V100シリーズ

                        4・5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ3000シリーズ

                        4・5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ3000シリーズ

                          5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 クリーン 10-SY3000・5000・7000・9000

                          5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 クリーン 10-SY3000・5000・7000・9000

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC コガネイ SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 2,507円 2,507円 4,454円 4,319円 7,244円 7,604円 8,627円 5,571円 2,689円 728円 2,507円 6,629円 7,279円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目   6日目   19日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   9日目~  
                            ポート数 3ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 2ポート弁 3ポート弁 - 3ポート弁 - 5ポート弁
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            ソレノイドの数 シングル シングル シングル シングル シングル - - シングル - - シングル - -
                            電源切時の状態 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(スプリングリターン) - - 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(スプリングリターン) - 自己復帰(スプリングリターン) - -
                            定格圧力(MPa) 0~0.7 0~0.7 0~0.7 0~0.7 0.15~0.7 - - - - - 0~0.7 - -

                            3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ 大流量タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SY113A-5LO-PM3-Q
                            SY113A-5LOU-PM3-F-Q
                            SY113A-5LOU-PM3-Q
                            SY114A-5GS-Q
                            SY114A-5GZ
                            SY114A-5GZ-M3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 設置方法 切換の種類 仕様 電圧 配管口の種類 配管ねじの呼び 配管 手動スイッチ リード線取出し方法 マニュアル ランプ・サージ電圧保護回路 ブラケット CE対応 配管仕様

                            3,314円

                            ( 3,645円 )
                            1個 -

                            6日目

                            単体使用ダイレクト2位置ノーマルクローズ無給油DC24VMM3ダイレクト配管ノンロックL形プラグ コネクタなしノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路なしブラケットなしCE対応品P、R、Aポート直接配管用

                            3,697円

                            ( 4,067円 )
                            1個 -

                            30日目

                            単体使用ダイレクト2位置ノーマルクローズ無給油DC24VMM3ダイレクト配管ノンロックL形プラグ コネクタなしノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ブラケット付CE対応品P、R、Aポート直接配管用

                            3,569円

                            ( 3,926円 )
                            1個 -

                            6日目

                            単体使用ダイレクト2位置ノーマルクローズ無給油DC24VMM3ダイレクト配管ノンロックL形プラグ コネクタなしノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ブラケットなしCE対応品P、R、Aポート直接配管用

                            2,847円

                            ( 3,132円 )
                            1個 -

                            6日目

                            マニホールド搭載用単体マニホールドベース2位置ノーマルクローズ低真空圧対応 / 無給油 / 低電流 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用DC24V--サブベース配管ノンロックグロメット リード線長さ300mmノンロックプッシュ式サージ電圧保護回路付-CE対応品-

                            2,634円

                            ( 2,897円 )
                            1個 -

                            6日目

                            マニホールド搭載用単体マニホールドベース2位置ノーマルクローズ低真空圧対応 / 無給油 / 低電流 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用DC24V--サブベース配管ノンロックグロメット リード線長さ300mmノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路付-非対応-

                            3,187円

                            ( 3,506円 )
                            1個 -

                            6日目

                            単体使用ダイレクト2位置ノーマルクローズ低真空圧対応 / 無給油 / 低電流 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用DC24VMM3サブベース配管ノンロックグロメット リード線長さ300mmノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路付-非対応-

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました