(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SY3245-5FU
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 SY3000・5000シリーズ 45S□型 SMC エアバルブ SY32シリーズ

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 SY3000・5000シリーズ 45S□型 SY3245-5FU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,006円
税込単価
9,907円

ベース配管形マニホールド 分割型ベース DINレール取付形 EX122一体型(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
    スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

SY3245-5FU の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
切換の種類
ソレノイドの数
電源切時の状態
マニュアル
オーダーメイド仕様
CE対応
ボディ形式
バルブ仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SY3245-5FU

2位置エキゾースト
ダブル
自己保持
ノンロックブッシュ式
-
非対応
デュアルボディータイプ(ダブル・3位置)
SY3000

1個

9,006( 9,907円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベース配管形マニホールド 分割型ベース DINレール取付形 EX122一体型(出力対応)シリアル伝送システム対応用のバルブです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
    スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

SY3245-5FUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 SY3000・5000シリーズ 45S□型の型番SY3245-5FUのページです。
型番SY3245-5FUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 SY3000・5000シリーズ 45S□型

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 SY3000・5000シリーズ 45S□型

    5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ

      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 絞り弁内蔵コンパクトボディタイプ VQZ2000用

      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 絞り弁内蔵コンパクトボディタイプ VQZ2000用

        5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ

        5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ

          5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

          5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

            5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

            5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

              電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体

              電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体

                5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS4000

                5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS4000

                  5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ

                    5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ

                    5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ

                      5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 SY3000・SY5000・SY7000シリーズ 60型

                      5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 SY3000・SY5000・SY7000シリーズ 60型

                        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS3000シリーズ

                        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS3000シリーズ

                          5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700シリーズ

                          5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC ミスミ SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 5,864円 6,989円 5,184円 5,184円 858円 254円 - 10,667円 5,099円 5,524円 5,524円 677円 3,989円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ポート数 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 - - - 5ポート弁 5ポート弁 - 5ポート弁 - -
                            用途 マニホールド 単体使用 - - - - - - 単体使用 単体使用 マニホールド搭載用単体 - -
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - - - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁
                            設置方法 マニホールドベース ダイレクト - - - - ベース - ダイレクト ダイレクト マニホールドベース - -
                            仕様 無給油 - 無給油 - - - - 無給油 / 低電流 - - - - -

                            5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 SY3000・5000シリーズ 45S□型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SY3140-5FUE
                            SY3245-5FU-Q
                            SY3245-5FUD
                            SY3245-5FUE
                            SY3345-5FU
                            SY3345-5FU-Q
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            切換の種類 ソレノイドの数 電源切時の状態 マニュアル オーダーメイド仕様 CE対応 ボディ形式 バルブ仕様

                            5,864円

                            ( 6,450円 )
                            1個 -

                            9日目

                            2位置エキゾースト[シングル] シングル自己復帰(差圧リターン)プッシュターンロック式手操作形-非対応標準(シングル)SY3000

                            8,789円

                            ( 9,668円 )
                            1個 -

                            6日目

                            2位置エキゾーストダブル自己保持ノンロックブッシュ式-CE対応品デュアルボディータイプ(ダブル・3位置)SY3000

                            8,589円

                            ( 9,448円 )
                            1個 -

                            9日目

                            2位置エキゾーストダブル自己保持プッシュターンロック式ドライバ操作形-非対応デュアルボディータイプ(ダブル・3位置)SY3000

                            8,689円

                            ( 9,558円 )
                            1個 -

                            9日目

                            2位置エキゾーストダブル自己保持プッシュターンロック式手操作形-非対応デュアルボディータイプ(ダブル・3位置)SY3000

                            9,901円

                            ( 10,891円 )
                            1個 -

                            9日目

                            3位置クローズドセンタダブル自己復帰(スプリングリターン)ノンロックブッシュ式-非対応デュアルボディータイプ(ダブル・3位置)SY3000

                            10,157円

                            ( 11,173円 )
                            1個 -

                            6日目

                            3位置クローズドセンタダブル自己復帰(スプリングリターン)ノンロックブッシュ式-CE対応品デュアルボディータイプ(ダブル・3位置)SY3000

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました