(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VCH41-2D-06G
5.0MPa対応 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VCH40シリーズ SMC バルブ VCHシリーズ

5.0MPa対応 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VCH40シリーズ VCH41-2D-06G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
43,899円
税込単価
48,289円

【特長】・寿命1000万回・応答時間バラツキ±2ms・弁部にポリウレタンエラス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

VCH41-2D-06G の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

VCH41(N.C.)

5.0MPa対応 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VCH40シリーズ VCH41(N.C.)外形図

VCH42(N.O.)

5.0MPa対応 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VCH40シリーズ VCH42(N.O.)外形図

製品仕様

型番VCH41(N.C.)VCH42(N.O.)




弁構造パイロット式ダイヤフラムポペット
流体空気
オリフィスφ16φ17.5



C値(有効断面積)17dm3/(s・bar)(85mm222dm3/(s・bar)(110mm2
b0.080.11
Cv4.55.8
最高使用圧力5.0MPa
作動圧力差注1)0.5~5.0MPa
流体温度5~80℃
周囲温度5~80℃
ボディ材質黄銅
主弁シール材質ポリウレタンエラストマー
保護構造防滴(IP65相当)
接続口径G3/4、1(油空圧用GねじISO1179-1準拠)
耐衝撃/耐振動注2)300/100m/s2注3)
取付姿勢自由
質量1.67kg1.9kg



電圧DC12V、24V、AC100、110、200、220V(50/60Hz)
許容電圧変動定格電圧の±10%
リード線取出方法DIN形コネクタ
コイル絶縁の種類B種
消費電力注4)5W(DC)、13VA(AC)

注1)・弁閉時に圧力差が最低作動圧力差以上であっても、圧力供給源(ポンプ、コンプレッサ等)の能力、または配管の絞り等により、弁開時に最低作動圧力差未満となる場合がありますのでご注意ください。
注2)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)

型番リスト

型番
切換の種類
電圧
配管ねじの呼び
CV値
リード線取出し方法
CE対応
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCH41-2D-06G

2位置ノーマルクローズ
AC200V
3/4
4.5
DIN形コネクタ
非対応

1個

43,899( 48,289円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・寿命1000万回
・応答時間バラツキ±2ms
・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用
・高圧環境下での耐久性が向上

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

VCH41-2D-06Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5.0MPa対応 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VCH40シリーズの型番VCH41-2D-06Gのページです。
型番VCH41-2D-06Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5.0MPa対応 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VCH40シリーズ

5.0MPa対応 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VCH40シリーズ

    高速弁 K2シリーズ

    高速弁 K2シリーズ

      4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ

      4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ

        5.0MPa対応 パイロット形3ポートソレノイドバルブ VCH400シリーズ

        5.0MPa対応 パイロット形3ポートソレノイドバルブ VCH400シリーズ

          電磁弁付バルブブロック単体 N4GA2Rシリーズ

          電磁弁付バルブブロック単体 N4GA2Rシリーズ

            マスタバルブ単体 パイロット式5ポート弁セレックスバルブ 4Fシリーズ

            マスタバルブ単体 パイロット式5ポート弁セレックスバルブ 4Fシリーズ

              3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ 大流量タイプ

              3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ 大流量タイプ

                3ポートソレノイドバルブ VQ100シリーズ

                3ポートソレノイドバルブ VQ100シリーズ

                  5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

                  5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

                    制御機器直動形050シリーズ

                    制御機器直動形050シリーズ

                      制御機器直動形100シリーズ

                      制御機器直動形100シリーズ

                        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR6000

                        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR6000

                          単体バルブ ベース配管 4GB4シリーズ

                          単体バルブ ベース配管 4GB4シリーズ

                            メーカー SMC コガネイ SMC SMC CKD CKD SMC SMC SMC コガネイ コガネイ SMC CKD
                            通常価格 42,499円 5,571円 728円 63,537円 - - 2,507円 2,689円 254円 5,889円 6,516円 27,921円 -
                            通常出荷日 6日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   5日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   7日目~  
                            ポート数 2ポート弁 2ポート弁 - 3ポート弁 - 5ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 - - - 5ポート弁 5ポート弁
                            用途 単体使用 - - 単体使用 マニホールド用単体 - - - - - - マニホールド搭載用単体 単体使用
                            種類 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 マスタバルブ 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            設置方法 ダイレクト - - ダイレクト マニホールドベース - - - - - - マニホールドベース マニホールドベース
                            ソレノイドの数 シングル シングル - シングル - - シングル - - - - - -

                            5.0MPa対応 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VCH40シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VCH41-1DL-06G
                            VCH41-1DL-10G
                            VCH41-1DO-06G
                            VCH41-2D-10G
                            VCH41-2DL-06G
                            VCH41-2DL-10G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            切換の種類 電圧 配管ねじの呼び CV値 リード線取出し方法 CE対応

                            44,899円

                            ( 49,389円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2位置ノーマルクローズAC100V3/44.5DIN形コネクタ ランプ付非対応

                            44,899円

                            ( 49,389円 )
                            1個 -

                            16日目

                            2位置ノーマルクローズAC100V14.5DIN形コネクタ ランプ付非対応

                            42,499円

                            ( 46,749円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2位置ノーマルクローズAC100V3/44.5DIN形コネクタ無 ガスケット付非対応

                            43,899円

                            ( 48,289円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2位置ノーマルクローズAC200V14.5DIN形コネクタ非対応

                            44,899円

                            ( 49,389円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2位置ノーマルクローズAC200V3/44.5DIN形コネクタ ランプ付非対応

                            44,899円

                            ( 49,389円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2位置ノーマルクローズAC200V14.5DIN形コネクタ ランプ付非対応

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました