(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VF3340Y-1DZ1
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ SMC VF シリーズ

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ VF3340Y-1DZ1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,954円
税込単価
20,849円

【特長】・全波整流器内蔵(ACの場合)・パイロット弁にストレーナ内蔵・マニホー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

VF3340Y-1DZ1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

VF1000

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ 外形図01
 
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ 外形図02

L形プラグコネクタ(L)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ 外形図03

M形プラグコネクタ(M)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ 外形図04

DIN形ターミナル(D)(Y)

VF3000

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ 外形図05
 
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ 外形図06

M形プラグコネクタ(M)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ 外形図07

L形プラグコネクタ(L)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ 外形図08

DIN形ターミナル(D)(Y)

製品仕様

  • 直接配管計、ベース配管形

バルブ型番表示方法

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ 型番表示方法01

仕様

型番VF1000VF3000
使用流体空気
内部パイロット使用圧力範囲2位置シングル・3位置0.15~0.7MPa
2位置ダブル0.1~0.7MPa
周囲温度および使用流体温度-10~+50℃(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度2位置シングル・ダブル5Hz5Hz
3位置3Hz3Hz
マニュアル(手動操作)ノンロックプッシュ式
プッシュターンロック式ドライバ操作形
プッシュターンロック式手操作形
パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気形(VF1000を除く)
給油不要
取付姿勢自由
耐衝撃/耐振動 注)150/30m/s2
保護構造防塵(DIN形ターミナルはIP65

※IEC60529による。
注)耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)

応答時間

シリーズ切替方式応答時間ms(0.5MPa)
ランプ・サージ保護回路なしランプ・サージ保護回路付AC
S、ZタイプR、Uタイプ
VF10002位置シングル45554545
2位置ダブル45121212
VF20002位置シングル55635550
2位置ダブル14141416
3位置1001009090

注)JIS B8419:2010動的性能試験による(コイル温度20℃、定格電圧の場合)

型番リスト

型番
用途
設置方法
切換の種類
ソレノイドの数
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
適応シリンダ径(φ)
定格圧力(MPa)
配管
CV値
リード線取出し方法
マニュアル
ランプ・サージ電圧保護回路
ブラケット
ボディ形式
バルブ仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VF3340Y-1DZ1

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
3位置クローズドセンタ
ダブル
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
-
0.15~0.7
サブベース配管
-
DIN形ターミナル/コネクタ付
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
ブラケットなし
VF3000 ベース配管形
VF3000

1個

18,954( 20,849円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・パイロット弁にストレーナ内蔵
・マニホールド型式:VV5F1、VV5F3、VV5F5
・低ワット仕様

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

VF3340Y-1DZ1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズの型番VF3340Y-1DZ1のページです。
型番VF3340Y-1DZ1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ

    7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)

    7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)

      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ

      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ

        3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ100・200・300シリーズ

        3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ100・200・300シリーズ

          5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

          5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

            5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

            5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

              5ポートソレノイドバルブ プラグイン SY5000・7000シリーズ 残圧排気弁付バルブ

              5ポートソレノイドバルブ プラグイン SY5000・7000シリーズ 残圧排気弁付バルブ

                電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート3位置

                電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート3位置

                  5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC1000シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC1000シリーズ

                    【在庫品】単体バルブ  パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ

                    【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ

                      電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート3位置

                      電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート3位置

                        ベース配管 4GB1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

                        ベース配管 4GB1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

                          単体バルブ パイロット式3・5ポート弁 3KA1・4KA1~4シリーズ

                          単体バルブ パイロット式3・5ポート弁 3KA1・4KA1~4シリーズ

                            メーカー SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC SMC CHELIC(チェリック) SMC CKD CHELIC(チェリック) CKD CKD
                            通常価格 7,224円 1,957円 4,589円 2,421円 254円 858円 138円 14,790円 6,162円 7,688円 9,923円 - -
                            通常出荷日 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   11日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            ポート数 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 3ポート弁 - - - 5ポート弁 - 5ポート弁 5ポート弁 - -
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - - - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            仕様 オゾン対応 / 無給油 標準 - - - - - 標準 無給油 無給油 標準 - -
                            駆動の種類 パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール - - - - パイロット式スプール パイロット式スプール - パイロット式スプール パイロット式スプール
                            シールの種類 標準 ソフトシール - - - - - - - ソフトシール - ソフトシール ソフトシール

                            5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VF1120Y-2G1-01
                            VF1120Y-4DZ1-M5-F
                            VF1120Y-5D1-M5
                            VF3340Y-2G1-03
                            VF3340Y-5G1-03
                            VF3430Y-1DZ1-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 設置方法 切換の種類 ソレノイドの数 電圧 電源切時の状態 配管口の種類 配管ねじの呼び 適応シリンダ径
                            (φ)
                            定格圧力
                            (MPa)
                            配管 CV値 リード線取出し方法 マニュアル ランプ・サージ電圧保護回路 ブラケット ボディ形式 バルブ仕様

                            7,224円

                            ( 7,946円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト2位置エキゾースト[シングル] シングルAC200V自己復帰(スプリングリターン)[Rc(R)] Rc1/880以下0.15~0.7ダイレクト配管0.17グロメット/リード線長さ300mmノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路無ブラケットなしVF1000 直接配管形VF1000

                            10,177円

                            ( 11,195円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト2位置エキゾースト[シングル] シングルAC220V自己復帰(スプリングリターン)MM5-0.15~0.7ダイレクト配管0.13DIN形ターミナル/コネクタ付ノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ブラケット付VF1120、VF1220、VF3130のみ設定VF1000 直接配管形VF1000

                            7,607円

                            ( 8,368円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(スプリングリターン)MM5-0.15~0.7ダイレクト配管0.13DIN形ターミナル/コネクタ付ノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路無ブラケットなしVF1000 直接配管形VF1000

                            20,151円

                            ( 22,166円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト3位置クローズドセンタダブルAC200V自己復帰(スプリングリターン)[Rc(R)] Rc3/8-0.15~0.7サブベース配管0.57グロメット/リード線長さ300mmノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路無ブラケットなしVF3000 ベース配管形VF3000

                            18,274円

                            ( 20,101円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト3位置クローズドセンタダブルDC24V自己復帰(スプリングリターン)[Rc(R)] Rc3/8-0.15~0.7サブベース配管0.57グロメット/リード線長さ300mmノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路無ブラケットなしVF3000 ベース配管形VF3000

                            18,954円

                            ( 20,849円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト3位置エキゾーストセンタダブルAC100V自己復帰(スプリングリターン)[Rc(R)] Rc1/4-0.15~0.7ダイレクト配管0.82DIN形ターミナル/コネクタ付ノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ブラケットなしVF3000 直接配管形VF3000

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました