(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:11-MXP6-5
エアスライドテーブル クリーン・低発塵 11/22-MXP・MXPJ6シリーズ SMC スライドテーブル MXPシリーズ

エアスライドテーブル クリーン・低発塵 11/22-MXP・MXPJ6シリーズ 11-MXP6-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,209円
税込単価
21,130円

【11-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対応・クリーンルーム内への...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

11-MXP6-5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

11・22-MXPJ6

エアスライドテーブル クリーン・低発塵 11/22-MXP・MXPJ6シリーズ 11・22-MXPJ6外形図

11・22-MXP6

エアスライドテーブル クリーン・低発塵 11/22-MXP・MXPJ6シリーズ 11・22-MXP6外形図

11・22-MXP10

エアスライドテーブル クリーン・低発塵 11/22-MXP・MXPJ6シリーズ 11・22-MXP10外形図

11・22-MXP12

エアスライドテーブル クリーン・低発塵 11/22-MXP・MXPJ6シリーズ 11・22-MXP12 外形図

11・22-MXP16

エアスライドテーブル クリーン・低発塵 11/22-MXP・MXPJ6シリーズ 11・22-MXP16外形図

製品仕様

製品仕様

型番11-/22-MXPJ611-/22-MXP611-/22-MXP1011-/22-MXP1211-/22-MXP16
シリンダ内径(mm)66101216
配管接続口径M3×0.5M5×0.8
使用流体空気
作動方式複動形
使用圧力0.15~0.7MPa
保証耐圧力1.05MPa
周囲温度および使用流体温度-10~60℃
使用ピストン速度30~200mm/s
クッションラバー
クッション
ラバークッション(ラバーストッパ)
-ラバークッション(アジャスタなし)
なし(メタルストッパ)
給油無給油
ストロークアジャスタ-標準装備(MXP6は片側のみ調整可)
ストローク調整範囲ラバーストッパ-片側のみ 各0~5mm両端 各0~3mm
メタルストッパ-片側のみ 各0~6mm両端 各0~5mm両端 各0~4mm
ストローク長さの許容差0~+1mm
使用グリース11-:フッ素系グリース
22-:リチウム石けん基系グリース
清浄度クラス
(ISOクラス)
アジャスタなしクラス3-クラス3
ラバーストッパ-クラス4クラス4
メタルストッパ-クラス6クラス6

規格表

11・22-MXPJ6

エアスライドテーブル クリーン・低発塵 11/22-MXP・MXPJ6シリーズ 11・22-MXPJ6規格表

11・22-MXP6

エアスライドテーブル クリーン・低発塵 11/22-MXP・MXPJ6シリーズ 11・22-MXP6規格表

11・22-MXP10

エアスライドテーブル クリーン・低発塵 11/22-MXP・MXPJ6シリーズ 11・22-MXP10規格表

11・22-MXP12

エアスライドテーブル クリーン・低発塵 11/22-MXP・MXPJ6シリーズ 11・22-MXP12 規格表

11・22-MXP16

エアスライドテーブル クリーン・低発塵 11/22-MXP・MXPJ6シリーズ 11・22-MXP16規格表

型番リスト

型番
シリンダ内径(φ)
最大積載質量(範囲)(kg)
特性
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm)
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm)
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
最大積載質量(kg)
ストローク(mm)
テーブルサイズ 長さ(mm)
テーブルサイズ 幅(mm)
テーブルサイズ 高さ
クッション
アジャスタオプション
仕様
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11-MXP6-5

6
~1.0
防塵 / クリーンルーム
~50.0
~25.0
~20.0
0.32
5
37
18
17
-
ラバーストッパ
マグネット、レール付
オートスイッチなし
なし
なし
クリーンシリーズ

1個

19,209( 21,130円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【11-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止
【22-シリーズ 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵】
・銅系、フッ素系、シリコン系材質の規制のある環境に対応
・構造はクリーンシリーズと同等(グリース、包装形態はクリーンシリーズと異なります)

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

11-MXP6-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアスライドテーブル クリーン・低発塵 11/22-MXP・MXPJ6シリーズの型番11-MXP6-5のページです。
型番11-MXP6-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアスライドテーブル クリーン・低発塵 11/22-MXP・MXPJ6シリーズ

エアスライドテーブル クリーン・低発塵 11/22-MXP・MXPJ6シリーズ

    エアスライドテーブル クリーン・低発塵 13/20/22-MXSシリーズ

    エアスライドテーブル クリーン・低発塵 13/20/22-MXSシリーズ

      エアスライドテーブル クリーン・低発塵 13/20/22-MXQシリーズ

      エアスライドテーブル クリーン・低発塵 13/20/22-MXQシリーズ

        エアスライドテーブル クリーンシリーズ 11-MXJ 銅系・フッ素系不可仕様 20-MXJ

        エアスライドテーブル クリーンシリーズ 11-MXJ 銅系・フッ素系不可仕様 20-MXJ

          マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 クリーンシリーズ 12-CY3Bシリーズ

          マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 クリーンシリーズ 12-CY3Bシリーズ

            マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 クリーンシリーズ 12-CY3Rシリーズ

            マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 クリーンシリーズ 12-CY3Rシリーズ

              メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ

              メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ

                メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 MY1H-Zシリーズ

                メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 MY1H-Zシリーズ

                  エアスライドテーブル 両側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Aシリーズ

                  エアスライドテーブル 両側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Aシリーズ

                    エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXPシリーズ

                    エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXPシリーズ

                      エアスライドテーブル 高さ互換タイプ 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

                      エアスライドテーブル 高さ互換タイプ 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

                        エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXWシリーズ

                        エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXWシリーズ

                          メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 MY2H/HTシリーズ

                          メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 MY2H/HTシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 16,999円 21,972円 20,569円 16,447円 16,235円 17,211円 1,827円 1,981円 5,851円 32,229円 26,217円 66,703円 1,147円
                            通常出荷日 6日目~   3日目~   3日目~   3日目~   9日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   19日目   19日目   19日目   19日目   6日目~  
                            種類 テーブルシリンダ L形テーブルシリンダ L形テーブルシリンダ L形テーブルシリンダ ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ - - - テーブルシリンダ L形テーブルシリンダ テーブルシリンダ -
                            ガイド方式 リニアガイド形 クロスローラガイド形 リニアガイド形 リニアガイド形 基本形 ダイレクトマウント形 - - - リニアガイド形 リニアガイド形 リニアガイド形 -
                            ストローク(範囲)(mm) ~30 - - ~30 - - - - - ~30 - - -
                            テーブル材質 ステンレス鋼 アルミニウム合金 ステンレス鋼 マルテンサイト系ステンレス鋼 アルミニウム合金 アルミニウム合金 - - - ステンレス鋼 ステンレス鋼 アルミニウム合金 -
                            最高使用圧力(MPa) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 - - - 0.7 0.7 0.7 -

                            エアスライドテーブル クリーン・低発塵 11/22-MXP・MXPJ6シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11-MXP10-10-A93S
                            11-MXP10-10-A93V
                            11-MXP10-10-A93VL
                            11-MXP6-5-A93LS
                            11-MXP6-5-A93S
                            11-MXP6-5-A93VLS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シリンダ内径
                            (φ)
                            最大積載質量(範囲)
                            (kg)
                            特性 テーブルサイズ長さ (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ幅 (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ高さ(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量
                            (kg)
                            ストローク
                            (mm)
                            テーブルサイズ 長さ
                            (mm)
                            テーブルサイズ 幅
                            (mm)
                            テーブルサイズ 高さ クッション アジャスタオプション 仕様 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 種別

                            23,289円

                            ( 25,618円 )
                            1個 -

                            19日目

                            101.1~5.0防塵 / クリーンルーム~50.025.1~50.0~20.01.210212720-ラバーストッパマグネット、レール付A930.51クリーンシリーズ

                            25,117円

                            ( 27,629円 )
                            1個 -

                            19日目

                            101.1~5.0防塵 / クリーンルーム~50.025.1~50.0~20.01.210212720-ラバーストッパマグネット、レール付A93V0.52クリーンシリーズ

                            25,627円

                            ( 28,190円 )
                            1個 -

                            19日目

                            101.1~5.0防塵 / クリーンルーム~50.025.1~50.0~20.01.210212720-ラバーストッパマグネット、レール付A93V32クリーンシリーズ

                            20,781円

                            ( 22,859円 )
                            1個 -

                            19日目

                            6~1.0防塵 / クリーンルーム~50.0~25.0~20.00.325371817-ラバーストッパマグネット、レール付A9331クリーンシリーズ

                            20,527円

                            ( 22,580円 )
                            1個 -

                            19日目

                            6~1.0防塵 / クリーンルーム~50.0~25.0~20.00.325371817-ラバーストッパマグネット、レール付A930.51クリーンシリーズ

                            21,037円

                            ( 23,141円 )
                            1個 -

                            19日目

                            6~1.0防塵 / クリーンルーム~50.0~25.0~20.00.325371817-ラバーストッパマグネット、レール付A93V31クリーンシリーズ

                            エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました