(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-MXW16-175
エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXWシリーズ SMC エアスライドシリンダ

エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXWシリーズ 25A-MXW16-175

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
85,446円
税込単価
93,991円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-MXW16-175 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-MXW16-175 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

型番
シリンダ内径(φ)
ストローク(範囲)(mm)
最大積載質量(範囲)(kg)
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm)
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm)
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
最大積載質量(kg)
ストローク(mm)
テーブルサイズ 長さ(mm)
テーブルサイズ 幅(mm)
テーブルサイズ 高さ
ポートねじ種類
アジャスタオプション
オートスイッチ
リード線長さ(m)
リード線コネクタ
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-MXW16-175

16
101~250
5.1~10.0
100.1~150.0
50.1~75.0
40.1~50.0
7
175
125
74
43
Mねじ
標準(ウレタンダンパ付)
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし

1個

85,446( 93,991円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

25A-MXW16-175で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXWシリーズの型番25A-MXW16-175のページです。
型番25A-MXW16-175に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXWシリーズ

エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXWシリーズ

    エアスライドテーブル MXWシリーズ

    エアスライドテーブル MXWシリーズ

      メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ

      メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ

        メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ

        メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ

          メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 MY1Hシリーズ

          メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 MY1Hシリーズ

            メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ

            メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ

              メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズ

              メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズ

                エアスライドテーブル 高さ互換タイプ MXQシリーズ

                エアスライドテーブル 高さ互換タイプ MXQシリーズ

                  サインロッドレスシリンダ スライダ形 ボールブッシュ軸受 REALシリーズ

                  サインロッドレスシリンダ スライダ形 ボールブッシュ軸受 REALシリーズ

                    メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Hシリーズ

                    メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Hシリーズ

                      メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY1Bシリーズ

                      メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY1Bシリーズ

                        ハイロッドレスものさしくん ML2Bシリーズ

                        ハイロッドレスものさしくん ML2Bシリーズ

                          メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1Bシリーズ

                          メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1Bシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 66,703円 - 688円 1,827円 1,889円 1,089円 58,324円 - 35,189円 - 34,792円 56,354円 688円
                            通常出荷日 19日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   19日目   6日目   9日目~   お見積り   18日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 テーブルシリンダ - - - - - ロッドレスシリンダ L形テーブルシリンダ ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ -
                            ガイド方式 リニアガイド形 - - - - - カムフォロアガイド形 リニアガイド形 ボールブッシュ軸受 リニアガイド形 基本形 ころがりガイド -
                            テーブル材質 アルミニウム合金 - - - - - アルミニウム合金 ステンレス鋼 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 -
                            特性 なし - - - - - なし なし なし なし なし なし -
                            最高使用圧力(MPa) 0.7 - - - - - 0.8 - 0.7 0.8 0.8 0.8 -

                            エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXWシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-MXW12-125B
                            25A-MXW12-125B-M9BL
                            25A-MXW12-125B-M9BZ
                            25A-MXW16-175B
                            25A-MXW16-175B-M9BL
                            25A-MXW16-175B-M9BV
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シリンダ内径
                            (φ)
                            ストローク(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量(範囲)
                            (kg)
                            テーブルサイズ長さ (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ幅 (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ高さ(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量
                            (kg)
                            ストローク
                            (mm)
                            テーブルサイズ 長さ
                            (mm)
                            テーブルサイズ 幅
                            (mm)
                            テーブルサイズ 高さ ポートねじ種類 アジャスタオプション オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            リード線コネクタ スイッチ数

                            85,870円

                            ( 94,457円 )
                            1個 -

                            19日目

                            12101~2501.1~5.0100.1~150.050.1~75.030.1~40.041251035835Mねじショックアブソーバ2ヶ付オートスイッチなし(磁石内蔵)なしなしなし

                            91,228円

                            ( 100,351円 )
                            1個 -

                            19日目

                            12101~2501.1~5.0100.1~150.050.1~75.030.1~40.041251035835Mねじショックアブソーバ2ヶ付M9B3なし2

                            91,792円

                            ( 100,971円 )
                            1個 -

                            19日目

                            12101~2501.1~5.0100.1~150.050.1~75.030.1~40.041251035835Mねじショックアブソーバ2ヶ付M9B5なし2

                            93,113円

                            ( 102,424円 )
                            1個 -

                            19日目

                            16101~2505.1~10.0100.1~150.050.1~75.040.1~50.071751257443Mねじショックアブソーバ2ヶ付オートスイッチなし(磁石内蔵)なしなしなし

                            98,285円

                            ( 108,114円 )
                            1個 -

                            19日目

                            16101~2505.1~10.0100.1~150.050.1~75.040.1~50.071751257443Mねじショックアブソーバ2ヶ付M9B3なし2

                            98,421円

                            ( 108,263円 )
                            1個 -

                            19日目

                            16101~2505.1~10.0100.1~150.050.1~75.040.1~50.071751257443Mねじショックアブソーバ2ヶ付M9BV0.5なし2

                            エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました