(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-MXH6-5Z
コンパクトスライド 二次電池対応 25A-MXHシリーズ SMC エアシリンダ

コンパクトスライド 二次電池対応 25A-MXHシリーズ 25A-MXH6-5Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,594円
税込単価
16,053円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-MXH6-5Z 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-MXH6-5Z の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

φ6

コンパクトスライド 二次電池対応 25A-MXHシリーズ φ6外形図

注2)ポート位置を変更する場合は、交換用プラグ:MXH-P(2個入)を手配ください。

φ10

コンパクトスライド 二次電池対応 25A-MXHシリーズ φ10外形図

注2)ポート位置を変更する場合は、交換用プラグ:MXH-P(2個入)を手配ください。

φ16

コンパクトスライド 二次電池対応 25A-MXHシリーズ φ16外形図

注2)ポート位置を変更する場合は、交換用プラグ:MXH-P(2個入)を手配ください。

φ20

コンパクトスライド 二次電池対応 25A-MXHシリーズ φ20外形図

注2)ポート位置を変更する場合は、交換用プラグ:MXH-P(2個入)を手配ください。

製品仕様

チューブ内径(mm)6101620
使用流体空気
作動方式複動形
配管接続口径M5×0.8
最低使用圧力0.15MPa0.06MPa0.05MPa
最高使用圧力0.7MPa
保証耐圧力1.05MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:-10~70℃(ただし、凍結なきこと)
オートスイッチ付:-10~60℃(ただし、凍結なきこと)
使用ピストン速度50~500mm/s
許容運動エネルギーJ0.01250.0250.050.1
給油無給油
クッション両側ラバークッション
ストローク長さの許容差0~+1.0
オートスイッチ
(オプション)
無接点オートスイッチD-M9□,M9□W型
有接点オートスイッチD-A9□型

規格表

φ6

コンパクトスライド 二次電池対応 25A-MXHシリーズ φ6規格表

φ10

コンパクトスライド 二次電池対応 25A-MXHシリーズ φ10規格表

φ16

コンパクトスライド 二次電池対応 25A-MXHシリーズ φ16規格表

φ20

コンパクトスライド 二次電池対応 25A-MXHシリーズ φ20規格表

型番リスト

型番
シリンダ内径(φ)
ストローク(範囲)(mm)
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm)
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm)
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
最低使用圧力(MPa)
ストローク(mm)
テーブルサイズ 長さ(mm)
テーブルサイズ 幅(mm)
テーブルサイズ 高さ
テーブル平行度(μm)
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-MXH6-5Z

6
~30
~50.0
~25.0
30.1~40.0
0.15
5
42
15
39
50以下
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

14,594( 16,053円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

25A-MXH6-5Zで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトスライド 二次電池対応 25A-MXHシリーズの型番25A-MXH6-5Zのページです。
型番25A-MXH6-5Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトスライド 二次電池対応 25A-MXHシリーズ

コンパクトスライド 二次電池対応 25A-MXHシリーズ

    コンパクトスライド MXHシリーズ

    コンパクトスライド MXHシリーズ

      クリーンロッドレスシリンダ CYPシリーズ

      クリーンロッドレスシリンダ CYPシリーズ

        高剛性シリンダ ロッドスライダ ARSシリーズ

        高剛性シリンダ ロッドスライダ ARSシリーズ

          ベーシックシリンダ ガイド付 BCGシリーズ

          ベーシックシリンダ ガイド付 BCGシリーズ

            エアスライドテーブル クリーン・低発塵 13/20/22-MXQシリーズ

            エアスライドテーブル クリーン・低発塵 13/20/22-MXQシリーズ

              エアスライドシリンダ SUシリーズ

              エアスライドシリンダ SUシリーズ

                エアスライドテーブル クリーン・低発塵 13/20/22-MXSシリーズ

                エアスライドテーブル クリーン・低発塵 13/20/22-MXSシリーズ

                  メカジョイント式ロッドレスシリンダ 保護カバー付 MY1□Wシリーズ

                  メカジョイント式ロッドレスシリンダ 保護カバー付 MY1□Wシリーズ

                    エアスライドテーブル MXSシリーズ

                    エアスライドテーブル MXSシリーズ

                      メカジョイント式ロッドレスシリンダ 高剛性・リニアガイド形 MY1HTシリーズ

                      メカジョイント式ロッドレスシリンダ 高剛性・リニアガイド形 MY1HTシリーズ

                        エアスライドテーブル 片側配管タイプ MXQ□Cシリーズ

                        エアスライドテーブル 片側配管タイプ MXQ□Cシリーズ

                          エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ MXQ□Bシリーズ

                          エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ MXQ□Bシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC コガネイ コガネイ SMC コガネイ SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 14,594円 - 78,709円 36,628円 19,785円 20,569円 22,156円 21,972円 12,027円 - 65,577円 - -
                            通常出荷日 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   8日目~   3日目~   18日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目~   6日目   6日目~  
                            種類 L形テーブルシリンダ - ロッドレスシリンダ L形テーブルシリンダ L形テーブルシリンダ L形テーブルシリンダ テーブルシリンダ L形テーブルシリンダ - L形テーブルシリンダ ロッドレスシリンダ L形テーブルシリンダ L形テーブルシリンダ
                            ガイド方式 リニアガイド形 - 基本形 リニアガイド リニアガイド リニアガイド形 ガイドレス クロスローラガイド形 - クロスローラガイド形 リニアガイド形 リニアガイド形 リニアガイド形
                            テーブル材質 アルミニウム合金 - アルミニウム合金 アルミニウム アルミ合金 ステンレス鋼 アルミニウム アルミニウム合金 - アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス鋼 ステンレス鋼
                            特性 なし - なし なし なし - なし - - なし なし なし なし
                            最高使用圧力(MPa) 0.7 - - 0.7 0.7 0.7 0.9 0.7 - 0.7 0.8 - -

                            コンパクトスライド 二次電池対応 25A-MXHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-MXH10-10Z-M9BV
                            25A-MXH10-10Z-M9N
                            25A-MXH10-10Z-M9NL
                            25A-MXH6-5Z-M9B
                            25A-MXH6-5Z-M9BL
                            25A-MXH6-5Z-M9N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シリンダ内径
                            (φ)
                            ストローク(範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ長さ (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ幅 (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ高さ(範囲)
                            (mm)
                            最低使用圧力
                            (MPa)
                            ストローク
                            (mm)
                            テーブルサイズ 長さ
                            (mm)
                            テーブルサイズ 幅
                            (mm)
                            テーブルサイズ 高さ テーブル平行度
                            (μm)
                            オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数

                            23,146円

                            ( 25,461円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10~30~50.0~25.040.1~50.00.061049194750以下M9BV0.52

                            22,543円

                            ( 24,797円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10~3050.1~100.0~25.040.1~50.00.061099194750以下M9N0.52

                            23,146円

                            ( 25,461円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10~30~50.0~25.040.1~50.00.061049194750以下M9N32

                            19,953円

                            ( 21,948円 )
                            1個 -

                            19日目

                            6~30~50.0~25.030.1~40.00.15542153950以下M9B0.52

                            20,534円

                            ( 22,587円 )
                            1個 -

                            19日目

                            6~30~50.0~25.030.1~40.00.15542153950以下M9B32

                            20,078円

                            ( 22,086円 )
                            1個 -

                            19日目

                            6~3050.1~100.0~25.030.1~40.00.15592153950以下M9N0.52

                            エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました