(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-MY1C16-300
メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズ SMC エアスライドシリンダ

メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズ 25A-MY1C16-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
58,324円
税込単価
64,156円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-MY1C16-300 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-MY1C16-300 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

MY1C16□/20□-ストローク

メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズ 外形図1
メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズ 外形図底面側1

MY1C25□/32□/40□-ストローク

メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズ 外形図2

Pはシリンダ供給ポートを示します。

メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズ 外形図底面側2

MY1C50□/63□-ストローク

メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズ 外形図3
メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズ 外形図底面側3

製品仕様

  • 25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。
 
メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズ 製品仕様1

ストローク調整ユニット装着図

メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズ 製品仕様2

H6H7装着例

■仕様

チューブ内径(mm)16202532405063
使用流体空気
作動形式複動計
使用圧力範囲0.15~0.8MPa0.1~0.8MPa
保証耐圧力1.2MPa
周囲温度および使用流体温度5~60℃
クッションエアクッション
給油無給油
ストローク長さ許容差1,000以下(0~+1.8)
1,001~3,000(0~+2.8)
2,700以下(0~+1.8)、2,701~5,000(0~+2.8)
配管接続口径正面、側面ポートM5×0.8Rc1/8Rc1/4Rc3/8
底面ポートφ4φ6φ8φ10

規格表

MY1C16□/20□-ストローク

型番ABCGGAGBHJKLLDLHLLLWMMMNNC
MY1C16□8063.513.58.516.240M5×0.810803.622.540546M4×0.72014
MY1C20□1007.54.512.512.52046M6×1121004.82350587.5M5×0.82517
型番NENHNWPAPBPGPPQQQQWRRSSTTUUVVWWWXXZ
MY1C16□2827.75640403.57.5153948112.5151410681330160
MY1C20□3433.76050404.511.5191104514.55181212.5721432200
 

■底面集中配管用配管穴寸法表

型番WXYSdDR適用Oリング
MY1C16□306.5948.41.1C6
MY1C20□3286.548.41.1

取付面はこの寸法にて加工して下さい。

MY1C25□/32□/40□-ストローク

型番ABCGGBHJKLLDLHLLLWMMMMWNNC
MY1C25□11095.51724.554M6×19.51025.627597010M5×0.8663021
MY1C32□140116.5193068M8×1.25161326.835748813M6×1803726
MY1C40□170148.52336.584M10×1.5151628.6388910413M6×1964532
型番NENHNWPPAPBPGPP1PP2QQQQWRR1RR2
MY1C25□41.840.560Rc1/86050712.712.720615.54618.917.9
MY1C32□52.35074Rc1/88060815.518.526416602224
MY1C40□65.363.594Rc1/410080917.520322267225.529
型番SSTTUUVVWWWXXZZZ
MY1C25□4.115.51616841138220Rc1/16
MY1C32□42116191021348280Rc1/16
MY1C40□92621231182054340Rc1/8
 

■底面集中配管用配管穴寸法表

型番WXYSdDR適用Oリング
MY1C25□3894611.41.1C9
MY1C32□48116611.41.1
MY1C40□54149813.41.1C11.2

取付面はこの寸法にて加工して下さい。

MY1C50□/63□-ストローク

型番ABCGGAGBHJKLLDLHLKLLLWM
MY1C50□2001710.5272537.5107M14×2282001129210012815
MY1C63□2301912.529.527.539.5130M16×23223013.532.55.511515216
型番MMNNCNENFNHNWPAPBPGPPQQQQWRRSS
MY1C50□M8×1.254743.584.58183.511812090102638028903510
MY1C63□M10×1.550601041031051421401101242436301104913
型番TTUUVVWW1WWXXZ
MY1C50□3524281441282274400
MY1C63□4328301681522592460
 

■底面集中配管用配管穴寸法表

型番WXYSdDR適用Oリング
MY1C50□741881017.51.1C15
MY1C63□921891017.51.1

取付面はこの寸法にて加工して下さい。

型番リスト

型番
シリンダ内径(φ)
ストローク(範囲)(mm)
最大積載質量(範囲)(kg)
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm)
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm)
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
最大積載質量(kg)
最低使用圧力(MPa)
ストローク(mm)
テーブルサイズ 長さ(mm)
テーブルサイズ 幅(mm)
テーブルサイズ 高さ
配管形式
ポートねじ種類
オートスイッチ
リード線長さ(m)
リード線コネクタ
スイッチ数
ストローク調整ユニット記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-MY1C16-300

16
251~500
10.1~20.0
50.1~100.0
50.1~75.0
30.1~40.0
18
0.15
300
80
68
40
標準形
Mねじ
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
ユニットなし

1個

58,324( 64,156円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

25A-MY1C16-300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズの型番25A-MY1C16-300のページです。
型番25A-MY1C16-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズ

メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズ

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ

      メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ

      メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ

        メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Hシリーズ

        メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Hシリーズ

          メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1Bシリーズ

          メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1Bシリーズ

            メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY1Bシリーズ

            メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY1Bシリーズ

              メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 MY1Hシリーズ

              メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 MY1Hシリーズ

                メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ

                メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ

                  サインロッドレスシリンダ スライダ形 ボールブッシュ軸受 REALシリーズ

                  サインロッドレスシリンダ スライダ形 ボールブッシュ軸受 REALシリーズ

                    磁石式ロッドレスシリンダ CRLMシリーズ

                    磁石式ロッドレスシリンダ CRLMシリーズ

                      ハイロッドレスものさしくん ML2Bシリーズ

                      ハイロッドレスものさしくん ML2Bシリーズ

                        エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXWシリーズ

                        エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXWシリーズ

                          サインロッドレスシリンダ スライダ形 すべり軸受 REASシリーズ

                          サインロッドレスシリンダ スライダ形 すべり軸受 REASシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CHELIC(チェリック) SMC SMC SMC
                            通常価格 58,324円 688円 1,827円 - 688円 34,792円 1,889円 1,089円 35,189円 - 56,354円 66,703円 28,601円
                            通常出荷日 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   9日目~   14日目~   9日目~   19日目   19日目  
                            種類 ロッドレスシリンダ - - ロッドレスシリンダ - ロッドレスシリンダ - - ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ テーブルシリンダ ロッドレスシリンダ
                            ロッドレスシリンダ ジョイント形式 メカジョイント式 - - メカジョイント式 - メカジョイント式 - - マグネット式 マグネット式 メカジョイント式 - マグネット式
                            ガイド方式 カムフォロアガイド形 - - リニアガイド形 - 基本形 - - ボールブッシュ軸受 スライドガイド ころがりガイド リニアガイド形 すべり軸受ガイド形
                            テーブル材質 アルミニウム合金 - - アルミニウム合金 - アルミニウム合金 - - アルミニウム合金 アルミ合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
                            特性 なし - - なし - なし - - なし なし なし なし なし

                            メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-MY1C16-100-M9NL
                            25A-MY1C16-150-M9NL
                            25A-MY1C16-200LL6-M9BW
                            25A-MY1C16-300-M9NL
                            25A-MY1C16-350L-M9BL
                            25A-MY1C16-450
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シリンダ内径
                            (φ)
                            ストローク(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量(範囲)
                            (kg)
                            テーブルサイズ長さ (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ幅 (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ高さ(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量
                            (kg)
                            最低使用圧力
                            (MPa)
                            ストローク
                            (mm)
                            テーブルサイズ 長さ
                            (mm)
                            テーブルサイズ 幅
                            (mm)
                            テーブルサイズ 高さ 配管形式 ポートねじ種類 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            リード線コネクタ スイッチ数 ストローク調整ユニット記号

                            61,287円

                            ( 67,416円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1651~10010.1~20.050.1~100.050.1~75.030.1~40.0180.15100806840標準形MねじM9N3なし2ユニットなし

                            63,137円

                            ( 69,451円 )
                            1個 -

                            19日目

                            16101~25010.1~20.050.1~100.050.1~75.030.1~40.0180.15150806840標準形MねじM9N3なし2ユニットなし

                            82,480円

                            ( 90,728円 )
                            1個 -

                            19日目

                            16101~25010.1~20.050.1~100.050.1~75.030.1~40.0180.15200806840標準形MねじM9BW0.5なし2LL6

                            62,980円

                            ( 69,278円 )
                            1個 -

                            19日目

                            16251~50010.1~20.050.1~100.050.1~75.030.1~40.0180.15300806840標準形MねじM9N3なし2ユニットなし

                            88,229円

                            ( 97,052円 )
                            1個 -

                            19日目

                            16251~50010.1~20.050.1~100.050.1~75.030.1~40.0180.15350806840標準形MねじM9B3なし2L

                            63,137円

                            ( 69,451円 )
                            1個 -

                            19日目

                            16251~50010.1~20.050.1~100.050.1~75.030.1~40.0180.15450806840標準形Mねじオートスイッチなし(磁石内蔵)なしなしなしユニットなし

                            エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました