【12-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対応・クリーンルーム内への...
項目 | チューブ内径(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
保証耐圧力 | 1.05MPa | ||||||||
最高使用圧力 | 0.7MPa | ||||||||
最低使用圧力 | 0.16MPa | 0.15MPa | 0.14MPa | 0.12MPa | |||||
周囲温度および使用流体温度 | -10℃~60℃(ただし凍結なきこと) | ||||||||
使用ピストン速度 | 50~400mm/s | ||||||||
ストロークの長さの許容差 | 0~250st:(0~+1.0),251~1000st:(0~+1.4),1001st~:(0~+1.8) | ||||||||
取付金具 | 取付ナット(2ヶ)標準装備 | ||||||||
使用グリース | フッ素系グリース | ||||||||
清浄度クラス(ISOクラス) | クラス5 |
注2)※印は、12-CY1Bシリーズと異なる寸法を示します。
注3)取付用ナットはヘッドカバーの有効ねじ長さのT寸法しかねじ込めませんので、シリンダ取付時は、フランジ等の厚さ設定にご注意ください。
型番 |
シリンダ内径(φ) |
ストローク(範囲)(mm) |
最大積載質量(範囲)(kg) |
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm) |
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm) |
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm) |
最大積載質量(kg) |
最低使用圧力(MPa) |
ストローク(mm) |
テーブルサイズ 長さ(mm) |
テーブルサイズ 幅(mm) |
テーブルサイズ 高さ |
ポートねじ種類 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
12-CY3B20-8 |
20
|
~30
|
1.1~5.0
|
50.1~100.0
|
25.1~50.0
|
30.1~40.0
|
1.1
|
0.16
|
8
|
66
|
36
|
36
|
Rc
| 1個 | 32,093円(
35,302円
) | 19日目 |
Loading...
【12-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止
この商品に近い類似品がありませんでした。
12-CY3B20-8で型番確定
マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 クリーンシリーズ 12-CY3Bシリーズの型番12-CY3B20-8のページです。
型番12-CY3B20-8に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
12-CY3B10-300 |
12-CY3B10-70 |
12-CY3B10-75 |
12-CY3B20-85 |
12-CY3B20TN-350 |
12-CY3B25-1 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | シリンダ内径 (φ) | ストローク(範囲) (mm) | 最大積載質量(範囲) (kg) | テーブルサイズ長さ (範囲) (mm) | テーブルサイズ幅 (範囲) (mm) | テーブルサイズ高さ(範囲) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最低使用圧力 (MPa) | ストローク (mm) | テーブルサイズ 長さ (mm) | テーブルサイズ 幅 (mm) | テーブルサイズ 高さ | ポートねじ種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,951円 ( 23,046円 ) | 1個 | - | 19日目 | 10 | 251~500 | ~1.0 | ~50.0 | ~25.0 | 20.1~30.0 | 0.4 | 0.16 | 300 | 38 | 25 | 25 | M5×0.8 | |
18,571円 ( 20,428円 ) | 1個 | - | 19日目 | 10 | 51~100 | ~1.0 | ~50.0 | ~25.0 | 20.1~30.0 | 0.4 | 0.16 | 70 | 38 | 25 | 25 | M5×0.8 | |
18,572円 ( 20,429円 ) | 1個 | - | 19日目 | 10 | 51~100 | ~1.0 | ~50.0 | ~25.0 | 20.1~30.0 | 0.4 | 0.16 | 75 | 38 | 25 | 25 | M5×0.8 | |
32,093円 ( 35,302円 ) | 1個 | - | 19日目 | 20 | 51~100 | 1.1~5.0 | 50.1~100.0 | 25.1~50.0 | 30.1~40.0 | 1.1 | 0.16 | 85 | 66 | 36 | 36 | Rc | |
37,149円 ( 40,864円 ) | 1個 | - | 19日目 | 20 | 251~500 | 1.1~5.0 | 50.1~100.0 | 25.1~50.0 | 30.1~40.0 | 1.1 | 0.16 | 350 | 66 | 36 | 36 | NPT | |
36,889円 ( 40,578円 ) | 1個 | - | 19日目 | 25 | ~30 | 1.1~5.0 | 50.1~100.0 | 25.1~50.0 | 40.1~50.0 | 1.2 | 0.15 | 1 | 70 | 46 | 46 | Rc |