【特長】・スプール弁を2本内蔵・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能・幅10...
■プラグインコネクタ接続
注2)絞り弁付3位置3ポートソレノイドバルブにはとなりのバルブなどを連結するためのバルブロックスイッチがありません。
■プラグインケーブル接続
注)絞り弁付3位置3ポートソレノイドバルブにはバルブロックスイッチがありません。
■ノンプラグイン個別配線
Loading...
【特長】
・スプール弁を2本内蔵
・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能
・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付
・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵
・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)
この商品に近い類似品がありませんでした。
SJ3A6-5CUで型番確定
絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6シリーズの型番SJ3A6-5CUのページです。
型番SJ3A6-5CUに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SJ3A6-5CU-D |
SJ3A6-5CU-DP |
SJ3A6-5CU-P |
SJ3A6-5CUD |
SJ3A6-5CUD-D |
SJ3A6-5CUD-DP |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 電圧 | 手動スイッチ | コイル仕様 | マニュアル | ランプ・サージ電圧保護回路 | バルブ仕様 | バルブオプション | コモン仕様 | コネクタ取出方法 | ニードル操作方式 | 検出用(PS)ポート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,689円 ( 10,658円 ) | 1個 | - | 19日目 | DC24V | ノンロック | 標準 | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | プラグイン、コネクタ接続 | スイッチなし | プラスコモン | 集中配線専用 | ドライバ操作形 | M5×0.8 | |
9,731円 ( 10,704円 ) | 1個 | - | 19日目 | DC24V | ノンロック | 標準 | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | プラグイン、コネクタ接続 | スイッチなし | プラスコモン | 集中配線専用 | ドライバ操作形 | プラグ付(M-5P) | |
9,989円 ( 10,988円 ) | 1個 | - | 3日目 | DC24V | ノンロック | 標準 | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | プラグイン、コネクタ接続 | スイッチなし | プラスコモン | 集中配線専用 | 手操作形 | プラグ付(M-5P) | |
10,241円 ( 11,265円 ) | 1個 | - | 19日目 | DC24V | ロック | 標準 | プッシュターンロック式ドライバ操作形 | ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | プラグイン、コネクタ接続 | スイッチなし | プラスコモン | 集中配線専用 | 手操作形 | M5×0.8 | |
10,114円 ( 11,125円 ) | 1個 | - | 19日目 | DC24V | ロック | 標準 | プッシュターンロック式ドライバ操作形 | ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | プラグイン、コネクタ接続 | スイッチなし | プラスコモン | 集中配線専用 | ドライバ操作形 | M5×0.8 | |
10,156円 ( 11,172円 ) | 1個 | - | 19日目 | DC24V | ロック | 標準 | プッシュターンロック式ドライバ操作形 | ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | プラグイン、コネクタ接続 | スイッチなし | プラスコモン | 集中配線専用 | ドライバ操作形 | プラグ付(M-5P) |