(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SQ2141-5L1-C4
5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ SQ2000シリーズ SMC SQ シリーズ

5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ SQ2000シリーズ SQ2141-5L1-C4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,489円
税込単価
6,038円

【特長】・省電力、消費電力:0.4W(標準)・バルブの増減連が容易・ワンビス取...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

SQ2141-5L1-C4 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様





弁構造メタルシール弾性体シール
使用流体空気
最高使用圧力0.7MPa
最低使用圧力シングル0.1MPa0.15MPa
ダブル(ダブルソレノイド)0.1MPa0.1MPa
3ポジション0.1MPa0.2MPa
4ポジション-0.15MPa
周囲温度および使用流体温度-10~50℃注1)
給油不要
パイロット弁手動操作プッシュ式(要工具形)/ロック式(要工具形)/スライド形ロック式(手動形)
耐振動/耐衝撃注2)30/150m/s2
保護構造防塵






コイル定格電圧DC12V,24V
許容電圧変動定格電圧の±10%
コイル絶縁の種類B種相当
消費電力
(電流値)
DC24VDC0.4W(17mA),DC0.95W(40mA)注3)
DC12VDC0.4W(34mA),DC0.95W(80mA)注3)

注1)低温の場合はドライエアを使用し結露なきこと。
注2)耐振動…45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)
      耐衝撃…落下式衝撃試験機で、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。
注3)高速応答タイプの値。

型番リスト

型番
ポート数
切換の種類
ソレノイドの数
電圧
電源切時の状態
定格圧力(MPa)
接続チューブ径
CV値
シールの種類
パイロット給気
リード線取出し方法
マニュアル
CE対応
配管仕様
ファンクション
背圧防止弁
コモン仕様
ポートプラグ取付ポート
マニホールドブロックの有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SQ2141-5L1-C4

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ4
0.51
ソフトシール
内部
プラグコネクタタイプ、リード線300mm付
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
なし
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

5,489( 6,038円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省電力、消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

SQ2141-5L1-C4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ SQ2000シリーズの型番SQ2141-5L1-C4のページです。
型番SQ2141-5L1-C4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ SQ2000シリーズ

5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ SQ2000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ2000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ2000シリーズ

      5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ1000シリーズ

      5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ1000シリーズ

        5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SQ2000シリーズ

        5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SQ2000シリーズ

          5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC1000シリーズ

          5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC1000シリーズ

            4ポートソレノイドバルブ SJ2000・3000シリーズ

            4ポートソレノイドバルブ SJ2000・3000シリーズ

              5ポートソレノイドバルブ プラグイン SY5000・7000シリーズ 残圧排気弁付バルブ

              5ポートソレノイドバルブ プラグイン SY5000・7000シリーズ 残圧排気弁付バルブ

                5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ S0700シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ S0700シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SQ1000シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SQ1000シリーズ

                    5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ SQ1000シリーズ

                    5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ SQ1000シリーズ

                      5ポートソレノイドバルブ ノンプラグインタイプ SZ3000シリーズ

                      5ポートソレノイドバルブ ノンプラグインタイプ SZ3000シリーズ

                        5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズ

                        5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズ

                          5ポートソレノイドバルブ SV1000・2000・3000・4000シリーズ

                          5ポートソレノイドバルブ SV1000・2000・3000・4000シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 5,057円 8,054円 9,505円 5,311円 6,162円 4,504円 138円 4,389円 4,589円 4,462円 238円 6,502円 5,989円
                            通常出荷日 6日目~   19日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   3日目~   19日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 マニホールド搭載用単体 マニホールド搭載用単体 マニホールド搭載用単体 マニホールド搭載用単体 マニホールド搭載用単体 マニホールド搭載用単体 - マニホールド搭載用単体 マニホールド搭載用単体 マニホールド搭載用単体 - マニホールド搭載用単体 -
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁
                            設置方法 マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース - マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース - マニホールドベース -
                            仕様 無給油 無給油 - 無給油 無給油 無給油 / 低電流 - 無給油 無給油 無給油 - 無給油 無給油 / 低電流
                            配管口の種類 ワンタッチ配管 ワンタッチ配管 ワンタッチ配管 ワンタッチ配管 - - - - - - - - -

                            5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ SQ2000シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SQ2140-5LO1-C8
                            SQ2140-5LO1-C8-B
                            SQ2141-5L1-C6
                            SQ2141-5L1-C6-M
                            SQ2141-5LO1-C8
                            SQ2141-5LOD1-C6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ポート数 切換の種類 ソレノイドの数 電圧 電源切時の状態 定格圧力
                            (MPa)
                            接続チューブ径 CV値 シールの種類 パイロット給気 リード線取出し方法 マニュアル CE対応 配管仕様 ファンクション 背圧防止弁 コモン仕様 ポートプラグ取付ポート マニホールドブロックの有無

                            5,979円

                            ( 6,577円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            5ポート弁2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(スプリングリターン)0.1~0.7φ80.51標準内部プラグコネクタタイプ、コネクタなしノンロックプッシュ式(要工具形)非対応横配管標準タイプ(0.4W)なしプラスコモンなしマニホールドブロックなし

                            5,979円

                            ( 6,577円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            5ポート弁2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(スプリングリターン)0.1~0.7φ80.51標準内部プラグコネクタタイプ、コネクタなしノンロックプッシュ式(要工具形)非対応横配管標準タイプ(0.4W)なしプラスコモン2(B)マニホールドブロックなし

                            5,989円

                            ( 6,588円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            5ポート弁2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(スプリングリターン)0.15~0.7φ60.51ソフトシール内部プラグコネクタタイプ、リード線300mm付ノンロックプッシュ式(要工具形)非対応横配管標準タイプ(0.4W)なしプラスコモンなしマニホールドブロックなし

                            5,779円

                            ( 6,357円 )
                            1個 -

                            19日目

                            5ポート弁2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(スプリングリターン)0.15~0.7φ60.51ソフトシール内部プラグコネクタタイプ、リード線300mm付ノンロックプッシュ式(要工具形)非対応横配管標準タイプ(0.4W)なしプラスコモンなしマニホールドブロック付

                            5,057円

                            ( 5,563円 )
                            1個 -

                            6日目

                            5ポート弁2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(スプリングリターン)0.15~0.7φ80.51ソフトシール内部プラグコネクタタイプ、コネクタなしノンロックプッシュ式(要工具形)非対応横配管標準タイプ(0.4W)なしプラスコモンなしマニホールドブロックなし

                            5,481円

                            ( 6,029円 )
                            1個 -

                            6日目

                            5ポート弁2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(スプリングリターン)0.15~0.7φ60.51ソフトシール内部プラグコネクタタイプ、コネクタなしスライド形ロック式(手動形)非対応横配管標準タイプ(0.4W)なしプラスコモンなしマニホールドブロックなし

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました