(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MGPM20R-7Z
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ 耐水性向上タイプ SMC エアシリンダ

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ 耐水性向上タイプ MGPM20R-7Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
20,516円
税込単価
22,568円

【特長】・水、クーラント液のかかる環境で使用可能・耐水性向上2色表示式オートス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガイド付シリンダ
  • シリンダ作動方式:
    複動
  • ロッド作動方式:
    片ロッド
  • 本体形状:
    ガイド付
  • 付加機能:
    標準
  • 環境・用途:
    標準
  • 周囲温度(℃):
    -10::60
  • エンドロック:
    なし
  • バルブ:
    なし
  • 使用圧力(MPa):
    0.13::1.0
  • 軸受の種類:
    すべり軸受
  • シリンダ仕様:
    耐水性向上シリンダ

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

MGPM20R-7Z の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
クッション
ポートねじの種類
オーダーメイド仕様
パッキン材質
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
コネクタの種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGPM20R-7Z

7
20
ラバークッション
Rc
なし
NBR(ニトリルゴム)
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし

1個

20,516( 22,568円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付
・工作機械、食品機械、洗車機など

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

 

MGPM20R-7Zで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ 耐水性向上タイプの型番MGPM20R-7Zのページです。
型番MGPM20R-7Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ 耐水性向上タイプ

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ 耐水性向上タイプ

    ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ

    ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ

      ガイド付シリンダ MGGシリーズ 耐水性向上タイプ/銅系・フッ素系不可仕様タイプ

      ガイド付シリンダ MGGシリーズ 耐水性向上タイプ/銅系・フッ素系不可仕様タイプ

        ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ ガイド部ルブリテーナ付

        ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ ガイド部ルブリテーナ付

          ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ

          ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ

            フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 単動・押出し、引込み CUKシリーズ

            フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 単動・押出し、引込み CUKシリーズ

              フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CUKシリーズ

              フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CUKシリーズ

                フリーマウントシリンダ ロングストロークタイプ ロッド回り止め形 複動 片ロッド CUKシリーズ

                フリーマウントシリンダ ロングストロークタイプ ロッド回り止め形 複動 片ロッド CUKシリーズ

                  潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ

                  潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ

                    ガイド付薄形シリンダエアクッション付 MGPシリーズ

                    ガイド付薄形シリンダエアクッション付 MGPシリーズ

                      バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ80・Φ100)

                      バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ80・Φ100)

                        ガイド付薄形シリンダ 強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ

                        ガイド付薄形シリンダ 強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ

                          フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CUKWシリーズ

                          フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CUKWシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 19,039円 27,581円 35,785円 17,397円 - 2,889円 - - 17,807円 - 43,689円 37,934円 4,289円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   18日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~  
                            種類 ガイド付シリンダ - ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 - 複動 複動 複動 - 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 両ロッド
                            本体形状 ガイド付 - ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付
                            付加機能 標準 - 標準 標準 標準 / ロッド回り止め機能付 ロッド回り止め機能付 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 / ロッド回り止め機能付 速度調整機能付 標準 / ロッド回り止め機能付 ロッド回り止め機能付

                            ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ 耐水性向上タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MGPM100R-100Z-M9PAL
                            MGPM100R-100Z-XC6A
                            MGPM100R-10Z
                            MGPM20R-80Z
                            MGPM20R-80Z-M9BA
                            MGPM20R-80Z-M9BAL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            クッション ポートねじの種類 オーダーメイド仕様 パッキン材質 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 コネクタの種類

                            90,029円

                            ( 99,032円 )
                            1個 -

                            19日目

                            100100ラバークッションRcなしNBR(ニトリルゴム)M9PA32ヶ付なし

                            106,949円

                            ( 117,644円 )
                            1個 -

                            19日目

                            100100ラバークッションRc鉄部品ステンレス鋼NBR(ニトリルゴム)オートスイッチなし(磁石内蔵)なしなしなし

                            62,602円

                            ( 68,862円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10100ラバークッションRcなしNBR(ニトリルゴム)オートスイッチなし(磁石内蔵)なしなしなし

                            21,590円

                            ( 23,749円 )
                            1個 -

                            19日目

                            8020ラバークッションRcなしNBR(ニトリルゴム)オートスイッチなし(磁石内蔵)なしなしなし

                            29,822円

                            ( 32,804円 )
                            1個 -

                            19日目

                            8020ラバークッションRcなしNBR(ニトリルゴム)M9BA0.52ヶ付なし

                            30,386円

                            ( 33,425円 )
                            1個 -

                            19日目

                            8020ラバークッションRcなしNBR(ニトリルゴム)M9BA32ヶ付なし

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました