(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-RSDQA20-10DZ
ストッパシリンダ 取付高さ固定形 二次電池対応 25A-RSQシリーズ SMC ストッパシリンダ RSQ

ストッパシリンダ 取付高さ固定形 二次電池対応 25A-RSQシリーズ 25A-RSDQA20-10DZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,910円
税込単価
8,701円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-RSDQA20-10DZ 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-RSDQA20-10DZ の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
シリンダ作動方式
ポートねじの種類
取付支持形式
ロッド先端形状
取付ボルト
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
コネクタの種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-RSDQA20-10DZ

10
20
[複動] 複動
Rc
両端タップ
丸棒形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし

1個

7,910( 8,701円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

25A-RSDQA20-10DZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストッパシリンダ 取付高さ固定形 二次電池対応 25A-RSQシリーズの型番25A-RSDQA20-10DZのページです。
型番25A-RSDQA20-10DZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストッパシリンダ 取付高さ固定形 二次電池対応 25A-RSQシリーズ

ストッパシリンダ 取付高さ固定形 二次電池対応 25A-RSQシリーズ

    耐水性向上 ストッパシリンダ 取付高さ固定形 RSQシリーズ

    耐水性向上 ストッパシリンダ 取付高さ固定形 RSQシリーズ

      ストッパシリンダ 取付高さ調整形 RSGシリーズ

      ストッパシリンダ 取付高さ調整形 RSGシリーズ

        プッシュイン継手付超小形シリンダ MKYシリーズ

        プッシュイン継手付超小形シリンダ MKYシリーズ

          バーブ継手付超小形シリンダ TKYシリーズ

          バーブ継手付超小形シリンダ TKYシリーズ

            Pシリンダ(ポジショナ付シリンダ) CPA2/CPS1シリーズ

            Pシリンダ(ポジショナ付シリンダ) CPA2/CPS1シリーズ

              高精度ものさしくん ピストン回り止め形 CEP1シリーズ

              高精度ものさしくん ピストン回り止め形 CEP1シリーズ

                低摩擦シリンダ(単動) MQPシリーズ

                低摩擦シリンダ(単動) MQPシリーズ

                  省スペース形カートリッジシリンダCATシリーズ

                  省スペース形カートリッジシリンダCATシリーズ

                    サインシリンダ RECシリーズ

                    サインシリンダ RECシリーズ

                      ストッパシリンダ 取付高さ固定形 RSQシリーズ

                      ストッパシリンダ 取付高さ固定形 RSQシリーズ

                        ものさしくん CE1シリーズ

                        ものさしくん CE1シリーズ

                          ハイパワーシリンダ RHCシリーズ

                          ハイパワーシリンダ RHCシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) SMC SMC SMC CKD SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 6,530円 10,388円 10,199円 4,016円 2,788円 42,329円 45,857円 11,094円 1,468円 15,001円 5,732円 28,389円 26,817円
                            通常出荷日 19日目   19日目   6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   6日目~  
                            種類 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 一般型シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 ブロック形 ブロック形 丸形 角形 角形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 角形 丸形 ブロック形 ブロック形 丸形
                            付加機能 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 / ロッド回り止め機能付 標準
                            環境・用途 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 低摩擦(内部抵抗) 標準 標準 標準 標準 -

                            ストッパシリンダ 取付高さ固定形 二次電池対応 25A-RSQシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-RSDQA16-15DFZ-M9BWSDPC
                            25A-RSDQA16-15DKZ
                            25A-RSDQA16-15DKZ-M9NL
                            25A-RSDQA20-10DZ-M9NVL
                            25A-RSDQA20-10TKZ-M9NS
                            25A-RSDQA20-15BRZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            シリンダ作動方式 ポートねじの種類 取付支持形式 ロッド先端形状 取付ボルト オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 コネクタの種類

                            18,780円

                            ( 20,658円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1516[複動] 複動Mねじ両端タップ丸棒形ロッド先端めねじ付なしM9BW0.52ヶ付M12-4ピン

                            9,613円

                            ( 10,574円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1516[複動] 複動Mねじ両端タップ面取り形なしオートスイッチなし(磁石内蔵)なしなしなし

                            14,294円

                            ( 15,723円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1516[複動] 複動Mねじ両端タップ面取り形なしM9N32ヶ付なし

                            14,148円

                            ( 15,563円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1020[複動] 複動Rc両端タップ丸棒形なしM9NV32ヶ付なし

                            12,118円

                            ( 13,330円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1020[単動(引込み)] 単動(引込み)Rc両端タップ面取り形なしM9N0.51ヶ付なし

                            9,723円

                            ( 10,695円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1520[複動] 複動バネ入り形Rc両端タップローラ形なしオートスイッチなし(磁石内蔵)なしなしなし

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました