(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:90-MGPL12-10
ガイド付薄形シリンダ 二次電池対応 90-/91-MGPシリーズ SMC MGPL シリーズ

ガイド付薄形シリンダ 二次電池対応 90-/91-MGPシリーズ 90-MGPL12-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,361円
税込単価
36,697円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程のあらゆる環境に対応可能な製品を用意し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

90-MGPL12-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

90-MGPL12-10 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
使用圧力(MPa)
仕様
軸受の種類
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
コネクタの種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

90-MGPL12-10

10
12
0.12~1
二次電池対応シリーズ(使用材質制限)
ボールブッシュ軸受
オートスイッチなし
-
-
なし

1個

33,361( 36,697円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程のあらゆる環境に対応可能な製品を用意し、生産性向上、不良削減に貢献します

【90-シリーズ 使用材質を制限】
・材質制限することにより異材質混入を防止します
(銅系金属、亜鉛、ニッケル ニッケルメッキ、亜鉛クロメート)
・取付寸法は標準シリーズと同一

【91-シリーズ 材質制限+潤滑保持機能(ルブリテーナ)】
・潤滑剤保持機能を追加により標準仕様に対し寿命向上。また低露点-40℃まで対応可能にしました
・取付寸法は90-シリーズと互換性はありません

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

90-MGPL12-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイド付薄形シリンダ 二次電池対応 90-/91-MGPシリーズの型番90-MGPL12-10のページです。
型番90-MGPL12-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガイド付薄形シリンダ 二次電池対応 90-/91-MGPシリーズ

ガイド付薄形シリンダ 二次電池対応 90-/91-MGPシリーズ

    ガイド付薄形シリンダ 二次電池対応 25A-MGPシリーズ

    ガイド付薄形シリンダ 二次電池対応 25A-MGPシリーズ

      ガイド付薄形シリンダ 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 20-/21-/22-MGPシリーズ

      ガイド付薄形シリンダ 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 20-/21-/22-MGPシリーズ

        ガイド付薄形シリンダ クリーンシリーズ 12-/13-MGPL-Zシリーズ

        ガイド付薄形シリンダ クリーンシリーズ 12-/13-MGPL-Zシリーズ

          ガイド付薄形シリンダエアクッション付 MGPシリーズ

          ガイド付薄形シリンダエアクッション付 MGPシリーズ

            ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ 耐水性向上タイプ

            ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ 耐水性向上タイプ

              デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ CXSJシリーズ

              デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ CXSJシリーズ

                省スペース形小形コンパクトシリンダ MSDGシリーズ

                省スペース形小形コンパクトシリンダ MSDGシリーズ

                  ガイド付ツインロッドシリンダ(αシリーズ) ATBDAシリーズ

                  ガイド付ツインロッドシリンダ(αシリーズ) ATBDAシリーズ

                    薄型シリンダ TACQシリーズ(ガイドロック付形)

                    薄型シリンダ TACQシリーズ(ガイドロック付形)

                      潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 デュアルロッドシリンダ CXSシリーズ

                      潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 デュアルロッドシリンダ CXSシリーズ

                        ガイド付 アクシスシリンダ XDAシリーズ

                        ガイド付 アクシスシリンダ XDAシリーズ

                          フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 単動・押出し、引込み CUKシリーズ

                          フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 単動・押出し、引込み CUKシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD コガネイ AirTAC(エアタック) SMC コガネイ SMC
                            通常価格 17,381円 14,577円 14,048円 24,309円 - 19,039円 5,926円 - 14,328円 - 11,389円 15,357円 2,889円
                            通常出荷日 9日目~   5日目~   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目~   7日目~   9日目~   9日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ - ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動形 複動 複動 -
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 - ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付
                            付加機能 標準 標準 標準 標準 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 - 高剛性・高精度ガイド / ロッド回り止め機能付 高剛性・高精度高級ガイド / ストローク調整付 標準 / ロッド回り止め機能付 ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付 高剛性・高精度高級ガイド / ロッド回り止め機能付 ロッド回り止め機能付

                            ガイド付薄形シリンダ 二次電池対応 90-/91-MGPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            90-MGPL12-10-M9BWSDPC
                            90-MGPL12-10-M9BWVL
                            90-MGPL12-20
                            90-MGPL12-30
                            90-MGPL12-30-M9BS
                            90-MGPL12-30-M9BWL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            使用圧力
                            (MPa)
                            仕様 軸受の種類 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 コネクタの種類

                            44,667円

                            ( 49,134円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10120.12~1二次電池対応シリーズ(使用材質制限)ボールブッシュ軸受M9BW0.52M12-4ピン プラグコネクタ

                            40,927円

                            ( 45,020円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10120.12~1二次電池対応シリーズ(使用材質制限)ボールブッシュ軸受M9BWV32なし

                            33,915円

                            ( 37,307円 )
                            1個 -

                            19日目

                            20120.12~1二次電池対応シリーズ(使用材質制限)ボールブッシュ軸受オートスイッチなし--なし

                            34,467円

                            ( 37,914円 )
                            1個 -

                            19日目

                            30120.12~1二次電池対応シリーズ(使用材質制限)ボールブッシュ軸受オートスイッチなし--なし

                            40,878円

                            ( 44,966円 )
                            1個 -

                            19日目

                            30120.12~1二次電池対応シリーズ(使用材質制限)ボールブッシュ軸受M9B0.51なし

                            44,556円

                            ( 49,012円 )
                            1個 -

                            19日目

                            30120.12~1二次電池対応シリーズ(使用材質制限)ボールブッシュ軸受M9BW32なし

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました