(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-CXWM20-25
スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 二次電池対応 25A-CXWMシリーズ SMC スライドユニット CXWM

スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 二次電池対応 25A-CXWMシリーズ 25A-CXWM20-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
60,079円
税込単価
66,087円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-CXWM20-25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-CXWM20-25 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型式表示方法

スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 二次電池対応 25A-CXWMシリーズ 型番表示方法01

※25A-の仕様、外形図は標準品と同一です。

 

磁石内蔵シリンダの型番

磁石内蔵でオートスイッチなしの場合、オートスイッチの種類の表示記号は無記号になります。

(例)25A-CDPXWM20-100

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
使用圧力(MPa)
仕様
ポートねじの種類
取付形状
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-CXWM20-25

25
20
0.1~1
磁石なし
Mねじ
-
-
-
-

1個

60,079( 66,087円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

25A-CXWM20-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 二次電池対応 25A-CXWMシリーズの型番25A-CXWM20-25のページです。
型番25A-CXWM20-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 二次電池対応 25A-CXWMシリーズ

スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 二次電池対応 25A-CXWMシリーズ

    フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動 片ロッド 20-CUKシリーズ

    フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動 片ロッド 20-CUKシリーズ

      デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ クリーン・低発塵 11/12/21/22-CXSJシリーズ

      デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ クリーン・低発塵 11/12/21/22-CXSJシリーズ

        スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 ボールブッシュ軸受 CXWLシリーズ

        スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 ボールブッシュ軸受 CXWLシリーズ

          駆動機器ガイド付 ツインロッドシリンダBシリーズ 複動形

          駆動機器ガイド付 ツインロッドシリンダBシリーズ 複動形

            低速 ガイド付ツインロッドシリンダΦ6複動形 T-TDAシリーズ

            低速 ガイド付ツインロッドシリンダΦ6複動形 T-TDAシリーズ

              ガイド付ツインロッドシリンダΦ6複動形 TDA

              ガイド付ツインロッドシリンダΦ6複動形 TDA

                駆動機器ガイド付 ツインロッドシリンダBシリーズ シリンダ内径 D(Φ)10~32

                駆動機器ガイド付 ツインロッドシリンダBシリーズ シリンダ内径 D(Φ)10~32

                  デュアルロッドシリンダ 両ロッドタイプ CXSWシリーズ

                  デュアルロッドシリンダ 両ロッドタイプ CXSWシリーズ

                    潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 デュアルロッドシリンダ CXSシリーズ

                    潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 デュアルロッドシリンダ CXSシリーズ

                      【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズ

                      【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズ

                        複合機能付スーパーツインロッドシリンダ STR2シリーズ

                        複合機能付スーパーツインロッドシリンダ STR2シリーズ

                          ガイド付シリンダ コンパクトタイプ MGCシリーズ

                          ガイド付シリンダ コンパクトタイプ MGCシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ SMC SMC AirTAC(エアタック) CKD SMC
                            通常価格 48,627円 5,851円 7,267円 679円 13,300円 16,989円 8,071円 8,585円 11,389円 11,389円 3,910円 - -
                            通常出荷日 19日目   6日目   19日目   6日目~   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            種類 ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ - ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 - 複動 複動 複動形 複動 複動
                            ロッド作動方式 両ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド
                            本体形状 ガイド付 ガイド付 ガイド付 - ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ツインロッド ガイド付
                            付加機能 高剛性・高精度高級ガイド ロッド回り止め機能付 標準 - 高剛性・高精度高級ガイド / ロッド回り止め機能付 / ストローク調整付 高剛性・高精度高級ガイド / ロッド回り止め機能付 高剛性・高精度高級ガイド - 高剛性・高精度高級ガイド / シリンダ推力倍力機能付 ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付 標準 / 高剛性・高精度高級ガイド / ロッド回り止め機能付 / ストローク調整付 - 標準 / ロッド回り止め機能付

                            スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 二次電池対応 25A-CXWMシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-CDBXWM25-100
                            25A-CDBXWM25-25
                            25A-CDBXWM25-25-F7NV
                            25A-CXWM25-25
                            25A-CXWM25-50
                            25A-CXWM32-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            使用圧力
                            (MPa)
                            仕様 ポートねじの種類 取付形状 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数

                            70,163円

                            ( 77,179円 )
                            1個 -

                            19日目

                            100250.1~1磁石内蔵Rc1/8ハウジング取付オートスイッチなし--

                            62,957円

                            ( 69,253円 )
                            1個 -

                            19日目

                            25250.1~1磁石内蔵Rc1/8ハウジング取付オートスイッチなし--

                            68,597円

                            ( 75,457円 )
                            1個 -

                            19日目

                            25250.1~1磁石内蔵Rc1/8ハウジング取付F7NV0.52

                            61,547円

                            ( 67,702円 )
                            1個 -

                            19日目

                            25250.1~1磁石なしRc1/8----

                            64,226円

                            ( 70,649円 )
                            1個 -

                            19日目

                            50250.1~1磁石なしRc1/8----

                            76,352円

                            ( 83,987円 )
                            1個 -

                            19日目

                            25320.1~1磁石なしRc1/8----

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました