(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:20-MGPM16-5Z
ガイド付薄形シリンダ 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 20-/21-/22-MGPシリーズ SMC ガイドツキウスガタシリンダ MGP

ガイド付薄形シリンダ 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 20-/21-/22-MGPシリーズ 20-MGPM16-5Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,165円
税込単価
16,682円

【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

20-MGPM16-5Z の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
環境・用途
使用圧力(MPa)
仕様
ポートねじの種類
軸受の種類
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
コネクタの種類
種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20-MGPM16-5Z

5
16
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0.12~1
新型式
M5×0.8
すべり軸受
オートスイッチなし
-
-
なし
銅系・フッ素系不可仕様

1個

15,165( 16,682円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応。
外形寸法は標準品と同一。

【21/22-シリーズ 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵】
銅系、フッ素系、シリコン系材質の規制のある環境に対応。
構造はクリーンシリーズと同等(グリース、包装形態はクリーンシリーズと異なります。)

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

20-MGPM16-5Zで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイド付薄形シリンダ 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 20-/21-/22-MGPシリーズの型番20-MGPM16-5Zのページです。
型番20-MGPM16-5Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガイド付薄形シリンダ 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 20-/21-/22-MGPシリーズ

ガイド付薄形シリンダ 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 20-/21-/22-MGPシリーズ

    デュアルロッドシリンダ クリーン・低発塵 10/11/12/20/21/22-CXSシリーズ

    デュアルロッドシリンダ クリーン・低発塵 10/11/12/20/21/22-CXSシリーズ

      デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ クリーン・低発塵 11/12/21/22-CXSJシリーズ

      デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ クリーン・低発塵 11/12/21/22-CXSJシリーズ

        ガイド付シリンダ MGGシリーズ 耐水性向上タイプ/銅系・フッ素系不可仕様タイプ

        ガイド付シリンダ MGGシリーズ 耐水性向上タイプ/銅系・フッ素系不可仕様タイプ

          ガイド付シリンダコンパクトタイプ MGCシリーズ エアハイドロタイプ/銅系・フッ素系不可仕様タイプ

          ガイド付シリンダコンパクトタイプ MGCシリーズ エアハイドロタイプ/銅系・フッ素系不可仕様タイプ

            ガイド付薄形シリンダ クリーンシリーズ 12-/13-MGPL-Zシリーズ

            ガイド付薄形シリンダ クリーンシリーズ 12-/13-MGPL-Zシリーズ

              潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ

              潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ

                ガイドテーブルシリンダ クリーンシリーズ 10-MGFシリーズ

                ガイドテーブルシリンダ クリーンシリーズ 10-MGFシリーズ

                  ガイド付薄形シリンダ 二次電池対応 90-/91-MGPシリーズ

                  ガイド付薄形シリンダ 二次電池対応 90-/91-MGPシリーズ

                    ガイド付シリンダ 二次電池対応 25A-MGGシリーズ

                    ガイド付シリンダ 二次電池対応 25A-MGGシリーズ

                      潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 デュアルロッドシリンダ CXSシリーズ

                      潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 デュアルロッドシリンダ CXSシリーズ

                        デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ 二次電池対応 25A-CXSJシリーズ

                        デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ 二次電池対応 25A-CXSJシリーズ

                          デュアルロッドシリンダ 基本タイプ 二次電池対応 25A-CXSシリーズ

                          デュアルロッドシリンダ 基本タイプ 二次電池対応 25A-CXSシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 14,048円 7,734円 7,267円 35,785円 21,291円 24,309円 17,807円 42,117円 17,381円 50,126円 11,389円 7,442円 9,902円
                            通常出荷日 19日目   6日目~   19日目   18日目~   19日目   19日目   6日目~   19日目   9日目~   18日目~   9日目~   19日目   19日目~  
                            種類 ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付
                            付加機能 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 標準 / ロッド回り止め機能付 ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付 標準 高剛性・高精度高級ガイド / シリンダ推力倍力機能付

                            ガイド付薄形シリンダ 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 20-/21-/22-MGPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            20-MGPM100-125Z-M9BWL
                            20-MGPM100-125Z-M9BWLS
                            20-MGPM100-150Z
                            20-MGPM16-75Z-M9BL
                            20-MGPM16-7Z
                            20-MGPM16-7Z-M9NV
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            環境・用途 使用圧力
                            (MPa)
                            仕様 ポートねじの種類 軸受の種類 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 コネクタの種類 種別

                            85,327円

                            ( 93,860円 )
                            1個 -

                            19日目

                            125100銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)0.1~1新型式Rcすべり軸受M9BW32なし銅系・フッ素系不可仕様

                            78,276円

                            ( 86,104円 )
                            1個 -

                            19日目

                            125100銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)0.1~1新型式Rcすべり軸受M9BW31なし銅系・フッ素系不可仕様

                            80,067円

                            ( 88,074円 )
                            1個 -

                            19日目

                            150100銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)0.1~1新型式Rcすべり軸受オートスイッチなし--なし銅系・フッ素系不可仕様

                            23,212円

                            ( 25,533円 )
                            1個 -

                            19日目

                            7516銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)0.12~1新型式M5×0.8すべり軸受M9B32なし銅系・フッ素系不可仕様

                            15,165円

                            ( 16,682円 )
                            1個 -

                            19日目

                            716銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)0.12~1新型式M5×0.8すべり軸受オートスイッチなし--なし銅系・フッ素系不可仕様

                            20,680円

                            ( 22,748円 )
                            1個 -

                            19日目

                            716銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)0.12~1新型式M5×0.8すべり軸受M9NV0.52なし銅系・フッ素系不可仕様

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました