【特長】・工作機械でのクーラント液雰囲気中での使用に適します・食品機械、洗車機...
Loading...
【特長】
・工作機械でのクーラント液雰囲気中での使用に適します
・食品機械、洗車機等の水滴飛散環境での使用に対応
この商品に近い類似品がありませんでした。
CA2B40R-75Zで型番確定
耐水性向上 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CA2シリーズの型番CA2B40R-75Zのページです。
型番CA2B40R-75Zに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CA2B100R-100Z |
CA2B100R-100Z-XC68 |
CA2B100R-150Z |
CA2B40TFR-100Z-XC68 |
CA2B40TFR-75Z-XC68 |
CA2B40TFV-550Z |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ストローク L (mm) | シリンダ内径 D (φ) | 周囲温度 (℃) | 仕様 | ポートねじの種類 | 揺動受け金具 | ロッド先端形状適用 | 取付支持形式 | オーダーメイド仕様 | パッキン材質 | オートスイッチ | リード線長さ (m) | スイッチ数 | コネクタの種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,124円 ( 25,436円 ) | 1個 | - | 19日目 | 100 | 100 | -10~70 | 磁石なし | Rc | 金具なし | 金具なし | 基本形 | なし | パッキンNBR(ニトリルゴム) | - | - | - | なし | |
26,312円 ( 28,943円 ) | 1個 | - | 19日目 | 100 | 100 | -10~70 | 磁石なし | Rc | 金具なし | 金具なし | 基本形 | 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付) | パッキンNBR(ニトリルゴム) | - | - | - | なし | |
24,676円 ( 27,144円 ) | 1個 | - | 19日目 | 150 | 100 | -10~70 | 磁石なし | Rc | 金具なし | 金具なし | 基本形 | なし | パッキンNBR(ニトリルゴム) | - | - | - | なし | |
12,550円 ( 13,805円 ) | 1個 | - | 19日目 | 100 | 40 | -10~70 | 磁石なし | G | 金具なし | 金具なし | 基本形 | 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付) | パッキンNBR(ニトリルゴム) | - | - | - | なし | |
12,268円 ( 13,495円 ) | 1個 | - | 19日目 | 75 | 40 | -10~70 | 磁石なし | G | 金具なし | 金具なし | 基本形 | 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付) | パッキンNBR(ニトリルゴム) | - | - | - | なし | |
20,314円 ( 22,345円 ) | 1個 | - | 19日目 | 550 | 40 | -10~70 | 磁石なし | G | 金具なし | 金具なし | 基本形 | なし | パッキンFKM(フッ素ゴム) | - | - | - | なし |