(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CDM2B20M-150Z
潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ SMC CDM シリーズ

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ CDM2B20M-150Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,694円
税込単価
6,263円

【特長】・ピストンロッド表面にグリース膜を形成させ耐久性向上・粉体、異物混入を...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    一般型シリンダ
  • シリンダ作動方式:
    複動
  • ロッド作動方式:
    片ロッド
  • 本体形状:
    丸形
  • 付加機能:
    標準
  • 環境・用途:
    標準
  • エンドロック:
    なし
  • バルブ:
    なし
  • クッション:
    ラバークッション
  • 使用圧力(MPa):
    0.1~1.0

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

CDM2B20M-150Z の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

基本形(両側ボス付)(B)

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ 基本形(両側ボス付)(B) 外形図

軸方向フート形(L)

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ 軸方向フート形(L) 外形図

ロッド側フランジ形(F)

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ ロッド側フランジ形(F) 外形図

ヘッド側フランジ形(G)

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ ヘッド側フランジ形(G) 外形図

1山クレビス形(C)

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ 1山クレビス形(C) 外形図

2山クレビス形(D)

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ 2山クレビス形(D) 外形図

ロッド側トラニオン形(U)

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ ロッド側トラニオン形(U) 外形図

ヘッド側トラニオン形(T)

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ ヘッド側トラニオン形(T) 外形図

クレビス一体基本形(E)

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ クレビス一体基本形(E) 外形図

製品仕様

製品仕様

チューブ内径(mm)20、25、32、40
作動方式複動片ロッド
最低使用圧力0.1MPa
使用ピストン速度50~750mm/s
クッションラバークッション

※上記以外の仕様につきましては、標準形と同一となります。

規格表

基本形(両側ボス付)(B)

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ 基本形(両側ボス付)(B) 規格表

軸方向フート形(L)

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ 軸方向フート形(L) 規格表

ロッド側フランジ形(F)

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ ロッド側フランジ形(F) 規格表

ヘッド側フランジ形(G)

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ ヘッド側フランジ形(G) 規格表

1山クレビス形(C)

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ 1山クレビス形(C) 規格表

2山クレビス形(D)

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ 2山クレビス形(D)  規格表

ロッド側トラニオン形(U)

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ ロッド側トラニオン形(U) 規格表

ヘッド側トラニオン形(T)

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ ヘッド側トラニオン形(T) 規格表

クレビス一体基本形(E)

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ クレビス一体基本形(E) 規格表

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
周囲温度(℃)
仕様
揺動受け金具
ロッド先端形状適用
取付支持形式
ロッド先端形状
オーダーメイド仕様
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
コネクタの種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDM2B20M-150Z

150
20
-10~70
磁石内蔵
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし

1個

5,694( 6,263円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピストンロッド表面にグリース膜を形成させ耐久性向上
・粉体、異物混入を防止
・一般環境下でも作動回数の向上がはかれます

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

CDM2B20M-150Zで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズの型番CDM2B20M-150Zのページです。
型番CDM2B20M-150Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ

    潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

    潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

      潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CA2シリーズ

      潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CA2シリーズ

        耐水性向上 エアシリンダ 標準形複動・片ロッド CM2シリーズ

        耐水性向上 エアシリンダ 標準形複動・片ロッド CM2シリーズ

          低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ

          低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ

            耐水性向上 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CA2シリーズ

            耐水性向上 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CA2シリーズ

              低速シリンダ 複動・片ロッド CM2Xシリーズ

              低速シリンダ 複動・片ロッド CM2Xシリーズ

                ロック付シリンダ 複動 片ロッド CLSシリーズ

                ロック付シリンダ 複動 片ロッド CLSシリーズ

                  耐水性向上 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

                  耐水性向上 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

                    耐水性向上 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MBシリーズ

                    耐水性向上 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MBシリーズ

                      ロック付シリンダ 複動 片ロッド CNSシリーズ

                      ロック付シリンダ 複動 片ロッド CNSシリーズ

                        エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CA2Kシリーズ

                        エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CA2Kシリーズ

                          スムースシリンダ CS2Yシリーズ

                          スムースシリンダ CS2Yシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 4,377円 5,354円 11,772円 5,311円 3,951円 10,369円 4,504円 117,681円 5,609円 9,689円 117,681円 9,817円 34,084円
                            通常出荷日 9日目~   19日目   9日目~   6日目~   6日目~   9日目~   9日目~   18日目~   3日目~   6日目~   18日目~   6日目~   18日目~  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 丸形 丸形 ブロック形 丸形 丸形 ブロック形 丸形 ブロック形 丸形 ブロック形 ブロック形 - ブロック形
                            付加機能 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 標準 標準 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 ロッド回り止め機能付 標準

                            潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDM2B20M-100Z-M9BAL-XC6
                            CDM2B20M-100Z-M9BL
                            CDM2B20M-100Z-M9BWL
                            CDM2B20M-150Z-M9BL
                            CDM2B20M-150Z-M9BZ
                            CDM2B20M-150Z-M9PA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            周囲温度
                            (℃)
                            仕様 揺動受け金具 ロッド先端形状適用 取付支持形式 ロッド先端形状 オーダーメイド仕様 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 コネクタの種類

                            14,048円

                            ( 15,453円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10020-10~60磁石内蔵金具なし金具なし基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ材質ステンレス鋼M9BA32なし

                            11,280円

                            ( 12,408円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10020-10~60磁石内蔵金具なし金具なし基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじなしM9B32なし

                            10,965円

                            ( 12,062円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10020-10~60磁石内蔵金具なし金具なし基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじなしM9BW32なし

                            11,704円

                            ( 12,874円 )
                            1個 -

                            19日目

                            15020-10~60磁石内蔵金具なし金具なし基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじなしM9B32なし

                            11,560円

                            ( 12,716円 )
                            1個 -

                            19日目

                            15020-10~60磁石内蔵金具なし金具なし基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじなしM9B52なし

                            13,351円

                            ( 14,686円 )
                            1個 -

                            19日目

                            15020-10~60磁石内蔵金具なし金具なし基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじなしM9PA0.52なし

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました